Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Carrello | Rotaia | Dimensione L | Materiale Durezza | ||
1 carrello | 2 carrelli | |||||
Standard | SVRZ | SV2RZ | SVRB | SRZL | Selezionabile | Acciaio al carbonio 58HRC~ |
SVRLZ | SV2RLZ | SRZLF | Configurabile | |||
Carrello largo Fori passanti | SVWZ | SV2WZ | SVWB | SRZL | Selezionabile | |
SVWLZ | SV2WLZ | SRZLF | Configurabile | |||
Carrello largo Fori maschiati | SVWTZ | SV2WTZ | SVWTB | SRZL | Selezionabile | |
SVWTLZ | SV2WTLZ | SRZLF | Configurabile |
Codice componente | - | L |
SVRZ28 | - | 820 |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | |||||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | Sxℓ | L2 | K | T | Ingrassatore | H1 | W1 | W2 | Foro svasato | F | G | |||||
1 carrello | 2 carrelli | Foro di montaggio | E | T1 | d1xd2xh | |||||||||||||||
Carrello standard | SVRZ SVRLZ | SV2RZ SV2RLZ | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 40.4 | 26 | M4x6 | 23.6 | 19 | 10 | Ø3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 9.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
(Carrello) SVRB | (Rotaia) SRZL SRZLF | 28 | 160~1960 (220) | 42 | 47.2 | 32 | M5x7 | 30 | 22 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 11 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | |
33 | 160~1960 (220) | 48 | 59.6 | 35 | M6x9 | 38 | 26 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 12.5 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
42 | 200~1960 (280) | 60 | 67.4 | 40 | M8x12 | 42 | 33 | 13 | M6xP0.75 | 11 | 8 | 23 | 28 | 16 | 7x11x9 | 80 | 20 | |||
Carrello largo | SVWZ SVWLZ SVWTZ SVWTLZ (Carrello) SVWB SVWTB | SV2WZ SV2WLZ SV2WTZ SV2WTLZ (Rotaia) SRZL SRZLF | 24 | 100~1480 (160) | 52 | 40.4 | 41 | 4.5 | 23.6 | 19 | 8 | Ø3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 18.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
(M5) | ||||||||||||||||||||
28 | 160~1960 (220) | 59 | 47.2 | 49 | 5.5 | 30 | 22 | 10 | M6xP0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 19.5 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | |||
(M6) | ||||||||||||||||||||
33 | 160~1960 (220) | 73 | 59.6 | 60 | 7 | 38 | 26 | 11 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 25 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
(M8) | ||||||||||||||||||||
42 | 200~1960 (280) | 90 | 67.4 | 72 | 9 | 42 | 33 | 11 | M6xP0.75 | 11 | 8 | 23 | 28 | 31 | 7x11x9 | 80 | 20 | |||
(M10) |
H | L selez. | Prezzo unitario | |||||||||
1 carrello | 2 carrelli | Rotaia | Carrello | ||||||||
SVRZ | SVWZ | SVWTZ | SV2RZ | SV2WZ | SV2WTZ | SRZL | SVRB | SVWB | SVWTB | ||
24 | 100 | - | - | - | |||||||
160 | |||||||||||
220 | |||||||||||
280 | |||||||||||
340 | |||||||||||
400 | |||||||||||
460 | |||||||||||
520 | |||||||||||
580 | |||||||||||
640 | |||||||||||
700 | |||||||||||
760 | |||||||||||
820 | |||||||||||
880 | |||||||||||
940 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1060 | |||||||||||
1120 | |||||||||||
1180 | |||||||||||
1240 | |||||||||||
1300 | |||||||||||
1360 | |||||||||||
1420 | |||||||||||
1480 | |||||||||||
28 | 160 | - | - | - | |||||||
220 | |||||||||||
280 | |||||||||||
340 | |||||||||||
400 | |||||||||||
460 | |||||||||||
520 | |||||||||||
580 | |||||||||||
640 | |||||||||||
700 | |||||||||||
760 | |||||||||||
820 | |||||||||||
880 | |||||||||||
940 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1060 | |||||||||||
1120 | |||||||||||
1180 | |||||||||||
1240 | |||||||||||
1300 | |||||||||||
1360 | |||||||||||
1420 | |||||||||||
1480 | |||||||||||
1540 | |||||||||||
1600 | |||||||||||
1660 | |||||||||||
1720 | |||||||||||
1780 | |||||||||||
1840 | |||||||||||
1900 | |||||||||||
1960 | |||||||||||
33 | 160 | - | - | - | |||||||
220 | |||||||||||
280 | |||||||||||
340 | |||||||||||
400 | |||||||||||
460 | |||||||||||
520 | |||||||||||
580 | |||||||||||
640 | |||||||||||
700 | |||||||||||
760 | |||||||||||
820 | |||||||||||
880 | |||||||||||
940 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1060 | |||||||||||
1120 | |||||||||||
1180 | |||||||||||
1240 | |||||||||||
1300 | |||||||||||
1360 | |||||||||||
1420 | |||||||||||
1480 | |||||||||||
1540 | |||||||||||
1600 | |||||||||||
1660 | |||||||||||
1720 | |||||||||||
1780 | |||||||||||
1840 | |||||||||||
1900 | |||||||||||
1960 | |||||||||||
42 | 200 | - | - | - | |||||||
280 | |||||||||||
360 | |||||||||||
440 | |||||||||||
520 | |||||||||||
600 | |||||||||||
680 | |||||||||||
760 | |||||||||||
840 | |||||||||||
920 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1080 | |||||||||||
1160 | |||||||||||
1240 | |||||||||||
1320 | |||||||||||
1400 | |||||||||||
1480 | |||||||||||
1560 | |||||||||||
1640 | |||||||||||
1720 | |||||||||||
1800 | |||||||||||
1880 | |||||||||||
1960 |
H | Prezzo unitario | ||||||
1 carrello | 2 carrelli | Rotaie | |||||
SVRLZ | SVWLZ | SVWTLZ | SV2RLZ | SV2WLZ | SV2WTLZ | SRZLF | |
24 | |||||||
28 | |||||||
33 | |||||||
42 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SRZL24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SRZL28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SRZL33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SRZL42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SRZLF24-[101-1479/1] |
SRZLF28-[161-1959/1] |
SRZLF33-[161-1959/1] |
SRZLF42-[201-1959/1] |
SV2RLZ24-[161-1479/1] |
SV2RLZ28-[221-1959/1] |
SV2RLZ33-[221-1959/1] |
SV2RLZ42-[281-1959/1] |
SV2RZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SV2RZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SV2RZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SV2RZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SV2WTLZ24-[161-1479/1] |
SV2WTLZ28-[221-1959/1] |
SV2WTLZ33-[221-1959/1] |
SV2WTLZ42-[281-1959/1] |
SV2WTZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SV2WTZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SV2WTZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SV2WTZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SVRB24 |
SVRB28 |
SVRB33 |
SVRB42 |
SVRLZ24-[101-1479/1] |
SVRLZ28-[161-1959/1] |
SVRLZ33-[161-1959/1] |
SVRLZ42-[201-1959/1] |
SVRZ24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SVRZ28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SVRZ33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SVRZ42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SVWTB24 |
SVWTB28 |
SVWTB33 |
SVWTB42 |
SVWTLZ24-[101-1479/1] |
SVWTLZ28-[161-1959/1] |
SVWTLZ33-[161-1959/1] |
SVWTLZ42-[201-1959/1] |
SVWTZ24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SVWTZ28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SVWTZ33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SVWTZ42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Kit/Articolo singolo | Tipo di blocco | Tipo di binario | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Numero modello nominale | Disposizione sfere | Fermo | Elemento rotante | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 15 | 24 | - | 100 ~ 1480 | 15 | - | - | - | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 20 | 28 | - | 160 ~ 1960 | 20 | - | - | - | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 23 | 33 | - | 160 ~ 1960 | 25 | - | - | - | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 28 | 42 | - | 200 ~ 1960 | 30 | - | - | - | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 15 | 24 | - | 101 ~ 1479 | 15 | - | - | - | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | - | Configurabili | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 20 | 28 | - | 161 ~ 1959 | 20 | - | - | - | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | - | Configurabili | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 23 | 33 | - | 161 ~ 1959 | 25 | - | - | - | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | - | Configurabili | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 28 | 42 | - | 201 ~ 1959 | 30 | - | - | - | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | - | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 28 | 42 | 2 | 281 ~ 1959 | 30 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 28 | 42 | 2 | 280 ~ 1960 | 30 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 28 | 42 | 2 | 281 ~ 1959 | 30 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 28 | 42 | 2 | 280 ~ 1960 | 30 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
52.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 24 | - | - | 15 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
54.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 28 | - | - | 20 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
72.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 33 | - | - | 25 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
70.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 42 | - | - | 30 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 28 | 42 | 1 | 201 ~ 1959 | 30 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 28 | 42 | 1 | 200 ~ 1960 | 30 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
75.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | - | - | 24 | - | - | 15 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
87.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | - | - | 28 | - | - | 20 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
91.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | - | - | 33 | - | - | 25 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
119.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | - | - | 42 | - | - | 30 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 28 | 42 | 1 | 201 ~ 1959 | 30 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 28 | 42 | 1 | 200 ~ 1960 | 30 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile |
Loading...
Materiale | Unalloyed Steel | Precarico | Intercambiabili, precarico leggero |
---|
Configura
Proprietà di base
Kit/Articolo singolo
Tipo di blocco
Tipo di binario
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[101-1959/1mmpezzi]
Numero modello nominale
Disposizione sfere
Fermo
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali