Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | MX (Unità di lubrificazione) | Dimensione L | Numero di carrelli | |
Precarico leggero | Gioco ridotto | ||||
Grado elevato | Grado standard | ||||
Acciaio inox 56HRC~ | SSEBS | SSEBSZ | Vuota: Nessuna -MX: In dotazione | Selezionabile | 1 |
SSE2BS | SSE2BSZ | 2 | |||
SSEBSL | SSEBSLZ | Configurabile | 1 | ||
SSE2BSL | SSE2BSLZ | 2 |
Codice componente | - | L | |
SSE2BS10 SSEBN-MX10 SSE2BS10L SSE2BS10G | - - - - | 275 275 175 175 | (Con unità di lubrificazione) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | |||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | Sxℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Foro svasato | F | G | ||
d1xd2xh | ||||||||||||||||||
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli. | - | 8 | 40~130 (55) | 17 | 19.6 | 12 | M2x2.5 | 9.6 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 | |
SSEBS SSE2BS SSEBSL SSE2BSL | SSEBSZ SSE2BSZ SSEBSLZ SSE2BSLZ | |||||||||||||||||
Vuota: Nessuna -MX: In dotazione | 10 | 35~275 (75) | 20 | 22.9 | 15 | M3x3 | 11.9 | 7.8 | 0.3 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | ||
13 | 45~470 (95) | 27 | 27 | 20 | M3x3.5 | 13 | 10 | 0.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | |||
16 | 70~670 (110) | 32 | 32.7 | 25 | M3x4 | 17.7 | 12 | 0.5 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSE2BS8-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BS8-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BS8G-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BS8G-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BS8L-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BS8L-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BS10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BS10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BS10G-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BS10G-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BS10L-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BS10L-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BS13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BS13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BS13G-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BS13G-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BS13L-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BS13L-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BS16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BS16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BS16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BS16G-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BS16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BS16L-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BS-MX10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BS-MX10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BS-MX13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BS-MX13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BS-MX16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BS-MX16-[710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2BSL8-[56-129/1] |
SSE2BSL8-[130-309/1] |
SSE2BSL8G-[56-129/1] |
SSE2BSL8G-[130-309/1] |
SSE2BSL8L-[56-129/1] |
SSE2BSL8L-[130-309/1] |
SSE2BSL10-[76-274/1] |
SSE2BSL10-[275-634/1] |
SSE2BSL10G-[76-274/1] |
SSE2BSL10G-[275-634/1] |
SSE2BSL10L-[76-274/1] |
SSE2BSL10L-[275-634/1] |
SSE2BSL13-[96-469/1] |
SSE2BSL13-[470-969/1] |
SSE2BSL13G-[96-469/1] |
SSE2BSL13G-[470-969/1] |
SSE2BSL13L-[96-469/1] |
SSE2BSL13L-[470-969/1] |
SSE2BSL16-[111-669/1] |
SSE2BSL16-[670-989/1] |
SSE2BSL16G-[111-669/1] |
SSE2BSL16G-[670-989/1] |
SSE2BSL16L-[111-669/1] |
SSE2BSL16L-[670-989/1] |
SSE2BSL-MX10-[76-274/1] |
SSE2BSL-MX10-[275-634/1] |
SSE2BSL-MX13-[96-469/1] |
SSE2BSL-MX13-[470-969/1] |
SSE2BSL-MX16-[111-669/1] |
SSE2BSL-MX16-[670-989/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Precarico | Standard di precisione | Numero modello nominale | Tipo di lubrificazione | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 310 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 310 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 310 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 75 ~ 275 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 395 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 75 ~ 275 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 395 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 75 ~ 275 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 395 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 395 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 395 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 395 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 110 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 110 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 110 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 56 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 56 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 56 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 76 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 76 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 76 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 96 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 96 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 96 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 111 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 111 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 111 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Configurable Type |
Loading...
H | L | Prezzo unitario | |||
Grado elevato | Grado standard | ||||
SSEBS | SSE2BS | SSEBSZ | SSE2BSZ | ||
8 | 40 | - | - | ||
55 | |||||
70 | |||||
85 | |||||
100 | |||||
115 | |||||
130 | |||||
10 | 35 | - | - | ||
55 | - | - | |||
75 | |||||
95 | |||||
115 | |||||
135 | |||||
155 | |||||
175 | |||||
195 | |||||
215 | |||||
235 | |||||
255 | |||||
275 | |||||
13 | 45 | - | - | ||
70 | - | - | |||
95 | |||||
120 | |||||
145 | |||||
170 | |||||
195 | |||||
220 | |||||
245 | |||||
270 | |||||
295 | |||||
320 | |||||
345 | |||||
370 | |||||
395 | |||||
420 | |||||
445 | |||||
470 | |||||
16 | 70 | - | - | ||
110 | |||||
150 | |||||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
510 | |||||
550 | |||||
590 | |||||
630 | |||||
670 |
H | Prezzo unitario | |||
Grado elevato | Grado standard | |||
SSEBSL | SSE2BSL | SSEBSLZ | SSE2BSLZ | |
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
16 |
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Carrello corto | Tipo di binario | Rotaia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Disposizione sfere | In miniatura | Fermo | Non fornito |
Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
Precarico
Standard di precisione
Numero modello nominale
Tipo di lubrificazione
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali