Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | Dimensione L | Numero di carrelli | |
Precarico leggero | Gioco ridotto | |||
Grado elevato | Grado standard | |||
Acciaio inox 56HRC~ | SSEBM | SSEBMZ | Selezionabile | 1 |
SSE2BM | SSE2BMZ | 2 | ||
SSEBML | SSEBMLZ | Configurabile | 1 | |
SSE2BML | SSE2BMLZ | 2 |
Codice componente | - | L | |
SSEBM10 SSEBM10L SSEBM10G | - - - | 275 75 75 | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | |||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | S | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Foro svasato | F | G | ||
d1xd2xh | ||||||||||||||||||
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli. | 8 | 40~130 (70) | 24 | 23.6 | 19 | 8 | M3 | 13.6 | 6.5 | 0.3 | 7 | 8.5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 | |
SSEBM SSE2BM SSEBML SSE2BML | SSEBMZ SSE2BMZ SSEBMLZ SSE2BMLZ | |||||||||||||||||
10 | 35~275 (95) | 31 | 30 | 24 | 10 | M4 | 19 | 7.8 | 0.3 | 9 | 11 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | ||
13 | 45~470 (120) | 38 | 33.9 | 31 | 12 | M4 | 19.9 | 10 | 0.5 | 12 | 13 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||
16 | 70~670 (150) | 44 | 42.4 | 36 | 16 | M4 | 27.4 | 12 | 0.5 | 15 | 14.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 | ||
20 | 100~700 (160) | 54 | 50 | 46 | 25 | M5 | 34.6 | 15 | 0.5 | 20 | 17 | 11 | 0.5 | 6x9.5x5.5 | 60 | 20 |
H | L | Prezzo unitario | |||
Grado elevato | Grado standard | ||||
SSEBM | SSE2BM | SSEBMZ | SSE2BMZ | ||
8 | 40 | - | - | ||
55 | - | - | |||
70 | |||||
85 | |||||
100 | |||||
115 | |||||
130 | |||||
10 | 35 | - | - | ||
55 | - | - | |||
75 | - | - | |||
95 | |||||
115 | |||||
135 | |||||
155 | |||||
175 | |||||
195 | |||||
215 | |||||
235 | |||||
255 | |||||
275 | |||||
13 | 45 | - | - | ||
70 | - | - | |||
95 | - | - | |||
120 | |||||
145 | |||||
170 | |||||
195 | |||||
220 | |||||
245 | |||||
270 | |||||
295 | |||||
320 | |||||
345 | |||||
370 | |||||
395 | |||||
420 | |||||
445 | |||||
470 | |||||
16 | 70 | - | - | ||
110 | - | - | |||
150 | |||||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
510 | |||||
550 | |||||
590 | |||||
630 | |||||
670 | |||||
20 | 100 | - | - | ||
160 | |||||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 |
H | Prezzo unitario | |||
Grado elevato | Grado standard | |||
SSEBML | SSE2BML | SSEBMLZ | SSE2BMLZ | |
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
16 | ||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSE2BM8-[70,85,100,115,130] |
SSE2BM8-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BM8G-[70,85,100,115,130] |
SSE2BM8G-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BM8L-[70,85,100,115,130] |
SSE2BM8L-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BM10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BM10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BM10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BM10G-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BM10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BM10L-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BM13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BM13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BM13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BM13G-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BM13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BM13L-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BM16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BM16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BM16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BM16G-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BM16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BM16L-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BM20-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BM20-[760,820,880,940] |
SSE2BM20G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BM20G-[760,820,880,940] |
SSE2BM20L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BM20L-[760,820,880,940] |
SSE2BML8-[71-129/1] |
SSE2BML8-[130-309/1] |
SSE2BML8G-[71-129/1] |
SSE2BML8G-[130-309/1] |
SSE2BML8L-[71-129/1] |
SSE2BML8L-[130-309/1] |
SSE2BML10-[96-274/1] |
SSE2BML10-[275-634/1] |
SSE2BML10G-[96-274/1] |
SSE2BML10G-[275-634/1] |
SSE2BML10L-[96-274/1] |
SSE2BML10L-[275-634/1] |
SSE2BML13-[121-469/1] |
SSE2BML13-[470-969/1] |
SSE2BML13G-[121-469/1] |
SSE2BML13G-[470-969/1] |
SSE2BML13L-[121-469/1] |
SSE2BML13L-[470-969/1] |
SSE2BML16-[151-669/1] |
SSE2BML16-[670-989/1] |
SSE2BML16G-[151-669/1] |
SSE2BML16G-[670-989/1] |
SSE2BML16L-[151-669/1] |
SSE2BML16L-[670-989/1] |
SSE2BML20-[161-699/1] |
SSE2BML20-[700-939/1] |
SSE2BML20G-[161-699/1] |
SSE2BML20G-[700-939/1] |
SSE2BML20L-[161-699/1] |
SSE2BML20L-[700-939/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Precarico | Standard di precisione | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 70 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 160 ~ 310 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 70 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 160 ~ 310 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 70 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 160 ~ 310 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 160 ~ 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 160 ~ 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 160 ~ 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 161 ~ 699 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 700 ~ 939 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 161 ~ 699 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 700 ~ 939 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 161 ~ 699 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 700 ~ 939 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Carrello largo | Tipo di binario | Rotaia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Disposizione sfere | In miniatura | Fermo | Non fornito |
Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[36-989/1mmpezzi]
Precarico
Standard di precisione
Numero modello nominale
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali