Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Carrello | Rotaia | Dimensione L | Materiale Durezza | ||
1 carrello | 2 carrelli | |||||
Standard | SERZ | SE2RZ | SERB | SHZL | Selezionabile | Acciaio al carbonio 58HRC ~ |
SERLZ | SE2RLZ | SHZLF | Configurabile | |||
Carrello largo Fori passanti | SEWZ | SE2WZ | SEWB | SHZL | Selezionabile | |
SEWLZ | SE2WLZ | SHZLF | Configurabile | |||
Carrello largo Fori maschiati | SEWTZ | SE2WTZ | SEWTB | SHZL | Selezionabile | |
SEWTLZ | SE2WTLZ | SHZLF | Configurabile |
Codice componente | - | L |
SERZ30 | - | 1840 |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | ||||||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | T | Ingrassatore | H1 | W1 | W2 | Foro svasato | F | G | |||||
1 carrello | 2 carrelli | Foro di montaggio | E | T1 | d1xd2xh | ||||||||||||||||
Carrello standard | SERZ SERLZ | SE2RZ SE2RLZ | 30 | 220~1960 | 44 | 91.8 | 32 | 50 | M5x6 | 72 | 25 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 5 | 18 | 20 | 12 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 |
(Carrello) SERB | (Rotaia) SHZL SHZLF | 36 | 220~1960 | 48 | 107 | 35 | 50 | M6x6 | 86 | 29 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 6 | 22 | 23 | 12.5 | 7x11x9 | 60 | 20 | |
42 | 280~1960 | 60 | 124.6 | 40 | 60 | M8x8 | 98 | 33 | 14 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 26 | 28 | 16 | 9x14x12 | 80 | 20 | |||
Carrello largo | SEWZ SEWLZ SEWTZ SEWTLZ (Carrello) SEWB SEWTB | SE2WZ SE2WLZ SE2WTZ SE2WTLZ (Rotaia) SHZL SHZLF | 30 | 220~1960 | 63 | 91.8 | 53 | 40 | 6(M6) | 72 | 25 | 10 | M6xP0.75 | 11 | 5 | 18 | 20 | 21.5 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 |
36 | 220~1960 | 70 | 107 | 57 | 45 | 7(M8) | 86 | 29 | 11 | M6xP0.75 | 11 | 6 | 22 | 23 | 23.5 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
42 | 280~1960 | 90 | 124.6 | 72 | 52 | 9(M10) | 98 | 33 | 11 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 26 | 28 | 31 | 9x14x12 | 80 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SE2RLZ30-[221-1959/1] |
SE2RLZ36-[221-1959/1] |
SE2RLZ42-[281-1959/1] |
SE2RZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SE2RZ36-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SE2RZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SE2WTLZ30-[221-1959/1] |
SE2WTLZ36-[221-1959/1] |
SE2WTLZ42-[281-1959/1] |
SE2WTZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SE2WTZ36-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SE2WTZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SERB30 |
SERB36 |
SERB42 |
SERLZ30-[221-1959/1] |
SERLZ36-[221-1959/1] |
SERLZ42-[281-1959/1] |
SERZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SERZ36-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SERZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SEWB30 |
SEWB36 |
SEWB42 |
SEWTB30 |
SEWTB36 |
SEWTB42 |
SEWTLZ30-[221-1959/1] |
SEWTLZ36-[221-1959/1] |
SEWTLZ42-[281-1959/1] |
SEWTZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SEWTZ36-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SEWTZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SHZL30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SHZL36-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SHZL42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SHZLF30-[221-1959/1] |
SHZLF36-[221-1959/1] |
SHZLF42-[281-1959/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Kit/Articolo singolo | Tipo di blocco | Tipo di binario | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Numero modello nominale | Disposizione sfere | Fermo | Elemento rotante | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 30 | 2 | 221 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 36 | 2 | 221 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 28 | 42 | 2 | 281 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 30 | 2 | 220 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 36 | 2 | 220 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 28 | 42 | 2 | 280 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 20 | 30 | 2 | 221 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 23 | 36 | 2 | 221 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 28 | 42 | 2 | 281 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 20 | 30 | 2 | 220 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 23 | 36 | 2 | 220 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 28 | 42 | 2 | 280 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
108.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 30 | - | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
137.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 36 | - | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
162.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 42 | - | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 30 | 1 | 221 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 36 | 1 | 221 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 28 | 42 | 1 | 281 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 30 | 1 | 220 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 36 | 1 | 220 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 28 | 42 | 1 | 280 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
112.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Largo] Carrello largo foro trasversale | - | - | 30 | - | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
146.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Largo] Carrello largo foro trasversale | - | - | 36 | - | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
174.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Largo] Carrello largo foro trasversale | - | - | 42 | - | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
114.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | - | - | 30 | - | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
149.29 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | - | - | 36 | - | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
176.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | - | - | 42 | - | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 20 | 30 | 1 | 221 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 23 | 36 | 1 | 221 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 28 | 42 | 1 | 281 ~ 1959 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 20 | 30 | 1 | 220 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 21600 | 44500 | 360 | 305 | 298 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 23 | 36 | 1 | 220 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 32000 | 62500 | 615 | 515 | 490 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | Rotaia standard | 28 | 42 | 1 | 280 ~ 1960 | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 46000 | 91500 | 1060 | 885 | 870 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 20 | 30 | - | 220 ~ 1960 | 20 | - | - | - | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 23 | 36 | - | 220 ~ 1960 | 25 | - | - | - | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 28 | 42 | - | 280 ~ 1960 | 30 | - | - | - | 31000 | 51500 | 356 | 305 | 490 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 20 | 30 | - | 221 ~ 1959 | 20 | - | - | - | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | - | Configurabili | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 23 | 36 | - | 221 ~ 1959 | 25 | - | - | - | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | - | Configurabili | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 28 | 42 | - | 281 ~ 1959 | 30 | - | - | - | 31000 | 51500 | 356 | 305 | 490 | - | Configurabili |
Loading...
Materiale | Unalloyed Steel | Precarico | Intercambiabili, precarico leggero |
---|
Configura
Proprietà di base
Kit/Articolo singolo
Tipo di blocco
Tipo di binario
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[221-1959/1mmpezzi]
Numero modello nominale
Disposizione sfere
Fermo
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali