Guide di scorrimento a ricircolo di sfere / Con fori svasati piani e fori maschiati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide di scorrimento a ricircolo di sfere/Con fori svasati piani e fori maschiati:Immagine relativa
Guide di scorrimento a ricircolo di sfere/Con fori svasati piani e fori maschiati:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
Con fori svasatiCon fori di riferimento
svasati
Con fori maschiatiRotaia principaleFermoRotaia principale
BSGBSGPBSGMAcciaio inoxEN 1.4301 Equiv.56HRC~
Termoresistenza: -20 ~ 80°C

Specifiche

Codice componente-L
BSG8-40
Viti di fissaggio rotaia inclusi
: Tipo con fori svasati H6 fornito con viti a testa bombata e intaglio classe 1 (M2x6).
: Tipo con fori svasati H8 fornito con viti a esagono incassato (M2x6).
Riempite con grasso al sapone di litio (Multemp Grease PS2 di Kyodo Yushi Co., Ltd.).
Codice componenteSelezione LCorsa max (Moto alternato)WDimensione carrelloDimensione rotaiaCoefficiente di caricoMomento statico ammessoMassa (g)Precisione
BP1P2P3SbCH1dxGxhMPC (Dinamico) NCo (Statico) NM1
N • m
M2
N • m
M3
N • m
Deflessione ADeflessione B
TipoH
Con fori svasati
BSG

Con fori di riferimento
svasati
BSGP

Con fori maschiati BSGM
625143.5512815-M21.54.54.942.4x3.5x1M2.6153908471.51.52.21046
401915303060315732.92.94.216
825145.1171215-M2.536.56.84.72.4x4.2x2.3M31562812702.52.54.620
402015303096223295.15.18.533
10*35225.55201520-M33.57.88.95.53.5x6x3.5M420103820165.45.49.540
*55282040401886403211.111.119.06558
13*45267.6272025-M451011.87.53.5x6x4.5M4251627333410.610.620.79346
*70362550502519619220.020.038.414658
Per il tipo con fori di riferimento sono disponibili solo le misure con *
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSG6-25
BSG6-40
BSG8-25
BSG8-40
BSG10-35
BSG10-55
BSG13-45
BSG13-70
BSGM6-25
BSGM6-40
BSGM8-25
BSGM8-40
BSGM10-35
BSGM10-55
BSGM13-45
BSGM13-70
BSGP10-35
BSGP10-55
BSGP13-45
BSGP13-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche dei fori di montaggio Foro di riferimento Altezza H
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

54.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro svasato pianoNon fornito625

77.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10Foro svasato pianoNon fornito640

43.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro svasato pianoNon fornito825

61.88 €

2 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro svasato pianoNon fornito840

52.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro svasato pianoNon fornito1035

75.08 €

1 Disponibile 7 giorni 10Foro svasato pianoNon fornito1055

55.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro svasato pianoNon fornito1345

78.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro svasato pianoNon fornito1370

54.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro maschiatoNon fornito625

77.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10Foro maschiatoNon fornito640

43.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro maschiatoNon fornito825

61.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro maschiatoNon fornito840

52.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro maschiatoNon fornito1035

75.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro maschiatoNon fornito1055

55.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro maschiatoNon fornito1345

78.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro maschiatoNon fornito1370

76.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro svasato pianoFornito1035

99.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro svasato pianoFornito1055

79.72 €

1 Disponibile 7 giorni 10Foro svasato pianoFornito1345

103.32 €

3 Disponibile 7 giorni 10Foro svasato pianoFornito1370

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

A: Parallelismo al centro della tavola (µm)
B: Parallelismo alla superficie laterale (µm)
■Precauzioni per l'uso
Le guide di scorrimento a ricircolo di sfere sono sensibili agli urti. Eventuali cadute o l'applicazione di una forza eccessiva ne compromettono le prestazioni di scorrimento. Maneggiare con la massima cura.

Prodotti complementari

Supporto tecnico