• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Guide di scorrimento telescopiche / Carico medio / In acciaio inox / A due pezzi

Guide di scorrimento telescopiche / Carico medio / In acciaio inox / A due pezzi
[Caratteristiche] Per la rotaia si utilizza EN 1.4301 Equiv. (SUS304) con eccellente resistenza alla corrosione. -Se si ordina una quantità di 1, verrà fornito 1 pezzo.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSRN36
Guide di scorrimento telescopiche/Carico medio/in acciaio inox/a due pezzi:Immagine relativa
[ ! ]Le guide interna ed esterna non sono intercambiabili.
 [ M ]  Materiale:Guida: EN 1.4301 equiv. Sfera: EN 1.4125 equiv.

Specifiche

Codice componente
SSRN3628
SR3624
Codice componenteLungh. guidaCorsaABCDEFGCoeff. di carico (N/2 pz.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 3 pz.4 ~ 20 pz.
SSRN3612304.8228.6-152.4254-149.2260.3273481  
14355.6279.4-203.2304.8-200311.1323.8461  
16406.4304.8-254355.6-250.8361.9374.6422  
18457.2330.2203.2304.8406.4212.7301.6412.7425.4402  
20508381228.6355.6457.2238.1352.4463.5476.2363  
22558.8406.4254406.4508263.5403.2514.3527333  
24609.6431.8279.4457.2558.8288.9454565.1577.8294  
26660.4482.6304.8508609.6314.3504.8615.9628.6265  
28711.2508330.2558.2660.4339.7555.6666.7679.4245  
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%.Le guide non possono essere separate.
Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 (P. 2-233, 234) o viti a testa troncoconica con taglio a croce (P. 2-232) per montare le guide.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SSRN3612
SSRN3614
SSRN3616
SSRN3618
SSRN3620
SSRN3622
SSRN3624
SSRN3626
SSRN3628
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Lunghezza rotaia
(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)
(N)

12.35 €

1 Stesso giorno

Stock

10228.6304.8481

13.20 €

1 Stesso giorno

Stock

10279.4355.6461

14.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10304.8406.4422

14.79 €

1 5 giorni 10330.2457.2402

15.77 €

1 5 giorni 10381508363

16.75 €

1 5 giorni 10406.4558.8333

17.61 €

1 5 giorni 10431.8609.6294

19.33 €

1 5 giorni 10482.6660.4265

20.31 €

1 5 giorni 10508711.2245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A scorrimento Materiale EN 1.4301 Equiv. Q.tà rotaia Guida di scorrimento a due pezzi
Altezza(mm) 9.55 Larghezza(mm) 35.3 Trattamento superficie Non fornito
Materiale sfera EN 1.4125 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico