• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Guide di scorrimento telescopiche - Carico medio, in acciaio inox, a tre pezzi

Guide di scorrimento telescopiche - Carico medio, in acciaio inox, a tre pezzi
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] EN 1.4301 Equiv. (SUS304) con eccellente resistenza alla corrosione viene utilizzato per la guida. -Se si ordina una quantità di 1, verrà fornito 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide di scorrimento telescopiche - Carico medio, in acciaio inox, a tre pezzi:Immagine relativa
  Materiale:Guida: EN 1.4301 equiv. Sfera: EN 1.4125 equiv.

Specifiche

Codice componente
SSRXN3620
SRX3624
Codice componenteLungh. guidaCorsaABCDCoeff. di carico (N/2 pz.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 5 pz.6 ~ 20 pz.
SSRXN3612304.8327.2-149.2260.3273588  
14355.6378-200311.1323.8578  
16406.4428.4-250.8361.9374.6559  
18457.2479.2212.7301.6412.7425.4549  
20508.0530238.1352.4463.5476.2529  
22558.8580.8263.5403.2514.3527500  
24609.6631.6288.9454565.1577.8480  
26660.4682.4314.3504.8615.9628.6461  
28711.2733.2339.7555.6666.7679.4441  
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%.La guida in tre pezzi può essere estratta completamente. Le guide non possono essere separate.  
Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 (P. 2-233, 234) o viti a testa troncoconica con taglio a croce (P. 2-232) per montare le guide.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SSRXN3612
SSRXN3614
SSRXN3616
SSRXN3618
SSRXN3620
SSRXN3622
SSRXN3624
SSRXN3626
SSRXN3628
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Lunghezza rotaia
(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)
(N)

33.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10327.2304.8588

34.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10378355.6579

37.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10428.4406.4559

40.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10479.2457.2549

43.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10530508530

46.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10580.8558.8500

50.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10631.6609.6480

53.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10682.4660.4461

57.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10733.2711.2441

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A scorrimento Materiale EN 1.4301 Equiv. Q.tà rotaia Telescopica in tre pezzi
Altezza(mm) 19.1 Larghezza(mm) 35.3 Trattamento superficie Non fornito
Materiale sfera EN 1.4125 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico