Guide di scorrimento telescopiche / Carico leggero / A tre pezzi

Guide di scorrimento telescopiche / Carico leggero / A tre pezzi
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Per il corpo della rotaia viene utilizzato l'acciaio e per il trattamento superficiale il cromo trivalente. -Se si ordina una quantità di 1, verrà fornito 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide di scorrimento telescopiche/Carico leggero/a tre pezzi:Immagine relativa
  Materiale: Acciaio
  Trattamento superficie: Cromatura lucida (trivalente)

Specifiche

Codice componente
SSRXC2708
SRXY2735
Codice componenteLungh. guidaCorsaABCoeff. di carico (N/2 pz.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 5 pz.6 ~ 20 pz.
SRXY2720200228.8140160370  
25250276.2190210360  
30300327.2240260350  
35350376.4290310330  
40400425.6340360310  
45450474.8390410290  
50500524.0440460280  
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%.Le guide sono in tre pezzi e non possono essere separate.
Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 (P. 2-233, 234) o viti a testa troncoconica con taglio a croce (P. 2-232) per montare le guide.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SRXY2720
SRXY2725
SRXY2730
SRXY2735
SRXY2740
SRXY2745
SRXY2750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Lunghezza rotaia
(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)
(N)

21.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10228.8200370

21.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10276.2250360

24.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10327.2300350

27.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10376.4350330

30.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10425.6400310

34.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10474.8450290

37.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10524500280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A scorrimento Materiale Acciaio Q.tà rotaia Telescopica in tre pezzi
Altezza(mm) 19.1 Larghezza(mm) 27 Trattamento superficie Cromatura lucida (Cromo trivalente)

Prodotti complementari

Supporto tecnico