Binari di scorrimento / In alluminio / Con cuscinetto a sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Binari di scorrimento/In alluminio/con cuscinetto a sfere:Immagine relativa
 TipoNome componente Materiale Trattamento superficie
Kit (Cursore 1 pz. + Rotaia 1 pz.)Rotaia
Standard Con blocco
Senza finecorsaKSRLKSRLCKSRLRCursoreLega di alluminioAnodizzato duro trasparente
Resina acetalica-
RotaiaLega di alluminioAnodizzato duro trasparente
Con finecorsaKSRLSTKSRLCST-FinecorsaNylon MC-
BloccoFilettaturaEN 1.4301 equiv.-
PuntaResina acetalica-
Per impedire la caduta del cursore, scegliere il tipo con finecorsa.

Specifiche

Codice componente-L 
KSRL16
KSRLC16
KSRLST16
KSRLR16
-
-
-
-
310 (Kit)
910 (Kit con blocco)
390 (Kit con finecorsa)
630 (Solo rotaia)
Codice componenteLQ.tà fori di montaggioCorsa effettiva
Cursore 1 pz.
Coeff. di carico N (kgf): cursore 1 pz.Prezzo unitarioQ.tà cursori aggiuntivi
TipoN.(Senza finecorsa) *1(Con finecorsa) *2KSRLKSRLSTKSRLCKSRLCSTKSRLRSenza finecorsaCon finecorsa
Kit
Standard
KSRL
(Con finecorsa)
KSRLST

Con blocco
Tipo
KSRLC
(Con finecorsa)
KSRLCST

Solo rotaia
KSRLR
1670218-79(8) - - --
11035816     1
15049856     1~2
190513896     1~31~2
2306178136     1~3
2707218176     
3108258216     1~51~4
3509298256     1~61~5
39010338296     1~71~6
43011378336     1~81~7
47012418376     1~91~8
51013458416     1~101~9
55014498456     
59015538496     1~10
63016578536     
67017618576     
71018658616     
75019698656     
79020738696     
83021778736     
87022818776     
91023858816     
95024898856     
99025938896     
103026978936     
*1 La corsa effettiva (senza finecorsa) è pari al valore della dimensione con una tolleranza di circa 3mm da ciascuna estremità per evitare la caduta dei cursori.
*2 La corsa effettiva (con finecorsa) è pari al valore della dimensione con una tolleranza di circa 3mm tra cursore e finecorsa per evitare interferenze tra i due componenti.

Varianti

Binari di scorrimento/In alluminio/con cuscinetto a sfere:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KSRL16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLC16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLCST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico (montaggio a pavimento) (gamma selezionabile)
(N)
Capacità di carico (montaggio a pavimento)
(N)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale cursore (carrello) Fascetta Finecorsa

-

1 7 giorni 50,1–1007970 ~ 1030Lega di alluminioKit standardNon fornito

-

1 7 giorni 50,1–1007970 ~ 1030Lega di alluminioKit con bloccaggioNon fornito

-

1 7 giorni 50,1–10079110 ~ 1030Lega di alluminioKit con bloccaggioFornito

-

1 7 giorni --70 ~ 1030-Solo rotaiaNon fornito

-

1 7 giorni 50,1–10079110 ~ 1030Lega di alluminioKit standardFornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Binari di scorrimento/In alluminio/con cuscinetto a sfere:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Binari di scorrimento/In alluminio/con cuscinetto a sfere:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale rotaia Lega di alluminio Altezza (E)(mm) 16 Larghezza B(mm) 46
Materiale rotaia Lega di alluminio

Prodotti complementari

Supporto tecnico