• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Binari di scorrimento / In alluminio / Con cuscinetto

Binari di scorrimento / In alluminio / Con cuscinetto
[Caratteristiche] Eccellente resistenza alla corrosione grazie all'uso di acciaio inossidabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Binari di scorrimento/In alluminio/con cuscinetto:Immagine relativa
 TipoNome componente Materiale
Kit (Cursore 1 pz. + Rotaia 1 pz.)Rotaia
Standard Con blocco
Senza finecorsaKSRKSRCKSRRCursoreEN 1.4301 equiv.
RotaiaEN 1.4301 equiv.
Con finecorsaKSRSTKSRCST-FinecorsaNylon MC
Vite morsettoEN 1.4301 equiv.
Per impedire la caduta del cursore, scegliere il tipo con finecorsa.

Specifiche

Codice componente-L 
KSR13
KSRST16
KSRR16
-
-
-
520 (Kit)
510 (Con finecorsa)
630 (Solo rotaia)
N.CursoreRotaia
ABCDEGHIWPN(T)VCuscinetto
1332403020131.811.83832501010.71.2Cuscinetto SUS693ZZ
1633503828162.214.553933401513.31.5Cuscinetto SUS623ZZ

Codice componenteLQ.tà fori di montaggioCorsa effettiva
Cursore 1 pz.
Coeff. di carico N (kgf): cursore 1 pz.Prezzo unitarioQ.tà cursori aggiuntivi
TipoN.(Senza finecorsa) *1(Con finecorsa) *2KSRKSRSTKSRCKSRCSTKSRRSenza finecorsaCon finecorsa
Kit
Standard
KSR
(Con finecorsa)KSRST

Con blocco
KSRC
(Con finecorsa)KSRCST

Solo rotaia
KSRR
1370224-380(39) - - --
12037439     1
170412489     1~31~2
2205174139     1~41~3
2706224189     1~51~4
3207274239     1~61~5
3708324289     1~81~7
4209374339     1~91~8
47010424389     1~101~9
52011474439     1~10
57012524489     
62013574539     
67014624589     
72015674639     
77016724689     
1670214-460(47) - - --
1103549     1
15049449     
190513489     1~2
2306174129     1~31~2
2707214169     1~41~3
3108254209     1~51~4
3509294249     
39010334289     1~61~5
43011374329     1~71~6
47012414369     1~81~7
51013454409     1~91~8
55014494449     
59015534489     1~101~9
63016574529     1~10
67017614569     
71018654609     
75019694649     
79020734689     
83021774729     
87022814769     
91023854809     
95024894849     
99025934889     
103026974929     
*1 La corsa effettiva (senza finecorsa) è pari al valore della dimensione con una tolleranza di circa 3mm da ciascuna estremità per evitare la caduta dei cursori.
*2 La corsa effettiva (con finecorsa) è pari al valore della dimensione con una tolleranza di circa 3mm tra cursore e finecorsa per evitare interferenze tra i due componenti.

Varianti

Binari di scorrimento/In alluminio/con cuscinetto:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KSR13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRC13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRC16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRCST13-[120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRCST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRR13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRST13-[120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670,​720,​770]
KSRST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico (montaggio a pavimento) (gamma selezionabile)
(N)
Capacità di carico (montaggio a pavimento)
(N)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Altezza (E)
(mm)
Larghezza B
(mm)
Materiale cursore (carrello) Fascetta Finecorsa

-

1 7 giorni 100.1–50038070 ~ 7701332EN 1.4301 Equiv.Kit standardNon fornito

-

1 7 giorni 100.1–50046070 ~ 10301633EN 1.4301 Equiv.Kit standardNon fornito

-

1 7 giorni 100.1–50038070 ~ 7701332EN 1.4301 Equiv.Kit con bloccaggioNon fornito

-

1 7 giorni 100.1–50046070 ~ 10301633EN 1.4301 Equiv.Kit con bloccaggioNon fornito

-

1 7 giorni 100.1–500380120 ~ 7701332EN 1.4301 Equiv.Kit con bloccaggioFornito

-

1 7 giorni 100.1–500460110 ~ 10301633EN 1.4301 Equiv.Kit con bloccaggioFornito

-

1 7 giorni --70 ~ 7701332-Solo rotaiaNon fornito

-

1 7 giorni --70 ~ 10301633-Solo rotaiaNon fornito

-

1 7 giorni 100.1–500380120 ~ 7701332EN 1.4301 Equiv.Kit standardFornito

-

1 7 giorni 100.1–500460110 ~ 10301633EN 1.4301 Equiv.Kit standardFornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Binari di scorrimento/In alluminio/con cuscinetto:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale rotaia EN 1.4301 Equiv. Materiale rotaia EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico