Guide di scorrimento telescopiche / Carico pesante / A tre pezzi

Guide di scorrimento telescopiche / Carico pesante / A tre pezzi
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'acciaio è utilizzato per il corpo principale della guida e il cromo trivalente per il trattamento superficiale. -Se si ordina una quantità di 1, verrà fornito 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

  Materiale: Acciaio
  Trattamento superficie: Cromatura lucida (trivalente)

Specifiche

Codice componente
SRR3620
SRH15012
SRRH15028
Codice componenteLungh. guidaCorsaSRH150SRRH150CDEFGCoeff. di carico (N/2 pz.)SRHSRRH
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.ABAB1 ~ 5 pz.6 ~ 20 pz.1 ~ 5 pz.6 ~ 20 pz.
SRH150

SRRH150
(Separabili)
12305330.276.2177.876.2-25476.2190.5241.3266.7843    
14356381101.6203.2127-304.888.9215.9292.1317.5814    
16406431.8127228.6152.4317.5355.6127241.3342.9368.3765    
18457482.6127279.4177.8368.3406.4127292.1393.7419.1726    
20508533.4152.4304.8152.4419.1457.2152.4317.5444.5469.9706    
22559584.2177.8330.2177.8469.9508177.8342.9495.3520.7686    
24610635177.8381177.8520.7558.8177.8393.7546.1571.5657    
26660685.8203.2406.4203.2571.5609.6203.2419.1596.9622.3628    
28711736.6228.6431.8228.6622.3660.4228.6444.5647.7673.1608    
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%.
Le guide SRH150 non possono essere separate. Le guide SRRH150 possono essere separate premendo la molla di rilascio. Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 (P. 2-233, 234) o viti a testa troncoconica con taglio a croce (P. 2-232) per montare le guide.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SRH15012
SRH15014
SRH15016
SRH15018
SRH15020
SRH15022
SRH15024
SRH15026
SRH15028
SRRH15012
SRRH15014
SRRH15016
SRRH15018
SRRH15020
SRRH15022
SRRH15024
SRRH15026
SRRH15028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Lunghezza rotaia
(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)
(N)
Estrazione

23.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10330.2305843Disponibile

23.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10381356814Disponibile

28.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10431.8406765Disponibile

36.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10482.6457726Disponibile

38.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10533.4508706Disponibile

29.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10584.2559686Disponibile

31.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10635610657Disponibile

33.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10685.8660628Disponibile

49.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10736.6711608Disponibile

37.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10330.2305843Possibile

38.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10381356814Possibile

40.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10431.8406765Possibile

41.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10482.6457726Possibile

43.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10533.4508706Possibile

45.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10584.2559686Possibile

48.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10635610657Possibile

50.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10685.8660628Possibile

54.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10736.6711608Possibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A scorrimento Materiale Acciaio Q.tà rotaia Telescopica in tre pezzi
Altezza(mm) 12.7 Larghezza(mm) 51.5 Trattamento superficie Cromatura lucida (Cromo trivalente)

Prodotti complementari

Supporto tecnico