Guide di scorrimento telescopiche / Carico leggero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 Materiale: Guida: EN 1.4301 equiv.
     Sfera: EN 1.4125 equiv.

Specifiche

Codice componente
SSRY2718
SRY2720
Codice componenteLungh. guidaCorsaABCDECoeff. di carico (N/2 pz.)SSRY27SSRP27
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 5 pz.6 ~ 20 pz.1 ~ 5 pz.6 ~ 20 pz.
SSRY27
SSRP27
08203.2136.1143.2163.2-143.2163.2255    
10254186.9194214.0154194214235    
12304.8225.0244.8264.8194.8244.8264.8235    
14355.6263.1295.6315.6230.6295.6315.6225    
16406.4301.2346.4366.4271.4346.4366.4206    
18457.2339.3397.2417.2307.2397.2417.2196    
20508377.4448468.0345448468176    
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%.
Le guide non possono essere separate. Usare M4 Viti a testa troncoconica con taglio a croce (P.2-226) per montare le guide.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SSRP2708
SSRP2710
SSRP2712
SSRP2714
SSRP2716
SSRP2718
SSRP2720
SSRY2708
SSRY2710
SSRY2712
SSRY2714
SSRY2716
SSRY2718
SSRY2720
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Lunghezza rotaia
(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)
(N)
Fermo apertura-chiusura semplificato

14.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10136.1203.2255Fornito

15.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10186.9254235Fornito

17.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10225304.8235Fornito

19.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10263.1355.6225Fornito

21.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10301.2406.4206Fornito

22.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10339.3457.2196Fornito

24.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10377.4508176Fornito

11.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10136.1203.2255Non fornito

13.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10186.9254235Non fornito

14.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10225304.8235Non fornito

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10263.1355.6225Non fornito

18.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10301.2406.4206Non fornito

20.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10339.3457.2196Non fornito

22.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10377.4508176Non fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A scorrimento Materiale EN 1.4301 Equiv. Q.tà rotaia Guida di scorrimento a due pezzi
Altezza(mm) 9.55 Larghezza(mm) 27 Trattamento superficie Non fornito
Materiale sfera EN 1.4125 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico