Unità di supporto / Quadrate / Lato fisso / Economiche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità di supporto / Quadrate / Lato fisso/economiche:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
BSWEEN 1.1191 Equiv.EN 1.0038 Equiv.Ossido nero
BSWEMNichelatura chimica
BSWERPlaccatura LTBC

Specifiche

Codice componente
BSWE20
■Dettagli dei componenti
NumeroNome componenteQuantità
Sede cuscinetto1
Cuscinetto a contatto angolare Grado 0 prodotto in Giappone 1 kit
Copertura1
Paraolio2
Ghiera2
Dado cuscinetto (con tampone)1
Non scomporre , , e sul corpo principale lato fisso, devono rimanere montati.
Codice componentedLL1L2BHhB1H1Pd1d2M
(Fil. fine)
TDiam. albero paraolio applicabileBSWEBSWEMBSWER
TipoN.Prezzo unitarioPrezzo unitarioPrezzo unitario
1 ~ 10 pz.1 ~ 10 pz.1 ~ 10 pz.
BSWE
BSWEM
BSWER
1022102729.5670402236325291411M10x1.01714   
10S43253512
1014
122312412333M12x1.01915   
12432535
1526152938580*4826413660111715M15x1.02220   
1528*502838
15*52*3040
20204852109558564575M20x1.03025   
2525585914105683566258511--M25x1.53531   
* Quando N.=15□□, la dimensione H è più alta dello standard (P.761) di 2mm.
* Prestare attenzione alla combinazione del N.20 con vite a ricircolo di sfere BSSZ(K)2510, BSSR(K)2510 o BSST2510. La chiocciola della vite può toccare le superfici inferiori.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSWE10
BSWE10S
BSWE12
BSWE15
BSWE20
BSWE25
BSWE1022
BSWE1223
BSWE1526
BSWE1528
BSWEM10
BSWEM10S
BSWEM12
BSWEM15
BSWEM20
BSWEM25
BSWEM1022
BSWEM1223
BSWEM1526
BSWEM1528
BSWER10S
BSWER12
BSWER15
BSWER20
BSWER25
BSWER1022
BSWER1223
BSWER1528
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero D
(φ)
Trattamento superficie Altezza albero h
(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)
(mm)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Diam. albero paraolio applicabile
(Ø)

60.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010Ossido nero2527706100415014

60.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010Ossido nero2527706100415012

61.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Ossido nero2527706650490015

72.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Ossido nero3029807600630020

91.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020Ossido nero304895179001680025

113.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1025Ossido nero3558105202002060031

60.29 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Ossido nero2227706100415014

61.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Ossido nero2327706650490015

72.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Ossido nero2629807600630020

72.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015Ossido nero2829807600630020

71.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Nichelatura chimica2527706100415014

71.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Nichelatura chimica2527706100415012

72.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Nichelatura chimica2527706650490015

86.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Nichelatura chimica3029807600630020

113.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1020Nichelatura chimica304895179001680025

143.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025Nichelatura chimica3558105202002060031

71.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Nichelatura chimica2227706100415014

72.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Nichelatura chimica2327706650490015

86.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Nichelatura chimica2629807600630020

86.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Nichelatura chimica2829807600630020

83.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Placcatura LTBC2527706100415012

84.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Placcatura LTBC2527706650490015

95.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Placcatura LTBC3029807600630020

123.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1020Placcatura LTBC304895179001680025

163.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1025Placcatura LTBC3558105202002060031

83.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Placcatura LTBC2227706100415014

84.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Placcatura LTBC2327706650490015

95.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Placcatura LTBC2829807600630020

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Per i dettagli dei cuscinetti e le precisioni delle interfacce di montaggio delle unità di supporto, ghiera e dado cuscinetto inclusi, vedere P.759
Per le combinazioni di viti a ricircolo di sfere e unità di supporto, vedere P.756
I prodotti con placcatura LTBC sono riempiti con grasso a bassa produzione di particolato per ambienti sterili.

Informazioni di base

Tipo Lato fisso economiche Profilo Profilo quadrato Metodo di montaggio Montaggio su superficie
Con cuscinetto Cuscinetto a contatto angolare Precisione cuscinetto Grado 0 Materiale EN 1.1191 Equiv.
Kit Solo unità di supporto lato fisso

Prodotti complementari

Supporto tecnico