Alberi scanalati / Un lato con gradino e filetto maschio, l'altro con filettatura femmina

Alberi scanalati / Un lato con gradino e filetto maschio, l'altro con filettatura femmina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi scanalati/Un lato con gradino e filetto maschio, l'altro con filettatura femmina:Immagine relativa
Gradino e filettatura su un lato, maschiatura sull'altroAlberi scanalati  EN 1.3505 Equiv. Chiocciola
 EN 1.7242 Equiv.  Durezza: 58HRC ~
Albero scanalato, chiocciola  Materiale: EN 1.4125 Equiv.  Durezza: 55HRC ~
Chiocciola 1 pz.Chiocciola 2 pz.Chiocciola 1 pz.
Chiocciola con flangia rotondaBSBMBSB2MBSBMS
Chiocciola con flangia compattaBSBNBSB2N-
Chiocciola drittaBSBSBSB2SBSBSS

Specifiche

Codice componente-L-F-B-P-M-N

Alberi scanalati/Un lato con gradino e filetto maschio, l'altro con filettatura femmina:Immagine relativa
Alberi scanalati/Un lato con gradino e filetto maschio, l'altro con filettatura femmina:Immagine relativa
BSB2N10
BSB2N10G
BSB2N10L
-
-
-
300
300
300
-
-
-
F20
F20
F20
-
-
-
B10
B10
B10
-
-
-
P5
P5
P5
-
-
-
M5
M5
M5
-
-
-
N3
N3
N3
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere  P.340
 ■ Alberi scanalati
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione
P
Selezione
M (fil. grossa)
(M≤P)
Selezione N (fil. grossa)D(Y)Massa (kg/m)
TipoN.LFBA 1 chiocciolaA 2 chiocciole
A 1 chiocciolaA 2 chiocciolemin~maxmin~max
BSBM
BSBN
BSBS
BSB2M
BSB2N
BSB2S
BSBMS
BSBSS
*660~400(190)60~400Quando P=3
4≤F≤9
Quando P=4
4≤F≤16
Quando P≥5
4≤F≤Px5
[ ! ]F≥B+2
Quando M=3
2≤B≤9
Quando M=4
2≤B≤16
Quando M≥5
2≤B≤Mx5
[ ! ]B≥Passox3+
[ ! ]Per materiali in acciaio inox,M≤B≤Mx3
345         345       3       656~396(186)56~3960.23
*860~400(190)60~600 456         456      34      856~396(186)56~5960.39
*1060~600(390)90~600 4568        4568     345     10.456~596(386)86~5960.65
*1360~600(390)100~600  56810        56810     456    13.456~596(386)96~5961.11
*1670~600(390)110~600  568101213       681012    4568   16.666~596(386)106~5961.65
2080~ 700130~700    81012131516     68101216   456810  20.676~696126~6962.57
2590~ 900150~900    8101213151620    6810121620   5681012 25.886~896146~8964.04
30100~1150170~1150     10121315162025    81012162024   6810121630.896~1146166~11465.85
[ ! ]Per BSBMS e BSBSS, sono disponibili solo le misure con *, mentre il valore max delle dimensioni L e Y è indicato tra ( ).
[ ! ]Per BSBN e BSB2N, sono disponibili solo i N. 6, 8 e 10.

■ Chiocciole con flangia rotonda, chiocciole con flangia compatta
N.D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBCoefficiente di coppiaCoefficiente di caricoMomento statico ammessoMassa
(kg)
Dinamico Ct
(N • m)
Statico C0t
(N • m)
Dinamico C
(kN)
Statico C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Dimensioni tra ( ) per EN 1.4125 Equiv. Il momento statico ammesso M01 è il valore misurato se si utilizza una singola chiocciola, M02 è il valore misurato se si utilizzano due chiocciole.

■ Chiocciole dritte
N.D
(h6)
Lb t
(+0.05(
0
dαCoefficiente di coppiaCoefficiente di caricoMomento statico ammessoMassa
(kg)
Dimensione chiavetta (inclusa)
TolleranzaDinamico Ct
(N • m)
Statico C0t
(N • m)
Dinamico C
(kN)
Statico C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
B h L1R
TolleranzaTolleranza
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Dimensioni tra ( ) per EN 1.4125 Equiv. Il momento statico ammesso M01 è il valore misurato se si utilizza una singola chiocciola, M02 è il valore misurato se si utilizzano due chiocciole.

Varianti

Alberi scanalati/Un lato con gradino e filetto maschio, l'altro con filettatura femmina:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSB2M6-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2M6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2M6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2M8-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2M8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2M8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2M10-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2M10G-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2M10L-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2M13-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2M13G-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2M13L-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2M16-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2M16G-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2M16L-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2M20-[130-1000/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2M20G-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2M20L-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2M25-[150-1300/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2M25G-[170-1150/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2M25L-[170-1150/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2M30-[170-1300/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2M30G-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2M30L-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2N6-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2N6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2N6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2N8-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2N8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2N8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2N10-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2N10G-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2N10L-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S6-[60-500/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSB2S6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-2S3
BSB2S6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-2S3
BSB2S8-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2S8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2S8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-B[2-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[3,​4]
BSB2S10-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S10G-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S10L-[90-600/1]-F[4-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
BSB2S13-[100-800/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2S13G-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2S13L-[100-600/1]-F[4-50/1]-B[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6]
BSB2S16-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2S16G-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2S16L-[110-600/1]-F[4-65/1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
BSB2S20-[130-1000/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2S20G-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2S20L-[130-700/1]-F[4-80/1]-B[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BSB2S25-[150-1300/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2S25G-[150-900/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2S25L-[150-900/1]-F[4-100/1]-B[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSB2S30-[170-1300/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2S30G-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSB2S30L-[170-1150/1]-F[4-120/1]-B[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSBM6-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSBM6G-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
BSBM6L-[60-400/1]-F[4-25/1]-B[2-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di dado D.E. albero D
(φ)
Materiale dell'albero Numero di dadi
(pz.)
Lunghezza complessiva chiocciola
(mm)
D.E. dado
(φ)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coppia ammessa
(Nm)
Materiale della chiocciola Grasso B
(mm)
F
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.3505 Equiv.2332190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.3505 Equiv.23624100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda25.8EN 1.3505 Equiv.27142170 ~ 115015400193EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda25.8EN 1.3505 Equiv.27142170 ~ 115015400193EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 10 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 10 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 10 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 10 giorni 10Dritto6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 50012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 giorni 10Dritto6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 5-3 ~ 5

-

1 12 giorni 10Dritto6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 5-3 ~ 5

-

1 10 giorni 10Dritto8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 giorni 10Dritto8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 12 giorni 10Dritto8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 63 ~ 44 ~ 6

-

1 10 giorni 10Dritto10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 giorni 10Dritto10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 12 giorni 10Dritto10.4EN 1.3505 Equiv.2332190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 83 ~ 54 ~ 8

-

1 10 giorni 10Dritto13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 800460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 giorni 10Dritto13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 12 giorni 10Dritto13.4EN 1.3505 Equiv.23624100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 504 ~ 505 ~ 104 ~ 65 ~ 10

-

1 10 giorni 10Dritto16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 giorni 10Dritto16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 12 giorni 10Dritto16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 604 ~ 656 ~ 124 ~ 85 ~ 13

-

1 10 giorni 10Dritto20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 1000850085EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 giorni 10Dritto20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 12 giorni 10Dritto20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 904 ~ 806 ~ 164 ~ 108 ~ 16

-

1 10 giorni 10Dritto25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 130015400193EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 giorni 10Dritto25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 12 giorni 10Dritto25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 1004 ~ 1006 ~ 205 ~ 128 ~ 20

-

1 10 giorni 10Dritto30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 130018500272EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 giorni 10Dritto30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 12 giorni 10Dritto30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 1204 ~ 1208 ~ 246 ~ 1610 ~ 25

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG22 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.1251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 253 ~ 533 ~ 5

Loading...

Più Informazioni

Alberi scanalati/Un lato con gradino e filetto maschio, l'altro con filettatura femmina:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo estremità albero (sinistra) Con gradino e filettatura Profilo estremità albero (destra) Maschiati Tipo Pieni
Coppia Coppia media Lunghezza chiocciola Standard Precarico Standard
Grado di precisione Grado standard Tipo di ricircolo sfere Tipo singolo

Prodotti complementari

Supporto tecnico