• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiocciole in resina per viti di trasmissioneCarico pesante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiocciole in resina per viti di trasmissioneCarico pesante:Immagine relativa
Materiale: Resina PPS con proprietà tribologiche (PTFE+GF30%)

Specifiche

Codice componente
MTSRR20
Codice componentePasso PDL1D1TP.C.D. KSpinta dinamica ammessa (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipodMTSRRMTSRNMTSRRMTSRN
Con flangia rotonda
MTSRR
(Filettatura destra)

Flangia compatta
MTSRN
(Filettatura destra)
1022024365264.32781916
12223044315.44283024
1435362721
162835516386.66864639
184324056429546454
2010716151
■Proprietà dei materiali (I valori elencati non sono garantiti, ma di riferimento.)
MaterialeMetodo di prova (ASTM)UnitàResina PPS con proprietà di scorrimento (PTFE+GF30%)Resina acetalica
CaratteristicaValore
Peso specificoD792-1.681.41
Assorbimento acqua (a 23°C in acqua x24h)D570%0.020.22
CombustibilitàUL94-V-0HB
Proprietà meccanicheCarico di rotturaD638MPa13561
AllungamentoD638%2.940
Resistenza di piegaturaD790MPa18089
Modulo flessioneD790GPa102.59
Resist. carico di taglioD732MPa6055
Resilienza IzodD256J/m13074
Resistenza chimicaOli-
Acidi-△~×
Alcali-
Solvente organico-

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MTSRN10
MTSRN12
MTSRN14
MTSRN16
MTSRN18
MTSRN20
MTSRR10
MTSRR12
MTSRR14
MTSRR16
MTSRR18
MTSRR20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale D
(φ)
Allowable Dynamic Thrust
(N)
Nut Shape D.E. dado D
(φ)
Lunghezza dado L1 (o L)
(mm)
Numero di fori di montaggio (n)

21.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1010278Con flangia compatta20242

22.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1012428Con flangia compatta22302

22.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014536Con flangia compatta22302

22.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016686Con flangia compatta28352

24.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1018954Con flangia compatta32402

24.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10201071Con flangia compatta32402

13.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1010278Con flangia rotonda20244

13.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1012428Con flangia rotonda22304

14.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1014536Con flangia rotonda22304

14.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016686Con flangia rotonda28354

15.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1018954Con flangia rotonda32404

15.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10201071Con flangia rotonda32404

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Con flangia Direzione di avvitamento vite Filettatura destra Materiale Resina PPS con proprietà tribologiche (PTFE + GF30%)
Mounting Method Foro passante

Prodotti complementari

Supporto tecnico