Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MTSFJR20 |
Codice componente | Passo P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | Spinta dinamica ammessa (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | d | MTSFJR MTSFJL | MTSFJR MTSFJL | MTSFJR MTSFJL | |||||||
MTSFJR (Filettatura destra) MTSFJL (Filettatura sinistra) (Misure con * solo per MTSFJR.) | 10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 5 | 26 | 4.3 | 255 | 16 | |
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 392 | 25 | ||||
14 | 3 | 490 | 23 | ||||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 628 | 39 | |||
18 | 4 | 31 | 40 | 56 | 42 | 873 | 54 | ||||
20 | 980 | 51 | |||||||||
*25 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 6.6 | 1412 | 69 | ||
*28 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 1765 | 124 | |||
*32 | 6 | 2050 | 112 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTSFJL10 |
MTSFJL12 |
MTSFJL14 |
MTSFJL16 |
MTSFJL18 |
MTSFJL20 |
MTSFJR10 |
MTSFJR12 |
MTSFJR14 |
MTSFJR16 |
MTSFJR18 |
MTSFJR20 |
MTSFJR25 |
MTSFJR28 |
MTSFJR32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione di avvitamento vite | Filettatura nominale D (φ) | Allowable Dynamic Thrust (N) | D.E. dado D (φ) | Lunghezza dado L1 (o L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura sinistra | 10 | 255 | 20 | 24 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura sinistra | 12 | 392 | 22 | 30 | |
24.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura sinistra | 14 | 490 | 22 | 30 | |
32.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura sinistra | 16 | 628 | 28 | 35 | |
37.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura sinistra | 18 | 873 | 32 | 40 | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura sinistra | 20 | 980 | 32 | 40 | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 10 | 255 | 20 | 24 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 12 | 392 | 22 | 30 | |
24.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 14 | 490 | 22 | 30 | |
32.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 16 | 628 | 28 | 35 | |
37.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 18 | 873 | 32 | 40 | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 20 | 980 | 32 | 40 | |
61.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 25 | 1412 | 36 | 50 | |
70.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 28 | 1765 | 44 | 56 | |
81.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 32 | 2050 | 44 | 56 |
Loading...
Type | Con flangia | Nut Shape | Con flangia rotonda | Materiale | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Foro passante | Numero di fori di montaggio (n) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Direzione di avvitamento vite
Filettatura nominale D(φ)
D.E. dado D(φ)
Lunghezza dado L1 (o L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali