Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
DNBB | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
DNBM | Nichelatura chimica | |
DNBA | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | H |
DNBB315 | - | 30 |
Codice componente | H | A | B | P.C.D. | M1xℓ | D | ℓ1 | L | ℓ2 | ℓ3 | M2xℓ | Chiocciola applicabile | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||
Tipo | N. | MTS□R,MTSFL | DNBB | DNBM | DNBA | ||||||||||||||||||||||||||
DNBB DNBM DNBA | 264 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | H+20 | 26 | M4x7 | 20 | 30 | 24 | 6 | 12 | M4x8 | 10 | |||||||||||||||
315 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | H+23 | 31 | M5x7 | 22 | 35 | 30 | 8 | 14 | M5x10 | 12, 14 | ||||||||||||||||
386 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | H+27 | 38 | M6x10 | 28 | 45 | 34 | 18 | M6x12 | 16 | |||||||||||||||||
426 | 29 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | H+29 | 42 | 32 | 50 | 39 | 23 | 18, 20 | ||||||||||||||||||
476 | 32 | 35 | 40 | 50 | 70 | H+32 | 47 | 36 | 50 | 46 | 30 | 22, 25 | |||||||||||||||||||
588 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | H+40 | 58 | M8x12 | 44 | 60 | 48 | 32 | M8x16 | 28, 32 | |||||||||||||||||
668 | 43 | 45 | 50 | 60 | 86 | H+43 | 66 | 52 | 65 | 52 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
7610 | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 | H+50 | 76 | M10x14 | 58 | 75 | 60 | 10 | 40 | M10x20 | 40 | ||||||||||||||||
8510 | 58 | 60 | 70 | 116 | H+58 | 85 | 68 | 85 | 70 | 50 | 50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DNBA264-[20,25,30,40] |
DNBA315-[23,25,30,40] |
DNBA386-[27,30,35,50] |
DNBA426-[29,30,35,40,50] |
DNBA476-[32,35,40,50] |
DNBA588-[40,45,50,60] |
DNBA668-[43,45,50,60] |
DNBA7610-[50,55,60,70] |
DNBA8510-[58,60,70] |
DNBB264-[20,25,30,40] |
DNBB315-[23,25,30,40] |
DNBB386-[27,30,35,50] |
DNBB426-[29,30,35,40,50] |
DNBB476-[32,35,40,50] |
DNBB588-[40,45,50,60] |
DNBB668-[43,45,50,60] |
DNBB7610-[50,55,60,70] |
DNBB8510-[58,60,70] |
DNBM264-[20,25,30,40] |
DNBM315-[23,25,30,40] |
DNBM386-[27,30,35,50] |
DNBM426-[29,30,35,40,50] |
DNBM476-[32,35,40,50] |
DNBM588-[40,45,50,60] |
DNBM668-[43,45,50,60] |
DNBM7610-[50,55,60,70] |
DNBM8510-[58,60,70] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | No.(P.C.D) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 264(26) | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 315(31) | 23 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 386(38) | 27 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 426(42) | 29 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 476(47) | 32 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 588(58) | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 668(66) | 43 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 7610(76) | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 8510(85) | 58 ~ 70 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 264(26) | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 315(31) | 23 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 386(38) | 27 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 426(42) | 29 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 476(47) | 32 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 588(58) | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 668(66) | 43 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 7610(76) | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 8510(85) | 58 ~ 70 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | 264(26) | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | 315(31) | 23 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | 386(38) | 27 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | 426(42) | 29 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | 476(47) | 32 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | 588(58) | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | 668(66) | 43 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | 7610(76) | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | 8510(85) | 58 ~ 70 |
Loading...
Type | Staffe per chiocciola |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
No.(P.C.D)
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali