• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Assi rotanti / superficie piana su due lati / lavorazione selezionabile

Assi rotanti / superficie piana su due lati / lavorazione selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Utilizzo come albero rotante per il bloccaggio del rullo di trasporto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi rotanti/Profilo a D:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SFRVEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
PSFRVNichelatura chimica
SSFRVEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-L-F-T-W
SFRV15-300-F30-T7-W13
Codice componenteIncrementi di 0.1mmIncrementi di 1mm
TipoDg6LF, TW
SFRV

PSFRV

SSFRV
6- 0.004
- 0.012
20.0~300.02.0~30.04~5
8- 0.00520.0~400.05~7
10- 0.01420.0~500.07~9
12- 0.006- 0.01730.0~600.02.0~54.09~11
1330.0~600.010~12
1530.0~700.012~14
1630.0~700.013~15
1740.0~800.014~16
1840.0~800.015~17
20- 0.007- 0.02040.0~800.02.0~90.015~18
2250.0~800.017~20
2550.0~800.020~23
3060.0~800.025~28
Quando L>600, le estremità D-Cut lavorate non sono allineate esattamente. (Può risultare un disallineamento fino a 1°)
Nel caso in cui L-(F+T)≤20, può verificarsi una deformazione.

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSFRV6-[20-300/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[4-5/1]
PSFRV8-[20-400/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[5-7/1]
PSFRV10-[20-500/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[7-9/1]
PSFRV12-[30-600/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[9-11/1]
PSFRV13-[30-600/0.1]-F[2-39/0.1]-T[2-39/0.1]-W[10,​11,​12]
PSFRV15-[30-700/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[12-14/1]
PSFRV16-[30-700/0.1]-F[2-48/0.1]-T[2-48/0.1]-W[13-15/1]
PSFRV17-[40-800/0.1]-F[2-51/0.1]-T[2-51/0.1]-W[14-16/1]
PSFRV18-[40-800/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[15,​16,​17]
PSFRV20-[40-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[15-18/1]
PSFRV22-[70-800/0.1]-F[2-66/0.1]-T[2-66/0.1]-W[17,​18,​19,​20]
PSFRV25-[50-800/0.1]-F[2-75/0.1]-T[2-75/0.1]-W[20-23/1]
PSFRV30-[60-800/0.1]-F[5-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[25-28/1]
SFRV6-[20-300/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[4-5/1]
SFRV8-[20-400/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[5-7/1]
SFRV10-[20-500/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[7-9/1]
SFRV12-[30-600/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[9,​10,​11]
SFRV13-[30-600/0.1]-F[2-39/0.1]-T[2-39/0.1]-W[10,​11,​12]
SFRV15-[30-700/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[12-14/1]
SFRV16-[30-700/0.1]-F[2-48/0.1]-T[2-48/0.1]-W[13,​14,​15]
SFRV17-[40-800/0.1]-F[2-51/0.1]-T[2-51/0.1]-W[14,​15,​16]
SFRV18-[40-800/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[15,​16,​17]
SFRV20-[40-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[15,​16,​17,​18]
SFRV22-[50-800/0.1]-F[2-66/0.1]-T[2-66/0.1]-W[17,​18,​19,​20]
SFRV25-[50-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[20,​21,​22,​23]
SFRV30-[60-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[25-28/1]
SSFRV6-[20-300/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[4-5/1]
SSFRV8-[20-400/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[5-7/1]
SSFRV10-[20-500/0.1]-F[2-30/0.1]-T[2-30/0.1]-W[7-9/1]
SSFRV12-[30-600/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-36/0.1]-W[9-11/1]
SSFRV13-[30-600/0.1]-F[2-39/0.1]-T[2-39/0.1]-W[10,​11,​12]
SSFRV15-[30-700/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[12-14/1]
SSFRV16-[30-700/0.1]-F[2-48/0.1]-T[2-48/0.1]-W[13,​14,​15]
SSFRV17-[40-800/0.1]-F[2-51/0.1]-T[2-51/0.1]-W[14-16/1]
SSFRV18-[40-800/0.1]-F[2-54/0.1]-T[2-54/0.1]-W[15,​16,​17]
SSFRV20-[40-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[15-18/1]
SSFRV22-[50-800/0.1]-F[2-66/0.1]-T[2-66/0.1]-W[17,​18,​19,​20]
SSFRV25-[50-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[20-23/1]
SSFRV30-[60-800/0.1]-F[2-90/0.1]-T[2-90/0.1]-W[25-28/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Shaft Dia. D
(mm)
Length L
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
W
(mm)

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica620 ~ 3002 ~ 302 ~ 304 ~ 5

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica820 ~ 4002 ~ 302 ~ 305 ~ 7

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1020 ~ 5002 ~ 302 ~ 307 ~ 9

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1230 ~ 6002 ~ 542 ~ 549 ~ 11

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1330 ~ 6002 ~ 392 ~ 39-

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1530 ~ 7002 ~ 542 ~ 5412 ~ 14

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1630 ~ 7002 ~ 482 ~ 4813 ~ 15

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1740 ~ 8002 ~ 512 ~ 5114 ~ 16

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1840 ~ 8002 ~ 542 ~ 54-

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica2040 ~ 8002 ~ 902 ~ 9015 ~ 18

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica2270 ~ 8002 ~ 662 ~ 66-

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica2550 ~ 8002 ~ 752 ~ 7520 ~ 23

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica3060 ~ 8005 ~ 902 ~ 9025 ~ 28

-

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero620 ~ 3002 ~ 302 ~ 304 ~ 5

-

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero820 ~ 4002 ~ 302 ~ 305 ~ 7

-

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1020 ~ 5002 ~ 302 ~ 307 ~ 9

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1230 ~ 6002 ~ 542 ~ 54-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1330 ~ 6002 ~ 392 ~ 39-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1530 ~ 7002 ~ 542 ~ 5412 ~ 14

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1630 ~ 7002 ~ 482 ~ 48-

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1740 ~ 8002 ~ 512 ~ 51-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1840 ~ 8002 ~ 542 ~ 54-

-

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero2040 ~ 8002 ~ 902 ~ 90-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero2250 ~ 8002 ~ 662 ~ 66-

-

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero2550 ~ 8002 ~ 902 ~ 90-

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero3060 ~ 8002 ~ 902 ~ 9025 ~ 28

-

1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie620 ~ 3002 ~ 302 ~ 304 ~ 5

-

1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie820 ~ 4002 ~ 302 ~ 305 ~ 7

-

1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1020 ~ 5002 ~ 302 ~ 307 ~ 9

-

1 6 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1230 ~ 6002 ~ 542 ~ 369 ~ 11

-

1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1330 ~ 6002 ~ 392 ~ 39-

-

1 6 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1530 ~ 7002 ~ 542 ~ 5412 ~ 14

-

1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1630 ~ 7002 ~ 482 ~ 48-

-

1 6 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1740 ~ 8002 ~ 512 ~ 5114 ~ 16

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1840 ~ 8002 ~ 542 ~ 54-

-

1 6 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie2040 ~ 8002 ~ 902 ~ 9015 ~ 18

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie2250 ~ 8002 ~ 662 ~ 66-

-

1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie2550 ~ 8002 ~ 902 ~ 9020 ~ 23

-

1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie3060 ~ 8002 ~ 902 ~ 9025 ~ 28

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Alberi rotanti/Profilo a D:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Dritto End Shape (Left) Finecorsa rotazione End Shape (Right) Finecorsa rotazione
Hardness Senza tempra Keyway Senza sede chiavetta D Tolerance g6 (rettificati)

Prodotti complementari

Supporto tecnico