Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | ||
LXAB | LXNAB | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PLXAB | PLXNAB | Nichelatura chimica | |
SLXAB | SLXNAB | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | N | - | MA |
FXAB10 PLXNAB12 | - - | 25 15 | - - | F18 F25 | - | N12 | - - | MA5 MA6 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Selezione MA (Grossa) | B | (C) | M (Grossa) | Prezzo unitario | |||||||||||||
Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | |||||||||||||||||||
TIPO | N. | Y | F | N | ||||||||||||||||
LXAB | PLXAB | SLXAB | LXNAB | PLXNAB | SLXNAB | |||||||||||||||
Lunghezza filettatura fissa LXAB PLXAB SLXAB Lunghezza filettatura configurabile LXNAB PLXNAB SLXNAB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 2~60 | 5~100 | 6~12 | 3 | 8 | 9.2 | M 6 | ||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 4 | 10 | 11.5 | M 8 | |||||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | M10 | ||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 12~24 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16.2 | M12 | ||||||||||
13 | 13 | 17 | 19.6 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21.9 | |||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||||
18 | 18 | 24 | 27.7 | |||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 20~40 | 6 | 8 | 10 | 12 | M20 | |||||||||||
20A | M16 | |||||||||||||||||||
22 | 22 | M20 | ||||||||||||||||||
22A | M16 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 27 | 31.2 | M20 | ||||||||||||
25A | M16 | |||||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 32 | 36.9 | M20 | |||||||||||
30A | M16 |
MA | Y+F |
M 3 | Y+F≥11.5 |
M 4 | Y+F≥14.0 |
M 5 | Y+F≥16.2 |
M 6 | Y+F≥18.5 |
M 8 | Y+F≥23.5 |
M10 | Y+F≥28.5 |
M12 | Y+F≥35.5 |
M16 | Y+F≥45.0 |
M20 | Y+F≥55.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LXAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
LXAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
LXAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
LXAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
LXAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
LXAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
LXAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
LXAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
LXAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
LXAB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
LXAB20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
LXAB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
LXAB22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
LXAB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
LXAB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
LXAB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
LXAB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
LXNAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]-MA3 |
LXNAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]-MA4 |
LXNAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]-MA[4,5,6] |
LXNAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,6,8] |
LXNAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,6,8] |
LXNAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
LXNAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
LXNAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
LXNAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
LXNAB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
LXNAB20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
LXNAB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
LXNAB22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
LXNAB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16] |
LXNAB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16] |
LXNAB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16,20] |
LXNAB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PLXAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PLXAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PLXAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PLXAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PLXAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PLXAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PLXAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PLXAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PLXAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PLXAB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PLXAB20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PLXAB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PLXAB22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PLXAB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PLXAB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PLXAB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PLXAB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PLXNAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]-MA3 |
PLXNAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]-MA4 |
PLXNAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]-MA[4,5,6] |
PLXNAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,6,8] |
PLXNAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,6,8] |
PLXNAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
PLXNAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
PLXNAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
PLXNAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | Metodo di specifica lunghezza filettatura | M (Filettatura grossa) | Lunghezza filettatura N (mm) | F (mm) | Selezione diam. filettatura [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 9 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 6 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 8 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 10 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 9 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 6 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 8 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 10 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Bearing Retaining Method | Conico (Vite) | Shoulder Shape | Esagonali |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
Metodo di specifica lunghezza filettatura
M (Filettatura grossa)
Lunghezza filettatura N(mm)
F(mm)
Selezione diam. filettatura [MA]
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali