Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
FXBC | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXBC | Nichelatura chimica | |
SFXBC | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | N | - | MA |
FXAC12 LXNAC10 | - - | 25 30 | - - | F22 F50 | - | N10 | - - | MA8 MA6 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Selezione MA (Grossa) | V | H | W | M (Grossa) | Prezzo unitario | |||||||||||||||||
Tipo | N. | Y | F | FXBC | PFXBC | SFXBC | |||||||||||||||||||
FXBC PFXBC SFXBC | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 7~30 | 3~ 50 | 3 | 5 | 7 | 5 | M 3 | |||||||||||||||
3A | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | M 4 | |||||||||||||||||
4A | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | M 5 | |||||||||||||||||
5A | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7~60 | 5~100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | M 6 | |||||||||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | M 8 | ||||||||||||||||
8A | 14 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | M10 | |||||||||||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 14 | M12 | ||||||||||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 18 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
17 | 17 | 20 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | 26 | 24 | M20 | ||||||||||||||
20A | M16 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 26 | 28 | M20 | |||||||||||||||||||||
22A | M16 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 29 | 31 | 27 | M20 | |||||||||||||
25A | M16 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 34 | 36 | 32 | M20 | |||||||||||||
30A | M16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FXBC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA3 |
FXBC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC3 |
FXBC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA3 |
FXBC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC3 |
FXBC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4] |
FXBC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4] |
FXBC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4] |
FXBC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4] |
FXBC5-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4,5] |
FXBC5-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4,5] |
FXBC5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4,5] |
FXBC5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4,5] |
FXBC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXBC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
FXBC6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXBC6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
FXBC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,6,8] |
FXBC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
FXBC8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,6,8] |
FXBC8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
FXBC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10] |
FXBC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
FXBC10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10] |
FXBC10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
FXBC12-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10,12] |
FXBC12-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10,12] |
FXBC13-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10,12] |
FXBC13-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10,12] |
FXBC15-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12] |
FXBC15-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXBC16-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12] |
FXBC16-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXBC17-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12] |
FXBC17-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXBC18-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12] |
FXBC18-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXBC20-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20] |
FXBC20-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXBC20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20] |
FXBC20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXBC22-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20] |
FXBC22-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXBC22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20] |
FXBC22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXBC25-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20,24] |
FXBC25-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
FXBC25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20,24] |
FXBC25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
FXBC30-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[12,16,20,24,30] |
FXBC30-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
FXBC30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[12,16,20,24,30] |
FXBC30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
PFXBC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA3 |
PFXBC3-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC3 |
PFXBC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA3 |
PFXBC3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC3 |
PFXBC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4] |
PFXBC4-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4] |
PFXBC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4] |
PFXBC4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | M (Filettatura grossa) | Dimensione H (mm) | F (mm) | Modifica in filettatura fine [MSC] (mm) | Selezione diam. filettatura [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | 3 ~ 50 | - | 3 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | 3 ~ 50 | 3 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | 3 ~ 50 | - | 3 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | 3 ~ 50 | 3 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 4 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 4 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 9 | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 5 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 9 | 3 ~ 50 | 3 ~ 5 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 13 | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 5 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 13 | 3 ~ 50 | 3 ~ 5 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 | 5 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 14 | 5 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 14 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 12 | 5 ~ 100 | - | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 16 | 5 ~ 100 | - | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 16 | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 15 | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | 5 ~ 100 | 6 ~ 12 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | 5 ~ 100 | 6 ~ 12 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 | 10 ~ 100 | 8 ~ 15 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 21 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 21 | 10 ~ 100 | 8 ~ 15 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 22 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 22 | 10 ~ 100 | 8 ~ 15 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | 10 ~ 100 | 8 ~ 15 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | 10 ~ 100 | 10 ~ 20 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | 10 ~ 100 | 10 ~ 20 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 28 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 28 | 10 ~ 100 | 10 ~ 20 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 100 | 10 ~ 20 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 31 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 24 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 31 | 10 ~ 100 | 10 ~ 25 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 24 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 100 | 10 ~ 25 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 100 | - | 12 ~ 30 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 100 | - | 12 ~ 30 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | 3 ~ 50 | - | 3 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | 3 ~ 50 | 3 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | 3 ~ 50 | - | 3 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | 3 ~ 50 | 3 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 4 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 4 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | 7 ~ 30 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Bearing Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Shoulder Shape | Gradino, sedi chiave |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto | Metodo di specifica lunghezza filettatura | Lunghezza filettatura fissa |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
M (Filettatura grossa)
Dimensione H(mm)
F(mm)
Modifica in filettatura fine [MSC](mm)
Selezione diam. filettatura [MA]
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali