Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | ||
LXCA | LXNCA | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PLXCA | PLXNCA | Nichelatura chimica | |
SLXCA | SLXNCA | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | G | - | N |
FXCA12 LXNCA20 | - - | 12 25 | - - | F15 F30 | - - | G6 G10 | - | N40 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Pg6 | M (Grossa) | B | (C) | d | m | n | Prezzo unitario | |||||||||||
Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | ||||||||||||||||||||
Tipo | N. | Y | F | G | N | Dim. rif. | Tolleranza | ||||||||||||||
LXCA | PLXCA | SLXCA | LXNCA | PLXNCA | SLXNCA | ||||||||||||||||
Lunghezza filettatura fissa LXCA PLXCA SLXCA Lunghezza filettatura configurabile LXNCA PLXNCA SLXNCA | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 2~30 | 3~ 50 | 3~ 8 | 3~ 6 | 3 | M 3 | 6 | 6.9 | 2 | + 0.060 0 | 0.5 | 2 | ||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4~ 8 | 4 | M 4 | 3 | 0.7 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5~10 | 5 | M 5 | 7 | 8.1 | 4 | + 0.075 0 | |||||||||||||
6 | 6 | 2~60 | 5~100 | 5~10 | 6~12 | 6 | M 6 | 8 | 9.2 | 5 | |||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 8 | M 8 | 10 | 11.5 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 10 | M10 | 13 | 15.0 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | ||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 5~15 | 12~24 | 12 | M12 | 14 | 16.2 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | |||||||||
13 | 13 | 17 | 19.6 | 12.4 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 14.3 | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21.9 | 15.2 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 16.2 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 24 | 27.7 | 17 | 0 - 0.210 | 1.35 | |||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 20~40 | 20 | M20 | 19 | ||||||||||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 20 | M20 | 27 | 31.2 | 23.9 | |||||||||||||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||
30 | 30 | 20 | M20 | 32 | 36.9 | 28.6 | 1.65 | ||||||||||||||
30A | 16 | M16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LXCA3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
LXCA4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
LXCA5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
LXCA6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
LXCA8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
LXCA10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
LXCA12-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
LXCA13-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
LXCA15-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
LXCA16-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
LXCA17-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
LXCA18-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
LXCA20-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
LXCA20A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
LXCA22-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
LXCA22A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
LXCA25-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
LXCA25A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
LXCA30-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
LXCA30A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
LXNCA3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[3-6/1] |
LXNCA4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[4-8/1] |
LXNCA5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[5-10/1] |
LXNCA6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1] |
LXNCA8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1] |
LXNCA10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1] |
LXNCA12-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
LXNCA13-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
LXNCA15-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
LXNCA16-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
LXNCA17-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
LXNCA18-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
LXNCA20-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
LXNCA20A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
LXNCA22-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
LXNCA22A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
LXNCA25-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
LXNCA25A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
LXNCA30-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
LXNCA30A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
PLXCA3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
PLXCA4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
PLXCA5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
PLXCA6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
PLXCA8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
PLXCA10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
PLXCA12-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
PLXCA13-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
PLXCA15-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
PLXCA16-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
PLXCA17-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PLXCA18-[2-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PLXCA20-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PLXCA20A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PLXCA22-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PLXCA22A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PLXCA25-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PLXCA25A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PLXCA30-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PLXCA30A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | Metodo di specifica lunghezza filettatura | M (Filettatura grossa) | Lunghezza filettatura N (mm) | F (mm) | G (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 3 | 4.5 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 4 | 6 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 5 | 7.5 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 3 | 3 ~ 6 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 4 | 4 ~ 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 5 | 5 ~ 10 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 6 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 8 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 10 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 3 | 4.5 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 4 | 6 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 5 | 7.5 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Attacco filettato pilota | Bearing Retaining Method | Con gole per anelli di sicurezza | Shoulder Shape | Esagonali |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
Metodo di specifica lunghezza filettatura
M (Filettatura grossa)
Lunghezza filettatura N(mm)
F(mm)
G(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali