• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perno fulcro / filettatura esterna conica, filettatura interna / esagono esterno

Perno fulcro / filettatura esterna conica, filettatura interna / esagono esterno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi a sbalzo/Con pilota/Esagonali/filettati/con estremità maschiata:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
LXCBEN 1.1191 equiv.Ossido nero
PLXCBNichelatura chimica
SLXCBEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-Y-F-G-N-MA
FXCB8
PFXNCB10
-
-
15
27
-
-
F25
F10
-
-
G5
G5

-

N10
-
-
MA4
MA5
Codice componenteDg6Incrementi di 1mmSelezione MA (Grossa)Pg6M (Grossa)B(C)Prezzo unitario
TipoN.YFGLXCBPLXCBSLXCB
LXCB

PLXCB

SLXCB
 6 6-0.004
-0.012
2~60 5~1005~103 6M 6 8 9.2
 8 8-0.005
-0.014
4 8M 81011.5
10104 5 610M101315
1212-0.006
-0.017
10~1505~155 6 812M121416.2
13131719.6
15156 810
16161921.9
17175~20
18182427.7
2020-0.007
-0.020
4~606 8101220M20
20A16M16
222220M20
22A16M16
2525810121620M202731.2
25A16M16
303081012162020M203236.9
30A16M16

Tabella 1
MAY+F
M 3Y+F≥11.5
M 4Y+F≥14.0
M 5Y+F≥16.2
M 6Y+F≥18.5
M 8Y+F≥23.5
M10Y+F≥28.5
M12Y+F≥35.5
M16Y+F≥45.0
M20Y+F≥55.0

Varianti

Alberi a sbalzo/Con pilota/Esagonali/filettati/con estremità maschiata:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LXCB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
LXCB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
LXCB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
LXCB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
LXCB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
LXCB20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXCB22
LXCB22A
LXCB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXCB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXCB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
PLXCB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
PLXCB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
PLXCB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
PLXCB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
PLXCB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
PLXCB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
PLXCB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
PLXCB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
PLXCB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXCB20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXCB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXCB22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXCB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PLXCB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PLXCB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXCB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SLXCB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
SLXCB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Materiale M (Filettatura grossa) F
(mm)
G
(mm)
Selezione diam. filettatura [MA] Y
(mm)

-

1 4 giorni 106AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.65 ~ 1005 ~ 1032 ~ 60

-

1 4 giorni 108AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.85 ~ 1005 ~ 1042 ~ 60

-

1 4 giorni 1010AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.105 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60

-

1 4 giorni 1012AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1505 ~ 155 ~ 82 ~ 60

-

1 4 giorni 1015AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1505 ~ 156 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1020AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1505 ~ 206 ~ 124 ~ 75

59.95 €

1 Disponibile 4 giorni 1022AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.20----

67.45 €

1 Disponibile 4 giorni 1022AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.16----

-

1 4 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1505 ~ 208 ~ 164 ~ 75

-

1 4 giorni 1030AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1505 ~ 208 ~ 204 ~ 75

-

1 4 giorni 106AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.65 ~ 1005 ~ 1032 ~ 60

-

1 4 giorni 108AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.85 ~ 1005 ~ 1042 ~ 60

-

1 4 giorni 1010AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.105 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60

-

1 4 giorni 1012AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1505 ~ 155 ~ 82 ~ 60

-

1 4 giorni 1013AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1505 ~ 155 ~ 82 ~ 60

-

1 4 giorni 1015AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1505 ~ 156 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1016AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1505 ~ 156 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1017AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1505 ~ 206 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1018AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1505 ~ 206 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.2010 ~ 1505 ~ 206 ~ 124 ~ 60

-

1 4 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1505 ~ 206 ~ 124 ~ 60

-

1 4 giorni 1022AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.2010 ~ 1505 ~ 206 ~ 124 ~ 60

-

1 4 giorni 1022AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1505 ~ 206 ~ 124 ~ 60

-

1 4 giorni 1025AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.2010 ~ 1505 ~ 208 ~ 164 ~ 60

-

1 4 giorni 1025AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1505 ~ 208 ~ 164 ~ 60

-

1 4 giorni 1030AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.2010 ~ 1505 ~ 208 ~ 204 ~ 60

-

1 4 giorni 1030AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1505 ~ 208 ~ 204 ~ 60

-

1 3 giorni 106Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.65 ~ 1005 ~ 1032 ~ 60

-

1 3 giorni 108Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.85 ~ 1005 ~ 1042 ~ 60

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Alberi a sbalzo/Con pilota/Esagonali/filettati/con estremità maschiata:Immagine relativa

Informazioni di base

Shaft Retaining Method Attacco filettato pilota Bearing Retaining Method Filettatura (Controdado) Shoulder Shape Esagonali
Hardness Durezza diversa da specifiche di progetto Metodo di specifica lunghezza filettatura Lunghezza filettatura fissa

Prodotti complementari

Supporto tecnico