Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Standard | Con gradino | Materiale | Trattamento superficie | ||
Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | ||
FXKA | FXNKA | FXLA | FXNLA | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXKA | PFXNKA | PFXLA | PFXNLA | Nichelatura chimica | |
SFXKA | SFXNKA | SFXLA | SFXNLA | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | G | - | N |
FXKA20A PFXNLA12 | - - | 20 15 | - - | F12 F21 | - - | G8 G5 | - | N14 |
Tolleranza D (g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~30 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | D | Incrementi di 1mm | N | P | M (Grossa) | V (Solo con gradino) | B | (C) | d | m | n | ||||||
Tipo | N. | Y | F | G | Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | Dim. rif. | Tolleranza | |||||||||
Standard Fissi FXKA PFXKA SFXKA Con gradino Fissi FXLA PFXLA SFXLA | Configurabili FXNKA PFXNKA SFXNKA Configurabili FXNLA PFXNLA SFXNLA | 6 | 6 | 5~60 | 5~100 | 5~10 | 9 | 6~12 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 11.5 | 5 | + 0.075 0 | 0.7 | 2 |
8 | 8 | 12 | 8~16 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 13.9 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | |||||
10 | 10 | 15 | 10~20 | 10 | M10 | 13 | 14 | 16.2 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | ||||||
12 | 12 | 10~150 | 5~15 | 18 | 12~24 | 12 | M12 | 15 | 17 | 19.6 | 11.5 | 0 - 0.110 | |||||
13 | 13 | 16 | 12.4 | 4 | |||||||||||||
15 | 15 | 18 | 19 | 21.9 | 14.3 | ||||||||||||
16 | 16 | 19 | 15.2 | ||||||||||||||
17 | 17 | 5~75 | 5~20 | 20 | 22 | 27.5 | 16.2 | ||||||||||
18 | 18 | 21 | 24 | 27.7 | 17 | 1.35 | |||||||||||
20 | 20 | 30 | 20~40 | 20 | M20 | 24 | 27 | 31.2 | 19 | 0 - 0.210 | |||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 21 | 5 | |||||||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||||
25 | 25 | 20 | M20 | 29 | 30 | 34.6 | 23.9 | ||||||||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||||
30 | 30 | 20 | M20 | 34 | 36 | 41.6 | 28.6 | 1.65 | |||||||||
30A | 16 | M16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FXKA6-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXKA8-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXKA10-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXKA12-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXKA13-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXKA15-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXKA16-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXKA17-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA18-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA20-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA20A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA22-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA22A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA25-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA25A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA30-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA30A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA6-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXLA8-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXLA10-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXLA12-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXLA13-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXLA15-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXLA16-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXLA17-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA18-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA20-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA20A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA22-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA22A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA25-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA25A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA30-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA30A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXNKA6-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1] |
FXNKA8-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1] |
FXNKA10-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1] |
FXNKA12-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNKA13-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNKA15-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNKA16-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNKA17-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
FXNKA18-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
FXNKA20-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA20A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA22-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA22A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA25-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA25A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA30-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA30A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNLA6-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1] |
FXNLA8-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1] |
FXNLA10-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1] |
FXNLA12-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNLA13-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNLA15-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNLA16-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNLA17-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
FXNLA18-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shoulder Shape | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | Metodo di specifica lunghezza filettatura | M (Filettatura grossa) | Profilo perno | Dimensione H (mm) | Lunghezza filettatura N (mm) | F (mm) | G (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | Standard | 14 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | Standard | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | Standard | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Standard | 28 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Standard | 26 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | Con gradino | - | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | Con gradino | - | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | Con gradino | - | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Con gradino | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Con gradino | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Con gradino | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Con gradino | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Con gradino | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | Con gradino | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | Con gradino | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | Con gradino | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | Con gradino | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | Con gradino | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | Con gradino | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | Con gradino | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | Con gradino | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | Con gradino | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 6 | Standard | - | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 8 | Standard | - | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 10 | Standard | - | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | Standard | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | Standard | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | Standard | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | Standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Esagonali | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | Standard | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 6 | Con gradino | - | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 8 | Con gradino | - | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 10 | Con gradino | - | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Con gradino | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Con gradino | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Con gradino | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Con gradino | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Con gradino | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Per tensionamento | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | Con gradino | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Bearing Retaining Method | Con gole per anelli di sicurezza | Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto |
---|
Configura
Proprietà di base
Shoulder Shape
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
Metodo di specifica lunghezza filettatura
M (Filettatura grossa)
Profilo perno
Dimensione H(mm)
Lunghezza filettatura N(mm)
F(mm)
G(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali