Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
LXHC | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PLXHC | Nichelatura chimica | |
SLXHC | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | MA |
FXHC12 LXHC10 | - - | 5 20 | - - | F15 F35 | - - | MA8 MA6 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Selezione MA (Grossa) | M (Grossa) | B | (C) | Prezzo unitario | ||||||||||||||||
Tipo | N. | Y | F | LXHC | PLXHC | SLXHC | |||||||||||||||||
LXHC PLXHC SLXHC | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 2~60 | 5~100 | 4 | 5 | 6 | M 3 | 8 | 9.2 | ||||||||||||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | 5 | 6 | 8 | M 4 | 10 | 11.5 | |||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | M 6 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~100 | 6 | 8 | 10 | 12 | M 8 | 14 | 16.2 | |||||||||||||
13 | 13 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | M10 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21.9 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | 10 | 12 | (15) | 16 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 4~60 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | M12 | ||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | M16 | 27 | 31.2 | ||||||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | M20 | 32 | 36.9 | ||||||||||||
30A | M16 |
M | Y+F |
M3 | Y+F≥10 |
M4 | Y+F≥12 |
M6 | Y+F≥15.5 |
M8 | Y+F≥19.5 |
M10 | Y+F≥23.5 |
M12 | Y+F≥29.5 |
M16 | Y+F≥37 |
M20 | Y+F≥45 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LXHC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
LXHC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
LXHC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,6,8] |
LXHC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
LXHC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10] |
LXHC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
LXHC12-[2-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10,12] |
LXHC12-[2-60/1]-F[10-100/1]-MSC[6,8,10,12] |
LXHC13-[2-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10,12] |
LXHC13-[2-60/1]-F[10-100/1]-MSC[6,8,10,12] |
LXHC15-[2-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12] |
LXHC15-[2-60/1]-F[10-100/1]-MSC[8,10,12,15] |
LXHC16-[2-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12] |
LXHC16-[2-60/1]-F[10-100/1]-MSC[8,10,12,15] |
LXHC17-[2-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16] |
LXHC17-[2-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15] |
LXHC18-[2-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16] |
LXHC18-[2-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15] |
LXHC20-[4-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20] |
LXHC20-[4-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
LXHC22-[4-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20] |
LXHC22-[4-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,20] |
LXHC25-[4-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20,24] |
LXHC25-[4-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,20,25] |
LXHC25A-[4-60/1]-F[10-100/1]-MA[10,12,16,20,24] |
LXHC25A-[4-60/1]-F[10-100/1]-MSC[10,12,15,20,25] |
LXHC30-[4-60/1]-F[10-100/1]-MA[12,16,20,24,30] |
LXHC30-[4-60/1]-F[10-100/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
LXHC30A-[4-60/1]-F[10-100/1]-MA[12,16,20,24,30] |
LXHC30A-[4-60/1]-F[10-100/1]-MSC[12,15,20,24,25,30] |
PLXHC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PLXHC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
PLXHC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,6,8] |
PLXHC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
PLXHC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10] |
PLXHC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
PLXHC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PLXHC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
PLXHC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PLXHC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
PLXHC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12] |
PLXHC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
PLXHC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12] |
PLXHC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
PLXHC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16] |
PLXHC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15] |
PLXHC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16] |
PLXHC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15] |
PLXHC20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16,20] |
PLXHC20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
PLXHC22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16,20] |
PLXHC22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
PLXHC25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16,20,24] |
PLXHC25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
PLXHC25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16,20,24] |
PLXHC25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
PLXHC30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[12,16,20,24,30] |
PLXHC30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
PLXHC30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[12,16,20,24,30] |
PLXHC30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | Metodo di specifica lunghezza filettatura | M (Filettatura grossa) | F (mm) | Modifica in filettatura fine [MSC] (mm) | Selezione diam. filettatura [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 5 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | 5 ~ 100 | - | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 10 ~ 100 | 6 ~ 12 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 10 ~ 100 | 6 ~ 12 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 10 ~ 100 | 8 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 10 ~ 100 | - | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 10 ~ 100 | 8 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 16 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 16 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 10 ~ 100 | 10 ~ 20 | - | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 10 ~ 100 | 10 ~ 20 | - | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 24 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 10 ~ 100 | 10 ~ 25 | - | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 24 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 10 ~ 100 | 10 ~ 25 | - | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 20 | 10 ~ 100 | - | 12 ~ 30 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 20 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | - | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 10 ~ 100 | - | 12 ~ 30 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | - | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 3 | 5 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 3 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 4 | 5 ~ 100 | - | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 4 | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 10 ~ 150 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 10 ~ 150 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 10 ~ 150 | 8 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 10 ~ 150 | 8 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 16 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 10 ~ 150 | 10 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 16 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 10 ~ 150 | 10 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 24 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 24 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 10 ~ 150 | - | 12 ~ 30 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 10 ~ 150 | - | 12 ~ 30 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | - | 4 ~ 75 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Conico (Vite) | Bearing Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Shoulder Shape | Esagonali |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
Metodo di specifica lunghezza filettatura
M (Filettatura grossa)
F(mm)
Modifica in filettatura fine [MSC](mm)
Selezione diam. filettatura [MA]
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali