Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
Rotondo | ||
FXFC | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXFC | Nichelatura chimica | |
SFXFC | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | M |
FXFA12 FXFB10 | - - | 27 30 | - - | F35 F40 | - | M4 |
Tolleranza D (g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~30 | -0.007 -0.020 |
35~50 | -0.009 -0.025 |
Codice componente | D | Incrementi di 1mm | Selezione M (Grossa) | V | H | T | m1 | d1 | h | P.C.D. | Prezzo unitario | |||||||||||||||
Rotondo | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo | N. | Y | F | |||||||||||||||||||||||
FXFC | PFXFC | SFXFC | ||||||||||||||||||||||||
Rotondo FXFC PFXFC SFXFC | 6 | 6 | 12~60 | 5~100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 26 | 10 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 17 | ||||||||||||
6A | 32 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 28 | 19 | |||||||||||||||||||
8A | 36 | M 5 | 8 | 4.4 | 26 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 32 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 23 | ||||||||||||||||
10A | 40 | M 5 | 8 | 4.4 | 30 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10~150 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 36 | 26 | |||||||||||||||||
13 | 13 | 16 | 38 | 27 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 18 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 42 | 31 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 44 | 32 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | 46 | 34 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 17~75 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | 48 | 15 | M 6 | 9.5 | 5.4 | 36 | ||||||||||||
22 | 22 | 26 | 50 | 39 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 29 | 54 | 42 | |||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 34 | 62 | M 8 | 11 | 6.5 | 49 | ||||||||||||
35 | 35 | 39 | 70 | 55 | - | |||||||||||||||||||||
40 | 40 | 20~75 | 44 | 80 | M10 | 14 | 9 | 63 | - | |||||||||||||||||
50 | 50 | 54 | 90 | 73 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FXFC6-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6] |
FXFC6-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
FXFC6A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6] |
FXFC6A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
FXFC8-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8] |
FXFC8-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
FXFC8A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8] |
FXFC8A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
FXFC10-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[6,8,10] |
FXFC10-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
FXFC10A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[6,8,10] |
FXFC10A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
FXFC12-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[6,8,10,12] |
FXFC12-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
FXFC13-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[6,8,10,12] |
FXFC13-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
FXFC15-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[8,10,12] |
FXFC15-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXFC16-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[8,10,12] |
FXFC16-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXFC17-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16] |
FXFC17-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16] |
FXFC18-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16] |
FXFC18-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16] |
FXFC20-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16,20] |
FXFC20-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXFC22-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16,20] |
FXFC22-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXFC25-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16,20,24] |
FXFC25-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
FXFC30-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[12,16,20,24,30] |
FXFC30-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
FXFC35-[17-75/1]-F[10-150/1]-M[12,16,20,24,30] |
FXFC35-[17-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
FXFC40-[20-75/1]-F[10-150/1]-M[12,16,20,24,30] |
FXFC40-[20-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
FXFC50-[20-75/1]-F[10-150/1]-M[12,16,20,24,30] |
FXFC50-[20-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
PFXFC6-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6] |
PFXFC6-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
PFXFC6A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6] |
PFXFC6A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
PFXFC8-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8] |
PFXFC8-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
PFXFC8A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8] |
PFXFC8A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
PFXFC10-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[6,8,10] |
PFXFC10-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
PFXFC10A-[12-60/1]-F[5-100/1]-M[6,8,10] |
PFXFC10A-[12-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
PFXFC12-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[6,8,10,12] |
PFXFC12-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
PFXFC13-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[6,8,10,12] |
PFXFC13-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
PFXFC15-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[8,10,12] |
PFXFC15-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
PFXFC16-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[8,10,12] |
PFXFC16-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
PFXFC17-[12-60/1]-F[10-150/1]-M[10,12,16] |
PFXFC17-[12-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | Dimensione H (mm) | F (mm) | Modifica in filettatura fine [MSC] (mm) | Selezione diam. vite [M] (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 26 | 5 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 26 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 5 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 28 | 5 ~ 100 | - | 5 ~ 8 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 28 | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 36 | 5 ~ 100 | - | 5 ~ 8 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 36 | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 36 | 10 ~ 150 | - | 6 ~ 12 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 36 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 38 | 10 ~ 150 | - | 6 ~ 12 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 38 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 12 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 15 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 42 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 12 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 42 | 10 ~ 150 | 8 ~ 15 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 44 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 16 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 44 | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 46 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 16 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 46 | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 48 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 20 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 48 | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | - | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 20 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50 | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | - | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 54 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 24 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 54 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 62 | 10 ~ 150 | - | 12 ~ 30 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 62 | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | - | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 70 | 10 ~ 150 | - | 12 ~ 30 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 70 | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | - | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 80 | 10 ~ 150 | - | 12 ~ 30 | 20 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 80 | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | - | 20 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 90 | 10 ~ 150 | - | 12 ~ 30 | 20 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 90 | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | - | 20 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 26 | 5 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 26 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 5 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 28 | 5 ~ 100 | - | 5 ~ 8 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 28 | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 36 | 5 ~ 100 | - | 5 ~ 8 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 36 | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 36 | 10 ~ 150 | - | 6 ~ 12 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 36 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 38 | 10 ~ 150 | - | 6 ~ 12 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 38 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 12 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 15 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 42 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 12 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 42 | 10 ~ 150 | 8 ~ 15 | - | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 44 | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 16 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 44 | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | - | 12 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Con flangia | Bearing Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Shoulder Shape | Gradino, sedi chiave |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto | Profilo flangia | Arrotondati |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
Dimensione H(mm)
F(mm)
Modifica in filettatura fine [MSC](mm)
Selezione diam. vite [M](mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali