Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
CLBM | EN 1.1191 equiv. | - | Ossido nero |
CLBHM | 40~45HRC | ||
PCLBM | - | Nichelatura chimica | |
PCLBHM | 40~45HRC | ||
SCLBM | EN 1.4301 equiv. | - | - |
SCLBHM | EN 1.4125 equiv. | 45 ~ 50HRC |
Codice componente | - | L |
CLBM15 | - | 120.3 |
Tolleranza D (g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | L Incrementi di 0.1mm | M (Grossa) | N (Grossa) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | D | CLBM | CLBHM | PCLBM | PCLBHM | SCLBM | SCLBHM | |||
CLBM CLBHM PCLBM PCLBHM SCLBM SCLBHM | 6 | 20.0~100.0 | M 3 | M 3 | ||||||
8 | M 5 | M 5 | ||||||||
10 | 25.0~100.0 | M 6 | M 6 | |||||||
12 | 25.0~200.0 | |||||||||
13 | 35.0~200.0 | M 8 | M 8 | |||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | 40.0~200.0 | M10 | M10 | |||||||
17 | M12 | M12 | ||||||||
18 | ||||||||||
20 | 50.0~200.0 | |||||||||
22 | M16 | M16 | ||||||||
25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLBHM6-[20-100/0.1] |
CLBHM8-[20-100/0.1] |
CLBHM10-[25-100/0.1] |
CLBHM12-[25-200/0.1] |
CLBHM13-[35-200/0.1] |
CLBHM14-[35-200/0.1] |
CLBHM15-[35-200/0.1] |
CLBHM16-[40-200/0.1] |
CLBHM17-[40-200/0.1] |
CLBHM18-[40-200/0.1] |
CLBHM20-[50-200/0.1] |
CLBHM22-[50-200/0.1] |
CLBHM25-[50-200/0.1] |
CLBM6-[10-150/0.1] |
CLBM8-[10-150/0.1] |
CLBM10-[15-150/0.1] |
CLBM12-[15-200/0.1] |
CLBM13-[20-200/0.1] |
CLBM14-[20-200/0.1] |
CLBM15-[20-200/0.1] |
CLBM16-[20-200/0.1] |
CLBM17-[20-200/0.1] |
CLBM18-[20-200/0.1] |
CLBM20-[30-200/0.1] |
CLBM22-[30-200/0.1] |
CLBM25-[30-200/0.1] |
PCLBHM6-[20-100/0.1] |
PCLBHM8-[20-100/0.1] |
PCLBHM10-[25-100/0.1] |
PCLBHM12-[25-200/0.1] |
PCLBHM13-[35-200/0.1] |
PCLBHM14-[35-200/0.1] |
PCLBHM15-[35-200/0.1] |
PCLBHM16-[40-200/0.1] |
PCLBHM17-[40-200/0.1] |
PCLBHM18-[40-200/0.1] |
PCLBHM20-[50-200/0.1] |
PCLBHM22-[50-200/0.1] |
PCLBHM25-[50-200/0.1] |
PCLBM6-[10-150/0.1] |
PCLBM8-[10-150/0.1] |
PCLBM10-[15-150/0.1] |
PCLBM12-[15-200/0.1] |
PCLBM13-[20-200/0.1] |
PCLBM14-[20-200/0.1] |
PCLBM15-[20-200/0.1] |
PCLBM16-[20-200/0.1] |
PCLBM17-[20-200/0.1] |
PCLBM18-[20-200/0.1] |
PCLBM20-[30-200/0.1] |
PCLBM22-[30-200/0.1] |
PCLBM25-[30-200/0.1] |
SCLBHM6-[20-100/0.1] |
SCLBHM8-[20-100/0.1] |
SCLBHM10-[25-100/0.1] |
SCLBHM12-[25-200/0.1] |
SCLBHM13-[35-200/0.1] |
SCLBHM14-[35-200/0.1] |
SCLBHM15-[35-200/0.1] |
SCLBHM16-[40-200/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Dettaglio materiale | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 40 ~ 200 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | Mounting Method | Maschiati | Tipo | Dimensione L configurabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Dettaglio materiale
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali