Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Durezza |
FCL□□ | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero | - |
FCLH□□ | 40~45HRC | ||
PFCL□□ | Nichelatura chimica | - | |
PFCLH□□ | 40~45HRC | ||
GFCL□□ | Cromatura dura | Durezza placcatura 750HV~ | |
FCLS□□ | EN 1.4301 equiv. | - | - |
FCLSH□□ | EN 1.4125 equiv. | 45~50HRC | |
GFCLSH□□ | Cromatura dura | 45~50HRC Durezza placcatura 750HV~ |
Codice componente | - | D | - | L | - | T | - | N | - | G | - | K | - | Y | - | H | - | M | - | TC | - | NC | - | GC | - | KC | - | YC | - | HC | - | MC | ||||
Tipo | Estr. Sx | Estr. Dx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCL | D | G | - | D10 | - | L100 | - | T2 | - | H14 | - | NC10 | - | KC6.5 | - | YC1.5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 0.5mm | Selezione | C | |||||||
Tipo | Profilo estremità Sx | Profilo estremità Dx | D | L | T (TC) | N (NC) | G (GC) | K (KC) | Y (YC) | H (HC) | M (MC) (Grossa) | |
FCL FCLH PFCL PFCLH GFCL FCLS FCLSH GFCLSH | A B C D E F G H | A B C D E F G H | 3~20 4≤D (Profilo estr. albero E) 6≤D (Profilo estr. albero B, F, H) | 5~200 (L≤Dx20) | 0.5≤T(TC)≤L/4 | 2≤N(NC)≤L/4 (Profilo estr. albero C) G(GC) • M(MC)/2+1 ≤N(NC)≤L/4 (Profilo estr. albero B) N(NC)=0 o 2≤N(NC)≤L/4 (Profilo estr. albero G) 2≤N(NC)≤L/4 (Profilo estr. albero H) | D/5≤G(GC)≤D/2 | 2≤K(KC)≤30 | Y(YC)≤D/2 | D+1≤H(HC)≤D+10 | 3 4 5 6 8 10 12 16 (M(MC)≤D/2) (Profilo estr. albero B) (M(MC) (Profilo estr. albero E) (M(MC)≤D-3) (Profilo estr. albero F) | 0.5 o inferiore |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FCLAA-D[3-20/1]-L[5-200/0.1] |
FCLAB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-NC[0-125/0.1]-GC[0-10/0.1] |
FCLAB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-NC[0-125/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10] |
FCLAC-D[3-20/1]-L[5-200/0.1]-NC[2-50/0.1] |
FCLAD-D[3-20/1]-L[5-200/0.1]-TC[0.5-125/0.1]-HC[4-30/0.5] |
FCLAE-D[4-20/1]-L[5-200/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLAF-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLAG-D[3-20/1]-L[5-200/0.1]-NC[0-125/0.1]-KC[2-30/0.1]-YC[0.1-10/0.1] |
FCLAH-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-NC[2-125/0.1] |
FCLBA-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-G[0-10/0.1] |
FCLBA-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10] |
FCLBB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-G[0-10/0.1]-NC[0-125/0.1]-GC[0-10/0.1] |
FCLBB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-G[0-10/0.1]-NC[0-125/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10] |
FCLBB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10]-NC[0-125/0.1]-GC[0-10/0.1] |
FCLBB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10]-NC[0-125/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10] |
FCLBC-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-G[0-10/0.1]-NC[2-50/0.1] |
FCLBC-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10]-NC[2-50/0.1] |
FCLBD-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-G[0-10/0.1]-TC[0.5-125/0.1]-HC[7-30/0.5] |
FCLBD-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10]-TC[0.5-125/0.1]-HC[7-30/0.5] |
FCLBE-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-G[0-10/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLBE-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLBF-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-G[0-10/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLBF-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLBG-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-G[0-10/0.1]-NC[0-125/0.1]-KC[2-30/0.1]-YC[0.1-10/0.1] |
FCLBG-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10]-NC[0-125/0.1]-KC[2-30/0.1]-YC[0.1-10/0.1] |
FCLBH-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-G[0-10/0.1]-NC[2-125/0.1] |
FCLBH-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10]-NC[2-125/0.1] |
FCLCA-D[3-20/1]-L[5-200/0.1]-N[2-50/0.1] |
FCLCB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[2-50/0.1]-NC[0-125/0.1]-GC[0-10/0.1] |
FCLCB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[2-50/0.1]-NC[0-125/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10] |
FCLCC-D[3-20/1]-L[5-200/0.1]-N[2-50/0.1]-NC[2-50/0.1] |
FCLCD-D[3-20/1]-L[5-200/0.1]-N[2-50/0.1]-TC[0.5-125/0.1]-HC[4-30/0.5] |
FCLCE-D[4-20/1]-L[5-200/0.1]-N[2-50/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLCF-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[2-50/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLCG-D[3-20/1]-L[5-200/0.1]-N[2-50/0.1]-NC[0-125/0.1]-KC[2-30/0.1]-YC[0.1-10/0.1] |
FCLCH-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-N[2-50/0.1]-NC[2-125/0.1] |
FCLDA-D[3-20/1]-L[5-200/0.1]-T[0.5-125/0.1]-H[4-30/0.5] |
FCLDB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-T[0.5-125/0.1]-H[7-30/0.5]-NC[0-125/0.1]-GC[0-10/0.1] |
FCLDB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-T[0.5-125/0.1]-H[7-30/0.5]-NC[0-125/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10] |
FCLDC-D[3-20/1]-L[5-200/0.1]-T[0.5-125/0.1]-H[4-30/0.5]-NC[2-50/0.1] |
FCLDE-D[4-20/1]-L[5-200/0.1]-T[0.5-125/0.1]-H[5-30/0.5]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLDF-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-T[0.5-125/0.1]-H[7-30/0.5]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLDG-D[3-20/1]-L[5-200/0.1]-T[0.5-125/0.1]-H[4-30/0.5]-NC[0-125/0.1]-KC[2-30/0.1]-YC[0.1-10/0.1] |
FCLDH-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-T[0.5-125/0.1]-H[7-30/0.5]-NC[2-125/0.1] |
FCLEA-D[4-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLEB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-NC[0-125/0.1]-GC[0-10/0.1] |
FCLEB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-NC[0-125/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10] |
FCLEC-D[4-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-NC[2-50/0.1] |
FCLED-D[4-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-TC[0.5-125/0.1]-HC[5-30/0.5] |
FCLEE-D[4-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLEF-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLEG-D[4-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-NC[0-125/0.1]-KC[2-30/0.1]-YC[0.1-10/0.1] |
FCLEH-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-NC[2-125/0.1] |
FCLFA-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLFB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-NC[0-125/0.1]-GC[0-10/0.1] |
FCLFB-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-NC[0-125/0.1]-MC[3,4,5,6,8,10] |
FCLFC-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-NC[2-50/0.1] |
FCLFD-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-TC[0.5-125/0.1]-HC[7-30/0.5] |
FCLFE-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
FCLFF-D[6-20/1]-L[5-200/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MC[3,4,5,6,8,10,12,16] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Basic Shape | Mounting Method | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Dettaglio materiale | Profilo estremità Sx | Profilo estremità Dx | G (mm) | GC (mm) | H (mm) | HC (mm) | K (mm) | KC (mm) | L (mm) | M (mm) | MC (mm) | N (mm) | NC (mm) | T (mm) | TC (mm) | Y (mm) | YC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Dritto | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | A | A | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | A | B | - | 0 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | A | B | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | A | C | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Dritto | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | A | D | - | - | - | 4 ~ 30 | - | - | 5 ~ 200 | - | - | - | - | - | 0.5 ~ 125 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dado (Filettato) | 4 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | A | E | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | A | F | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Vite di fermo (Sede vite di fermo, profilo a D) / Con sede chiavetta | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | A | G | - | - | - | - | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 125 | - | - | - | 0.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Vite di fermo (Gola a V) | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | A | H | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | - | 2 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | A | 0 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | 0 ~ 125 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | A | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 125 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | B | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | B | 0 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 125 | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | B | - | 0 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | B | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 0 ~ 125 | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza / Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | C | 0 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | 0 ~ 125 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza / Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | C | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 125 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | D | 0 ~ 10 | - | - | 7 ~ 30 | - | - | 5 ~ 200 | - | - | 0 ~ 125 | - | - | 0.5 ~ 125 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | D | - | - | - | 7 ~ 30 | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 125 | - | - | 0.5 ~ 125 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Dado (Filettato) | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | E | 0 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 16 | 0 ~ 125 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Dado (Filettato) | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | E | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 10 | 3 ~ 16 | 0 ~ 125 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | F | 0 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 16 | 0 ~ 125 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | F | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 10 | 3 ~ 16 | 0 ~ 125 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Vite di fermo (Sede vite di fermo, profilo a D) / Con sede chiavetta | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | G | 0 ~ 10 | - | - | - | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 200 | - | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 125 | - | - | - | 0.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Vite di fermo (Sede vite di fermo, profilo a D) / Con sede chiavetta | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | G | - | - | - | - | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 125 | - | - | - | 0.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Vite di fermo (Gola a V) | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | H | 0 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | 0 ~ 125 | 2 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Vite di fermo (Gola a V) | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | B | H | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 125 | 2 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | C | A | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza / Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | C | B | - | 0 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | 2 ~ 50 | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza / Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | C | B | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 50 | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | C | C | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Anello di sicurezza | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | C | D | - | - | - | 4 ~ 30 | - | - | 5 ~ 200 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.5 ~ 125 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza / Dado (Filettato) | 4 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | C | E | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza / Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | C | F | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza / Vite di fermo (Sede vite di fermo, profilo a D) / Con sede chiavetta | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | C | G | - | - | - | - | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 200 | - | - | 2 ~ 50 | 0 ~ 125 | - | - | - | 0.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza / Vite di fermo (Gola a V) | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | C | H | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Dritto | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | D | A | - | - | 4 ~ 30 | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | - | - | 0.5 ~ 125 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | D | B | - | 0 ~ 10 | 7 ~ 30 | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 125 | 0.5 ~ 125 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Coppiglia | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | D | B | - | - | 7 ~ 30 | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 125 | 0.5 ~ 125 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Anello di sicurezza | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | D | C | - | - | 4 ~ 30 | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | - | 2 ~ 50 | 0.5 ~ 125 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Dado (Filettato) | 4 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | D | E | - | - | 5 ~ 30 | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 16 | - | - | 0.5 ~ 125 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | D | F | - | - | 7 ~ 30 | - | - | - | 5 ~ 200 | - | 3 ~ 16 | - | - | 0.5 ~ 125 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Vite di fermo (Sede vite di fermo, profilo a D) / Con sede chiavetta | 3 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | D | G | - | - | 4 ~ 30 | - | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 125 | 0.5 ~ 125 | - | - | 0.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Vite di fermo (Gola a V) | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | D | H | - | - | 7 ~ 30 | - | - | - | 5 ~ 200 | - | - | - | 2 ~ 125 | 0.5 ~ 125 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dado (Filettato) | 4 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | E | A | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Dado (Filettato) | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | E | B | - | 0 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | - | - | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Dado (Filettato) | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | E | B | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza / Dado (Filettato) | 4 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | E | C | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Dado (Filettato) | 4 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | E | D | - | - | - | 5 ~ 30 | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | 0.5 ~ 125 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dado (Filettato) | 4 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | E | E | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dado (Filettato) / Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | E | F | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dado (Filettato) / Vite di fermo (Sede vite di fermo, profilo a D) / Con sede chiavetta | 4 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | E | G | - | - | - | - | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | - | - | 0 ~ 125 | - | - | - | 0.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dado (Filettato) / Vite di fermo (Gola a V) | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | E | H | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | - | - | 2 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | F | A | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | F | B | - | 0 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | - | - | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Coppiglia / Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | F | B | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 125 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Anello di sicurezza / Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | F | C | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Con spallamento | Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | F | D | - | - | - | 7 ~ 30 | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | 0.5 ~ 125 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dado (Filettato) / Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | F | E | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | 6 ~ 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 equiv. | F | F | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 200 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Dimensione L configurabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Basic Shape
Mounting Method
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Dettaglio materiale
Profilo estremità Sx
Profilo estremità Dx
G(mm)
GC(mm)
H(mm)
HC(mm)
K(mm)
KC(mm)
L(mm)
M(mm)
MC(mm)
N(mm)
NC(mm)
T(mm)
TC(mm)
Y(mm)
YC(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali