Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza D, P | Concentricità | Perpendicolarità | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
KZBE | h7 | Ø0.05 | 0.05 | EN 1.1191 Equiv. | - | Ossido nero |
KZBN | h6 | Ø0.01 | 0.01 | EN 1.1191 Equiv. | - | - |
KZBC | Ossido nero | |||||
KZBP | Nichelatura chimica | |||||
KZBF | EN 1.1191 Equiv. | Tempra a induzione | - | |||
Durezza superficie 50HRC~ |
Codice componente | - | L | - | P | - | LA |
KZBN30 | - | 320 | - | P25 | - | LA40 |
Codice componente | Incrementi di 0.5mm | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.5mm | |
Tipo | D | L | P | LA |
KZBE (D10~30) KZBN KZBC KZBP KZBF | 10 | 50.0~300.0 | 7~9 | 10.0~50.0 |
12 | 7~11 | |||
15 | 100.0~400.0 | 10~14 | 10.0~70.0 | |
17 | 10~16 | |||
20 | 14~19 | 10.0~100.0 | ||
25 | 100.0~500.0 | 14~24 | ||
30 | 20~29 | 20.0~150.0 | ||
*35 | 20~34 | |||
*40 | 200.0~500.0 | 20~39 | ||
*45 | 20~44 | |||
*50 | 25~49 | 20.0~200.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KZBC10-[50-300/0.5]-P[7-9/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBC12-[50-300/0.5]-P[7-11/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBC15-[100-400/0.5]-P[10-14/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBC17-[100-400/0.5]-P[10-16/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBC20-[100-400/0.5]-P[14-19/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBC25-[100-500/0.5]-P[14-24/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBC30-[100-500/0.5]-P[20-29/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBC35-[100-500/0.5]-P[20-34/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBC40-[200-500/0.5]-P[20-39/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBC45-[200-500/0.5]-P[20-44/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBC50-[200-500/0.5]-P[25-49/1]-LA[20-200/0.5] |
KZBE10-[50-300/0.5]-P[7-9/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBE12-[50-300/0.5]-P[7-11/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBE15-[100-400/0.5]-P[10-14/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBE17-[100-400/0.5]-P[10-16/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBE20-[100-400/0.5]-P[14-19/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBE25-[100-500/0.5]-P[14-24/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBE30-[100-500/0.5]-P[20-29/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBF10-[50-300/0.5]-P[7-9/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBF12-[50-300/0.5]-P[7-11/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBF15-[100-400/0.5]-P[10-14/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBF17-[100-400/0.5]-P[10-16/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBF20-[100-400/0.5]-P[14-19/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBF25-[100-500/0.5]-P[14-24/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBF30-[100-500/0.5]-P[20-29/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBF35-[100-500/0.5]-P[20-34/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBF40-[200-500/0.5]-P[20-39/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBF45-[200-500/0.5]-P[20-44/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBF50-[200-500/0.5]-P[25-49/1]-LA[20-200/0.5] |
KZBN10-[50-300/0.5]-P[7-9/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBN12-[50-300/0.5]-P[7-11/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBN15-[100-400/0.5]-P[10-14/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBN17-[100-400/0.5]-P[10-16/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBN20-[100-400/0.5]-P[14-19/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBN25-[100-500/0.5]-P[14-24/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBN30-[100-500/0.5]-P[20-29/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBN35-[100-500/0.5]-P[20-34/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBN40-[200-500/0.5]-P[20-39/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBN45-[200-500/0.5]-P[20-44/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBN50-[200-500/0.5]-P[25-49/1]-LA[20-200/0.5] |
KZBP10-[50-300/0.5]-P[7-9/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBP12-[50-300/0.5]-P[7-11/1]-LA[10-50/0.5] |
KZBP15-[100-400/0.5]-P[10-14/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBP17-[100-400/0.5]-P[10-16/1]-LA[10-70/0.5] |
KZBP20-[100-400/0.5]-P[14-19/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBP25-[100-500/0.5]-P[14-24/1]-LA[10-100/0.5] |
KZBP30-[100-500/0.5]-P[20-29/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBP35-[100-500/0.5]-P[20-34/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBP40-[200-500/0.5]-P[20-39/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBP45-[200-500/0.5]-P[20-44/1]-LA[20-150/0.5] |
KZBP50-[200-500/0.5]-P[25-49/1]-LA[20-200/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Hardness | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Tolleranza albero | L (mm) | LA (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 11 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 100 | 14 ~ 19 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 100 | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 29 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 34 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 39 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 45 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 44 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 200 | 25 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 10 | h7 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12 | h7 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 15 | h7 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17 | h7 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 20 | h7 | 100 ~ 400 | 10 ~ 100 | 14 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 25 | h7 | 100 ~ 500 | 10 ~ 100 | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 30 | h7 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 29 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 11 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 17 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 100 | 14 ~ 19 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 100 | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 29 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 34 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 39 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 45 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 44 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 200 | 25 ~ 49 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 11 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 100 | 14 ~ 19 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 100 | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 29 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 34 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 39 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 45 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 44 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 200 | 25 ~ 49 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 11 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 17 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 100 | 14 ~ 19 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 100 | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 29 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 34 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 39 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 45 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 44 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 200 | 25 ~ 49 |
Loading...
Basic Shape | Gradino su un lato | Material | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Hardness
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Tolleranza albero
L(mm)
LA(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali