Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L | - | P | - | LA | - | LB |
KZCF50 | - | 450 | - | P45 | - | LA80 | - | LB50 |
Codice componente | Incrementi di 0.5mm | Selezione | Incrementi di 0.5mm | *Ds | ||
Tipo | D | L | P | LA | LB | |
KZCE (D10~30) KZCN KZCC KZCP KZCF | 10 | 50.0~300.0 | 6 | 4.0~40.0 | 4.0~40.0 | 8 |
8 | 9.5 | |||||
12 | 8 | 10 | ||||
10 | 5.0~50.0 | 5.0~50.0 | 11.5 | |||
15 | 100.0~400.0 | 10 | 13 | |||
12 | 5.0~75.0 | 14 | ||||
20 | 15 | 18 | ||||
17 | 5.0~100.0 | 19 | ||||
25 | 100.0~500.0 | 17 | 21 | |||
20 | 10.0~100.0 | 10.0~60.0 | 24 | |||
30 | 20 | 27 | ||||
25 | 10.0~125.0 | 29 | ||||
*35 | 25 | 31 | ||||
30 | 15.0~150.0 | 15.0~70.0 | 34 | |||
*40 | 200.0~500.0 | 30 | 37 | |||
35 | 39 | |||||
*50 | 40 | 20.0~150.0 | 20.0~70.0 | 48 | ||
45 | 49 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KZCC10-[50-300/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5] |
KZCC12-[50-300/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5] |
KZCC15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5] |
KZCC20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5] |
KZCC25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5] |
KZCC30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5] |
KZCC35-[100-500/0.5]-P[25,30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5] |
KZCC40-[200-500/0.5]-P[30,35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5] |
KZCC50-[200-500/0.5]-P[40,45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5] |
KZCE10-[50-300/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5] |
KZCE12-[50-300/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5] |
KZCE15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5] |
KZCE20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5] |
KZCE25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5] |
KZCE30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5] |
KZCF10-[50-300/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5] |
KZCF12-[50-300/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5] |
KZCF15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5] |
KZCF20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5] |
KZCF25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5] |
KZCF30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5] |
KZCF35-[100-500/0.5]-P[25,30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5] |
KZCF40-[200-500/0.5]-P[30,35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5] |
KZCF50-[200-500/0.5]-P[40,45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5] |
KZCN10-[50-300/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5] |
KZCN12-[50-300/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5] |
KZCN15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5] |
KZCN20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5] |
KZCN25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5] |
KZCN30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5] |
KZCN35-[100-500/0.5]-P[25,30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5] |
KZCN40-[200-500/0.5]-P[30,35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5] |
KZCN50-[200-500/0.5]-P[40,45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5] |
KZCP10-[50-300/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5] |
KZCP12-[50-300/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5] |
KZCP15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5] |
KZCP20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5] |
KZCP25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5] |
KZCP30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5] |
KZCP35-[100-500/0.5]-P[25,30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5] |
KZCP40-[200-500/0.5]-P[30,35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5] |
KZCP50-[200-500/0.5]-P[40,45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Hardness | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Tolleranza albero | L (mm) | LA (mm) | LB (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 17 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 30 ~ 35 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | h7 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | h7 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | h7 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | h7 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | h7 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 17 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | h7 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 17 ~ 20 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 30 ~ 35 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 17 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 30 ~ 35 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 17 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 30 ~ 35 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 40 ~ 45 |
Loading...
Basic Shape | Gradino sui due lati | Material | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Hardness
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Tolleranza albero
L(mm)
LA(mm)
LB(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali