Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza D, P | Concentricità | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
KZEN | h6 | Ø0.01 | EN 1.1191 Equiv. | - | - |
KZEC | Ossido nero | ||||
KZEP | Nichelatura chimica | ||||
KZES | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
KZEF | EN 1.1191 Equiv. | Tempra a induzione | - | ||
Durezza superficie 50HRC~ |
Codice componente | - | L | - | T | - | P | - | LA |
KZEN30 | - | 350 | - | T20 | - | P25 | - | LA50 |
Codice componente | Incrementi di 0.5mm | Selezione | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.5mm | H | *Ds | |
Tipo | D | L | T | P | LA | ||
KZEN KZEC KZEP KZES KZEF | 8 | 50.0~300.0 | 5 10 15 20 | 6~9 | 4.0~40.0 | 12 | 10 |
10 | 8~12 | 5.0~50.0 | 15 | 13 | |||
12 | 10~13 | 5.0~60.0 | 14 | ||||
12A | 10 15 20 25 | 12~18 | 20 | 16 | |||
15 | 100.0~400.0 | 12~18 | 5.0~75.0 | 18 | |||
17 | 14~18 | 5.0~100.0 | 19 | ||||
17A | 14~20 | 25 | 21 | ||||
20 | 17~23 | 24 | |||||
25 | 100.0~500.0 | 10 20 30 40 50 | 20~28 | 10.0~125.0 | 30 | 29 | |
30 | 25~33 | 15.0~150.0 | 35 | 34 | |||
35 | 28~38 | 40 | 39 | ||||
40 | 200.0~500.0 | 35~47 | 20.0~150.0 | 50 | 48 | ||
45 | 35~48 | 49 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KZEC8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5] |
KZEC10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5] |
KZEC12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEC12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEC15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5] |
KZEC17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEC17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEC20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEC25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5] |
KZEC30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEC35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEC40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEC45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEF8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5] |
KZEF10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5] |
KZEF12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEF12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEF15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5] |
KZEF17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEF17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEF20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEF25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5] |
KZEF30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEF35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEF40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEF45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEN8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5] |
KZEN10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5] |
KZEN12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEN12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEN15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5] |
KZEN17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEN17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEN20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEN25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5] |
KZEN30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEN35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEN40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEN45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEP8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5] |
KZEP10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5] |
KZEP12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEP12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5] |
KZEP15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5] |
KZEP17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEP17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEP20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5] |
KZEP25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5] |
KZEP30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEP35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5] |
KZEP40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5] |
KZEP45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5] |
KZES8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5] |
KZES10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5] |
KZES12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5] |
KZES12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5] |
KZES15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5] |
KZES17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5] |
KZES17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5] |
KZES20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Hardness | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Ds (Ø) | L (mm) | LA (mm) | P (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 10 ~ 25 |
Loading...
Basic Shape | Con spallamento | Tolleranza albero | h6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Hardness
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Ds(Ø)
L(mm)
LA(mm)
P(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali