Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza D, P, Q | Concentricità | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
KZFN | h6 | Ø0.01 | EN 1.1191 Equiv. | - | - |
KZFC | Ossido nero | ||||
KZFP | Nichelatura chimica | ||||
KZFS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
KZFF | EN 1.1191 Equiv. | Tempra a induzione | - | ||
Durezza superficie 50HRC~ |
Codice componente | - | L | - | T | - | P | - | LA | - | Q | - | LB |
KZFN30 | - | 350 | - | T20 | - | P30 | - | LA50 | - | Q25 | - | LB30 |
Codice componente | Incrementi di 0.5mm | Selezione | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.5mm | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.5mm | H | *Ds | |
Tipo | D | L | T | P | LA | Q | LB | ||
KZFN KZFC KZFP KZFS KZFF | 8 | 50.0~300.0 | 5 10 15 20 | 6~9 | 4.0~40.0 | 5~7 | 4.0~40.0 | 12 | 10 |
10 | 8~12 | 5.0~50.0 | 7~9 | 5.0~50.0 | 15 | 13 | |||
12 | 10~13 | 5.0~60.0 | 7~11 | 5.0~60.0 | 14 | ||||
12A | 10 15 20 25 | 12~18 | 20 | 16 | |||||
15 | 100.0~400.0 | 12~18 | 5.0~75.0 | 10~14 | 5.0~75.0 | 18 | |||
17 | 14~18 | 5.0~100.0 | 10~16 | 5.0~100.0 | 19 | ||||
17A | 14~20 | 25 | 21 | ||||||
20 | 17~23 | 14~19 | 24 | ||||||
25 | 100.0~500.0 | 10 20 30 40 50 | 20~28 | 10.0~125.0 | 14~24 | 10.0~125.0 | 30 | 29 | |
30 | 25~33 | 15.0~150.0 | 20~29 | 15.0~150.0 | 35 | 34 | |||
35 | 28~38 | 20~34 | 40 | 39 | |||||
40 | 200.0~500.0 | 35~47 | 20.0~150.0 | 20~39 | 20.0~150.0 | 50 | 48 | ||
45 | 35~48 | 20~44 | 49 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KZFC8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LB[4-40/0.5] |
KZFC10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5]-Q[7-9/1]-LB[5-50/0.5] |
KZFC12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5] |
KZFC12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5] |
KZFC15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5]-Q[10-14/1]-LB[5-75/0.5] |
KZFC17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFC17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFC20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5]-Q[14-19/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFC25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5]-Q[14-25/1]-LB[10-125/0.5] |
KZFC30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-29/1]-LB[15-150/0.5] |
KZFC35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-34/1]-LB[15-150/0.5] |
KZFC40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-39/1]-LB[20-150/0.5] |
KZFC45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-44/1]-LB[20-150/0.5] |
KZFF8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LB[4-40/0.5] |
KZFF10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5]-Q[7-9/1]-LB[5-50/0.5] |
KZFF12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5] |
KZFF12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5] |
KZFF15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5]-Q[10-14/1]-LB[5-75/0.5] |
KZFF17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFF17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFF20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5]-Q[14-19/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFF25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5]-Q[14-24/1]-LB[10-125/0.5] |
KZFF30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-29/1]-LB[15-150/0.5] |
KZFF35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-34/1]-LB[15-150/0.5] |
KZFF40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-39/1]-LB[20-150/0.5] |
KZFF45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-44/1]-LB[20-150/0.5] |
KZFN8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LB[4-40/0.5] |
KZFN10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5]-Q[7-9/1]-LB[5-50/0.5] |
KZFN12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5] |
KZFN12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5] |
KZFN15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5]-Q[10-14/1]-LB[5-75/0.5] |
KZFN17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFN17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFN20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5]-Q[14-19/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFN25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5]-Q[14-24/1]-LB[10-125/0.5] |
KZFN30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-29/1]-LB[15-150/0.5] |
KZFN35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-34/1]-LB[15-150/0.5] |
KZFN40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-39/1]-LB[20-150/0.5] |
KZFN45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-44/1]-LB[20-150/0.5] |
KZFP8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LB[4-40/0.5] |
KZFP10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5]-Q[7-9/1]-LB[5-50/0.5] |
KZFP12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5] |
KZFP12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5] |
KZFP15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5]-Q[10-14/1]-LB[5-75/0.5] |
KZFP17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFP17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFP20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5]-Q[14-19/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFP25-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5]-Q[14-24/1]-LB[10-125/0.5] |
KZFP30-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-29/1]-LB[15-150/0.5] |
KZFP35-[100-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-34/1]-LB[15-150/0.5] |
KZFP40-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-39/1]-LB[20-150/0.5] |
KZFP45-[200-500/0.5]-T[10,20,30,40,50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-44/1]-LB[20-150/0.5] |
KZFS8-[50-219/0.5]-T[5,10,15,20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LB[4-40/0.5] |
KZFS10-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5]-Q[7-9/1]-LB[5-50/0.5] |
KZFS12-[50-300/0.5]-T[5,10,15,20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5] |
KZFS12A-[50-300/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5] |
KZFS15-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5]-Q[10-14/1]-LB[5-75/0.5] |
KZFS17-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFS17A-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5] |
KZFS20-[100-400/0.5]-T[10,15,20,25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5]-Q[14-19/1]-LB[5-100/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Hardness | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Ds (Ø) | L (mm) | LA (mm) | LB (mm) | P (mm) | Q (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 7 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 7 ~ 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 7 ~ 11 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 14 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 14 ~ 19 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 14 ~ 25 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 20 ~ 29 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 20 ~ 34 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 20 ~ 39 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 20 ~ 44 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 7 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 7 ~ 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 7 ~ 11 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 14 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 14 ~ 19 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 14 ~ 24 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 20 ~ 29 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 20 ~ 34 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 20 ~ 39 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 20 ~ 44 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 7 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 7 ~ 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 7 ~ 11 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 14 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 14 ~ 19 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 14 ~ 24 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 20 ~ 29 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 20 ~ 34 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 20 ~ 39 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 20 ~ 44 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 7 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 7 ~ 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 7 ~ 11 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 14 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 14 ~ 19 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 14 ~ 24 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 20 ~ 29 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 20 ~ 34 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 20 ~ 39 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 20 ~ 44 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 7 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 7 ~ 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 7 ~ 11 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 14 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 27 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 14 ~ 19 | 10 ~ 25 |
Loading...
Basic Shape | Gradino su un lato con spallamento | Tolleranza albero | h6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Hardness
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Ds(Ø)
L(mm)
LA(mm)
LB(mm)
P(mm)
Q(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali