Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Accessori | |
CLBK | EN 1.1191 equiv. | - | Ossido nero | Dado 1 pz. | JIS-SWRCH |
CLBKH | 40~45HRC | ||||
SCLBK | EN 1.4301 equiv. | - | - | EN 1.4301 equiv. | |
SCLBKH | EN 1.4125 equiv. | 45~50HRC |
Codice componente | - | L |
CLBK15 | - | 120.3 |
Tolleranza D (g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | A | T | F | B | E | u | (n) | M (Grossa) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | CLBK | CLBKH | SCLBK | SCLBKH | |||||||||
CLBK CLBKH SCLBK SCLBKH | 4 | 10.0~50.0 | 7 | 1.5 | 6 | 2 | 2 | 3.9 | 1.5 | M3 | ||||
5 | 10.0~60.0 | 9 | 2.5 | 4.9 | M4 | |||||||||
6 | 10.0~100.0 | 10 | 9 | 5.8 | M5 | |||||||||
8 | 13 | 3 | 7.8 | M6 | ||||||||||
10 | 15.0~100.0 | 16 | 12 | 4 | 3 | 9.8 | M8 | |||||||
12 | 15.0~200.0 | 18 | 2.5 | 16 | 11.8 | M10 | ||||||||
13 | 25.0~200.0 | 24 | 18 | 12.8 | M12 | |||||||||
14 | 5 | 13.8 | ||||||||||||
15 | 14.8 | |||||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 15.8 | ||||||||||||
20 | 27 | 24 | 6 | 4 | 19.8 | M16 | ||||||||
25 | 30 | 8 | 5 | 24.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLBK4-[10-70/0.1] |
CLBK5-[10-100/0.1] |
CLBK6-[10-120/0.1] |
CLBK8-[10-120/0.1] |
CLBK10-[15-120/0.1] |
CLBK12-[15-200/0.1] |
CLBK13-[15-200/0.1] |
CLBK14-[15-200/0.1] |
CLBK15-[15-200/0.1] |
CLBK16-[15-200/0.1] |
CLBK20-[15-200/0.1] |
CLBK25-[15-200/0.1] |
CLBKH4-[10-50/0.1] |
CLBKH5-[10-60/0.1] |
CLBKH6-[10-100/0.1] |
CLBKH8-[10-100/0.1] |
CLBKH10-[15-100/0.1] |
CLBKH12-[15-200/0.1] |
CLBKH13-[20-200/0.1] |
CLBKH14-[20-200/0.1] |
CLBKH15-[20-200/0.1] |
CLBKH16-[25-200/0.1] |
CLBKH20-[25-200/0.1] |
CLBKH25-[30-200/0.1] |
SCLBK4-[10-70/0.1] |
SCLBK5-[10-100/0.1] |
SCLBK6-[10-120/0.1] |
SCLBK8-[10-120/0.1] |
SCLBK10-[15-120/0.1] |
SCLBK12-[15-200/0.1] |
SCLBK13-[15-200/0.1] |
SCLBK14-[15-200/0.1] |
SCLBK15-[15-200/0.1] |
SCLBK16-[15-200/0.1] |
SCLBK20-[15-200/0.1] |
SCLBK25-[15-200/0.1] |
SCLBKH4-[10-50/0.1] |
SCLBKH5-[10-60/0.1] |
SCLBKH6-[10-100/0.1] |
SCLBKH8-[10-100/0.1] |
SCLBKH10-[15-100/0.1] |
SCLBKH12-[15-200/0.1] |
SCLBKH13-[15-200/0.1] |
SCLBKH14-[20-200/0.1] |
SCLBKH15-[20-200/0.1] |
SCLBKH16-[25-200/0.1] |
SCLBKH20-[25-200/0.1] |
SCLBKH25-[30-200/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Dettaglio materiale | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 120 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 120 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 120 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 5 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 120 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 120 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 120 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 13 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 14 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Non specificato | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Non fornito | EN 1.4125 Equiv. | 30 ~ 200 |
Loading...
Basic Shape | Con spallamento | Mounting Method | Dado (Filettato) | Tipo | Dimensione L configurabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Dettaglio materiale
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali