Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Componente | Materiale |
Anello int./est., schermatura, fermo, sfera | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente |
SUB6000ZZ 3NC6000ZZST |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | |||||||
Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | Cr (dinamico) N | Cor (statico) N | Ds | dh (max) | R (max) | |||||||||
(min) | (max) | |||||||||||||||
SUB626ZZ | 6 | +0.05 0 | 19 | 0 -0.03 | 6 | 0 -0.12 | 0.3 | 52 | 32 | 2100 | 8 | 10 | 17 | 0.3 | 8.2 | |
SUB608ZZ | 8 | 22 | 7 | 66 | 41 | 2000 | 10 | 11.5 | 20 | 12 | ||||||
SUB628ZZ | 24 | 8 | 67 | 42 | 1900 | 12 | 22 | 18 | ||||||||
SUB6000ZZ | 10 | 26 | 91 | 59 | 1800 | 12 | 13.5 | 24 | 19 | |||||||
SUB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 102 | 72 | 1500 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | |||||
SUB6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 21 | ||||||||||
SUB6201ZZ | 32 | 0 -0.035 | 10 | 0.6 | 136 | 92 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | |||||
SUB6002ZZ | 15 | 9 | 0.3 | 112 | 85 | 1300 | 17 | 19 | 30 | 30 | ||||||
SUB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 153 | 113 | 19 | 20 | 31 | 46 | |||||||
SUB6003ZZ | 17 | 10 | 0.3 | 120 | 98 | 1200 | 21 | 33 | 41 | |||||||
SUB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 192 | 144 | 1100 | 21 | 22 | 36 | 66 | ||||||
SUB6004ZZ | 20 | 42 | 188 | 152 | 1000 | 24 | 25 | 38 | 68 | |||||||
SUB6204ZZ | 47 | 14 | 1.0 | 256 | 200 | 900 | 25 | 27 | 42 | 1.0 | 105 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SUB6000ZZ |
SUB6001ZZ |
SUB6002ZZ |
SUB6003ZZ |
SUB6004ZZ |
SUB608ZZ |
SUB6200ZZ |
SUB6201ZZ |
SUB6202ZZ |
SUB6203ZZ |
SUB6204ZZ |
SUB626ZZ |
SUB628ZZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 26 | 8 | 91 | 1800 | 59 | |
30.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | 102 | 1500 | 72 | |
33.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | 112 | 1300 | 85 | |
36.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | 120 | 1200 | 98 | |
40.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | 188 | 1000 | 152 | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 22 | 7 | 66 | 2000 | 41 | |
31.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 9 | 102 | 1500 | 72 | |
34.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | 10 | 136 | 1500 | 92 | |
38.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 11 | 153 | 1300 | 113 | |
41.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 40 | 12 | 192 | 1100 | 144 | |
51.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 47 | 14 | 256 | 900 | 200 | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | 52 | 2100 | 32 | |
32.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 24 | 8 | 67 | 1900 | 42 |
Loading...
Codice componente | Anelli interni/esterni | Schermatura | Elemento volvente | Fermo | A bassa prod. di particolato | Resistenza all'abrasione | Resistenza a corrosione e agenti chimici | Termoresistenza | Vuoto | Isolamento | Amagneticità | Per carico pesante | Veloc. rotaz. elevata | ||||||
Acidi | Alcali | Solventi | Acqua di mare | Acqua | |||||||||||||||
Acido cloridrico | Acido solforico | Acido nitrico | |||||||||||||||||
SE6□□□ZZPR | EN 1.4125 Equiv. Speciale rivestimento macromolecolare in fluorite | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. Speciale rivestimento macromolecolare in fluorite | EN 1.4301 Equiv. Speciale rivestimento macromolecolare in fluorite | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ (-100~200°C) | ◎ | × | × | △ | × |
3NC6□□□ZZST | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Ceramica | Fluororesina | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ (-100~200°C) | ◎ | ◎ | × | × | × |
3NC6□□□ZZMD | EN 1.4542 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Ceramica | Fluororesina | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ (-100~200°C) | ◎ | ◎ | △ | × | × |
SUB6□□□ZZ | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ (-40~150°C) | × | × | ○ | × | × |
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.4301 Equiv. | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Specifiche/ambiente | Standard / Termoresistenza / Impermeabilità / Amagneticità |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.4301 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Doppia schermatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali