Rotelle / Piene

Rotelle / Piene

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si tratta di una sequenza di rulli integrati inseparabili con piastre laterali pressate su entrambi i lati dell'anello interno. È disponibile anche un tipo per impieghi gravosi (corona) in grado di sostenere carichi elevati.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rotelle/Piene:Immagine relativa
GrassoSenza tenutaCon tenutaMateriale
BombateBombate per carico pesanteBombateBombate per carico pesante
Uso genericoNARTRNARTRVNARTUNARTVEN 1.3505 Equiv.
NARTRS-NARTUSNARTVSEN 1.4125 Equiv.
A bassa prod. di particolato--NARTUC-

Specifiche

Codice componente
NASTR8
■Senza tenuta
Codice componenteDaBB1rCoefficiente di carico dinamico C (kN)Coefficiente di carico statico Co (kN)Capacità carico pista (kN)Vel. rotazione max (giri/min)MassaPrezzo unitario
TipodNARTR□NARTRV□NARTR□NARTRV□NARTR□NARTRV□(g)NARTRNARTRSNARTRV
(Bombate)
NARTR
NARTRS
(Bombate per carico pesante)
NARTRV
5161211120.52.84 6.46 2.65 7.81 1.08 250001050015
619143.33 7.58 3.35 10.2 1.37 20000870021
82417.514155.68 11.7 5.89 15.6 1.86 17000700042
103023.57.94 15.8 7.5918.5 2.45 15000570066
123225.58.53 17.0 8.4421.0 2.74 13000520073
kgf=Nx0.101972
■Con tenuta
Codice componenteDaBB1rCoefficiente di carico dinamico C (kN)Coefficiente di carico statico Co (kN)Capacità carico pista (kN)Vel. rotazione max (giri/min)Massa (g)Prezzo unitario
TipodNARTU□NARTV□NARTU□NARTV□NARTU□NARTV□NARTU□NARTV□NARTUNARTUSNARTUCNARTVNARTVS
(Bombate)
NARTU
NARTUS
NARTUC
(Bombate per carico pesante)
NARTV
NARTVS
5161211120.52.84 6.46 2.65 7.81 1.08 10000420014.515.1
619143.33 7.58 3.35 10.2 1.37 8000348020.521.5
82417.514155.68 11.7 5.89 15.6 1.86 6800280041.542.5
103023.57.94 15.8 7.59 18.5 2.45 6000228064.566.5
123225.58.53 17.0 8.44 21.0 2.74 520020807173
153529.0 18.0 1913.7 25.3 16.4 36.9 3.1440001720102106---
174032.5 20.0 2117.4 32.0 19.3 46.6 3.7238001560149155---
204738.0 24.0 2522.9 41.7 30.6 67.7 7.1532001360250255---
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NARTR5
NARTR6
NARTR8
NARTR10
NARTR12
NARTRS5
NARTRS6
NARTRS8
NARTRS10
NARTRS12
NARTRV5
NARTRV6
NARTRV8
NARTRV10
NARTRV12
NARTU5
NARTU6
NARTU8
NARTU10
NARTU12
NARTU15
NARTU17
NARTU20
NARTUC5
NARTUC6
NARTUC8
NARTUC10
NARTUC12
NARTUS5
NARTUS6
NARTUS8
NARTUS10
NARTUS12
NARTV5
NARTV6
NARTV8
NARTV10
NARTV12
NARTV15
NARTV17
NARTV20
NARTVS5
NARTVS6
NARTVS8
NARTVS10
NARTVS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Materiale Metodo di guida rotella Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(kN)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tenute

15.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016115[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo2.842.6525000Non fornito

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1019116[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo3.337.5820000Non fornito

14.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1024148[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo5.685.8917000Non fornito

17.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10301410[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo7.947.5915000Non fornito

18.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10321412[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo8.538.4413000Non fornito

37.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1016115[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo2.842.6525000Non fornito

36.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1019116[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo3.337.5820000Non fornito

35.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1024148[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo5.685.8917000Non fornito

44.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10301410[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo7.947.5915000Non fornito

45.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10321412[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo8.538.4413000Non fornito

16.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016115[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-6.467.8110500Non fornito

16.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1019116[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-7.5810.28700Non fornito

15.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1024148[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-11.715.67000Non fornito

19.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10301410[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-15.818.55700Non fornito

20.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10321412[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-8.5317.05200Non fornito

18.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016115[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo2.842.6510000Fornito

17.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019116[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo3.333.358000Fornito

17.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1024148[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo5.685.896800Fornito

21.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10301410[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo7.947.596000Fornito

22.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10321412[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo8.538.445200Fornito

25.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10351815[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo13.716.44000Fornito

26.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10402017[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo17.419.33800Fornito

32.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10472420[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo22.930.63200Fornito

64.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016115[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo2.842.6510000Fornito

63.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1019116[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo3.333.358000Fornito

61.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1024148[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo5.685.896800Fornito

76.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10301410[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo7.947.596000Fornito

77.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10321412[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo8.538.445200Fornito

51.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1016115[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo2.842.6510000Fornito

50.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1019116[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo3.333.358000Fornito

49.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1024148[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo5.685.896800Fornito

61.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10301410[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo7.947.596000Fornito

62.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10321412[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo8.538.445200Fornito

20.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016115[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo6.467.814200Fornito

19.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019116[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo7.5810.23480Fornito

18.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1024148[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo11.715.62800Fornito

23.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10301410[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo15.818.52280Fornito

24.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10321412[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo17212080Fornito

27.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10351815[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo25.336.91720Fornito

29.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10402017[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo3246.61560Fornito

35.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10472420[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo41.767.71360Fornito

55.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016115[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo6.467.814200Fornito

54.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019116[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo7.5810.23480Fornito

53.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1024148[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo11.715.62800Fornito

65.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10301410[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo15.818.52280Fornito

68.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10321412[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo17212080Fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Rotelle Tipo rotella Bombati Rivestimento rotella Non fornito
Con guida rotella Pieni Dimensioni standard Serie metrica Albero Non fornito
Anello interno Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico