Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A |
CFBRA5 | - | 37 |
Codice componente | A Incrementi di 1mm | a1 | a2 | B | b1 | b2 | G | N | T | Misura vite di montaggio | C | (J) | Prezzo unitario | ||
Tipo | DH7 | ||||||||||||||
CFBRA | 5 | + 0.012 0 | 27~50 | 8 | 4.5 | 24 | 6 | 12 | 15 | 6 | 7 | M5 | 8 | (J)=A-G-a2 | |
6 | 31~60 | 9 | 6 | 27 | 6.5 | 14 | 16 | 7 | 8 | M6 | 8.5 | ||||
8 | + 0.015 0 | 40~80 | 11.5 | 7.5 | 34 | 8.5 | 17 | 21 | 9.5 | 10 | M8 | 12 | |||
10 | 49~100 | 14 | 8 | 44 | 11 | 22 | 26 | 11.5 | 12 | M10 | 16 | ||||
12 | + 0.018 0 | 58~120 | 17 | 12 | 48 | 12 | 24 | 32 | 13.5 | 12 | M12 | 17 | |||
16 | 79~160 | 21 | 14.5 | 66 | 17 | 32 | 41 | 17.5 | 15 | M16 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CFBRA5-[27-50/1] |
CFBRA6-[31-60/1] |
CFBRA8-[40-80/1] |
CFBRA10-[49-100/1] |
CFBRA12-[58-120/1] |
CFBRA16-[79-160/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | D (Ø) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | M5 | 5 | 27 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M6 | 6 | 31 ~ 60 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M8 | 8 | 40 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M10 | 10 | 49 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M12 | 12 | 58 ~ 120 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M16 | 16 | 79 ~ 160 |
Loading...
Categoria | Staffe per perni folli | Rivestimento rotella | Non fornito | Albero | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
D(Ø)
A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali