Dadi per cuscinetti a serraggio forte

Dadi per cuscinetti a serraggio forte
  • Sconto volumi elevati
Rispetto a un normale dado per cuscinetti, non è necessaria la lavorazione della cava per la chiave sulla rondella di sicurezza e sull'albero.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dadi per cuscinetti a serraggio forte:Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza Trattamento superficie
Standard Sottili
HLB - EN 1.0038 Equiv. - Parker
HLBM - Nichelatura chimica
HLBC HLBU EN 1.1191 Equiv. Rifinit. termica 22~28HRC Parker
HLBS - EN 1.4301 Equiv. - -

Specifiche

Codice componente
HLB35
Codice componenteMxPasso (Fil. fine)n. 1 (dado inferiore)n. 2 (dado superiore)Comune per N. 1 e 2Altezza montaggio ℓPerpendicolarità superficie terminale (max)Peso per kit (g)
TipoMD1D2BeD1e1bSTStandardSottile
StandardSottileStandardSottileStandardSottileStandardSottileStandardSottileMinMaxMinMaxStandardSottile

HLB (M10~50)
HLBM (M12~50)
HLBC (M10~50)
HLBS (M12~50)


HLBU (M25~50)
1010x0.7518136-2.7-186-2.5 -3.5-32.0 9.5 10.5 --0.0515-
1212x1.022172217
1515x1.0252172574.5411.5 12.5 23
1717x1.028242829
2020x1.0322683285.513.5 14.5 43
2525x1.538321074.23.7381074.0 463516.0 17.5 10 11.5 7245
3030x1.545384510363
3535x1.552441184.2521184.0 7418.0 19.5 12 13.5 150100
4040x1.5585012958995562.517.0 18.5 14 15.5 170140
4545x1.5655613106510106619.0 20.5 16 17.5 240201
5050x1.5706114117011117721.0 22.5 18 19.5 285250
■Precauzioni per l'uso
Smussatura (C =equiv. 1 passo) sulla punta della filettatura maschio, con grado di precisione JIS 6g (Classe 2).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HLB10
HLB12
HLB15
HLB17
HLB20
HLB25
HLB30
HLB35
HLB40
HLB45
HLB50
HLBC10
HLBC12
HLBC15
HLBC17
HLBC20
HLBC25
HLBC30
HLBC35
HLBC40
HLBC45
HLBC50
HLBM12
HLBM15
HLBM17
HLBM20
HLBM25
HLBM30
HLBM35
HLBM40
HLBM45
HLBM50
HLBS12
HLBS15
HLBS17
HLBS20
HLBS25
HLBS30
HLBS35
HLBS40
HLBS45
HLBS50
HLBU25
HLBU30
HLBU35
HLBU40
HLBU45
HLBU50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M Materiale Trattamento superficie

7.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10M10x0.75[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

5.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10M12x1[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M15x1[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M17x1[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M20x1[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M25x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

6.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10M30x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

8.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10M35x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

9.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

11.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10M45x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

14.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

10.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10M10x0.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

9.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10M12x1[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

9.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M15x1[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

8.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10M17x1[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

7.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M20x1[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

9.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M25x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

14.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10M30x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

18.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10M35x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

20.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

23.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10M45x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

28.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

9.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M12x1[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10M15x1[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

8.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10M17x1[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

7.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M20x1[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

9.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

13.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M30x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

18.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10M35x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

20.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

23.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10M45x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

28.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Con trattamento superficie

32.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M12x1[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie

33.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M15x1[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie

35.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M17x1[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie

36.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10M20x1[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie

48.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie

54.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10M30x1.5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie

63.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10M35x1.5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie

64.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie

77.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M45x1.5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie

98.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie

14.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

17.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M30x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

22.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M35x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

27.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

30.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10M45x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

37.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termicaCon trattamento superficie

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Dadi per cuscinetti a serraggio forte:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Controdadi Profilo Profilo rotondo A vite Filettatura metrica (fine)

Prodotti complementari

Supporto tecnico