Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con flangia / ZZ / emissione ridotta di particelle / inossidabile / MISUMI

Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con flangia / ZZ / emissione ridotta di particelle / inossidabile / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si tratta di un cuscinetto riempito con un grasso a basso contenuto di polvere. [Specifiche prodotto] Materiale e forma dello scudo: doppio scudo, materiali dell'anello interno e dell'anello esterno: equivalente a EN 1.4125 Equiv., tipo di anello esterno: con flangia, precisione (JIS): classe 0.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Con grasso a bassa produzione di particolato/Schermo doppio con flangia:Immagine relativa
Anello interno ed esternoSchermaturaElemento volventeFermo
MaterialeDurezzaMaterialeMaterialeMateriale
EN 1.4125 Equiv.57~63HRCEN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.*EN 1.4301 Equiv.
* Per SFLC673, 674, 675 e 676, il materiale del fermo è EN 1.4301 Equiv. o EN 1.4031 Equiv.

Specifiche

Codice componente
SFLC623ZZ
Codice
componente
dDBD1Cr
(min)
Coefficiente di caricoVel. rotazione ammessa
giri/min (Riferimento)
Dimensioni relativeMassa
(g) (Riferimento)
Prezzo unitario
Cr (dinamico) NCor (statico) NDs
(min)
R
(max)
SFLC673ZZ362.57.20.60.117759710003.60.080.33
SFLC683ZZ738.10.8331104630003.90.10.53
SFLC693ZZ849.50.90.15474144600004.20.150.97
SFLC623ZZ1011.51536175500001.86
SFLC674ZZ472.58.20.60.121786600004.60.080.35
SFLC684ZZ9410.315441795300050.11.14
SFLC694ZZ1112.50.15545182480005.20.151.96
SFLC624ZZ135150.21105388400005.60.23.53
SFLC675ZZ582.59.20.60.118572530005.60.080.41
SFLC685ZZ11512.510.15607225450006.20.152.18
SFLC695ZZ134150.2915344430006.60.22.84
SFLC605ZZ145161105404400003.85
SFLC625ZZ16180.314705363600070.35.3
SFLC676ZZ610311.20.60.1421174450006.60.10.77
SFLC686ZZ135151.10.159183524000070.153.04
SFLC696ZZ15171.20.21139418400007.60.24.26
SFLC606ZZ176190.319216683800080.36.61
SFLC626ZZ19221.51986708320009.09
SFLC678ZZ8123.513.60.80.1462219400008.80.11.15
SFLC688ZZ165181.10.21368568360009.60.24.47
SFLC698ZZ196221.50.3190172836000100.38.3
SFLC608ZZ22725279911033400013
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SFLC605ZZ
SFLC606ZZ
SFLC608ZZ
SFLC623ZZ
SFLC624ZZ
SFLC625ZZ
SFLC626ZZ
SFLC673ZZ
SFLC674ZZ
SFLC675ZZ
SFLC676ZZ
SFLC678ZZ
SFLC683ZZ
SFLC684ZZ
SFLC685ZZ
SFLC686ZZ
SFLC688ZZ
SFLC693ZZ
SFLC694ZZ
SFLC695ZZ
SFLC696ZZ
SFLC698ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 105145110540000404

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 106176192138000668

10.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1082272799340001103

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10310453650000175

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 104135110540000388

8.56 €

1 Disponibile 5 giorni 105165147036000536

8.80 €

1 Disponibile 5 giorni 106196198632000708

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10362.51777100059

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10472.52176000086

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10582.51855300072

9.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10610342145000174

10.28 €

1 Disponibile 5 giorni 108123.546240000219

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1037333163000104

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1049454453000179

7.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10511560745000225

7.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10613591840000352

9.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108165136836000568

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1038447460000144

7.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10411454548000182

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10513491543000344

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 106155113940000418

9.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108196190136000728

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Con grasso a bassa produzione di particolato/Schermo doppio con flangia:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.4125 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Con flangia Precisione (JIS) Classe 0 Specifiche/ambiente Standard
Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo Dimensioni standard Serie metrica
Materiale elemento di rotolamento EN 1.4125 Equiv. Struttura parte di tenuta Doppia schermatura

Prodotti complementari

Supporto tecnico