Giunti-servo / serraggio a vite, chiavetta / 1 disco, 2 dischi: CFRP / corpo: alluminio

Giunti-servo / serraggio a vite, chiavetta / 1 disco, 2 dischi: CFRP / corpo: alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti /A dischi per coppia elevata/Con vite di fermo:Immagine relativa
I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni.
In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2.
Per i criteri di selezione e le procedure di allineamento, vedere P.1061
Foro standardForo sede chiavettaMaterialeTrattamento superficieAccessori
d1 (Un lato)d2 (Un lato)d1, d2 (Sui due lati)Corpo principaleDiscoCorpo principale
MCKLMCKLLKMCKLRKMCKLWKAlluminio pressofusoFibra di carbonioNichelatura chimicaVite di fermo
MCKS-MCKSRKMCKSWK

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
MCKL20-5-10
MCKLWK25-10-12
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)
Il tipo con fori sede chiavetta è selezionabile per diametro 6 o superiore (D=13 non disponibile)
d3LFVite di fermoPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)MCKLMCKLLK
MCKLRK
MCKLWK
A disco doppio
MCKL
MCKLLK
MCKLRK
MCKLWK
10234                 4.1154.22M20.3 --
13 3456               5.5195.52.5 --
16  4566.3578            6.823.273M30.7   
20  4566.3578 10          8.1267.53.7   
25   566.35789.53101112        10.430.294M41.7   
32    66.35789.53101112141516     154112.46   
40       89.531011121415161820   19.54715.57.8M54   
50            14151618202224252553189M67   

Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)
Il tipo con fori sede chiavetta è selezionabile per diametro 6 o superiore (D=13 non disponibile)
LFVite di fermoPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)MCKSMCKSRKMCKSWK
A disco singolo
MCKS
MCKSRK
MCKSWK
10234                 10.54.22M20.3 --
13 3456               13.55.53 --
16  4566.3578            16.573M30.7   
20  4566.3578 10          18.47.54   
25   566.35789.53101112        21.694M41.7   
32    66.35789.53101112141516     2912.46   
40       89.531011121415161820   3515.57.8M54   
50            141516182022242541189M67   
■A disco doppio
Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MCKL
MCKLLK
MCKLRK
MCKLWK
100.252.50.231320004.6x10-8±0.23
130.3580240008.0x10-85
160.6130230002.4x10-7±0.39
201.0220220007.2x10-714
252.2440190002.2x10-6±0.427
323.8960150006.0x10-660
406.80.31900100001.7x10-5±0.5104
5011.0225080004.6x10-5210
■A disco singolo
Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MCKS
MCKSRK
MCKSWK
100.2510.0540320004.0x10-8±0.12
130.35100240007.0x10-84
160.6160230002.0x10-77
201.0290220006.0x10-711
252.2550190001.8x10-6±0.222
323.81200150005.2x10-650
406.80.12200100001.3x10-585
5011.0260080003.6x10-5170

Varianti

Giunti /A dischi per coppia elevata/Con vite di fermo:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCKL10-[2,​3,​4]-[2,​3,​4]
MCKL10-[2,​3,​4]-RDC[1-3.9/0.1]
MCKL10-LDC[1-3.9/0.1]-[2,​3,​4]
MCKL10-LDC[1-3.9/0.1]-RDC[1-3.9/0.1]
MCKL13-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
MCKL13-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-5.9/0.1]
MCKL13-LDC[3-5.9/0.1]-[3,​4,​5,​6]
MCKL13-LDC[3-5.9/0.1]-RDC[3-5.9/0.1]
MCKL16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCKL16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCKL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCKL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCKL20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
MCKL20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]-RDC[4.1-9.9/0.1]
MCKL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
MCKL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-RDC[4.1-9.9/0.1]
MCKL25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCKL25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[5.1-11.9/0.1]
MCKL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCKL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-RDC[5.1-11.9/0.1]
MCKL32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCKL32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCKL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCKL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCKL40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCKL40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[8-20/0.1]
MCKL40-LDC[8-20/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCKL40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1]
MCKL50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCKL50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-RDC[14-25/0.1]
MCKL50-LDC[14-25/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCKL50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1]
MCKLLK16-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLLK16-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCKLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCKLLK20-[6,​6.35,​7,​8,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​10]
MCKLLK20-[6,​6.35,​7,​8,​10]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCKLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​10]
MCKLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCKLLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCKLLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCKLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCKLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCKLLK32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCKLLK32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCKLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCKLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCKLLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCKLLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[8-20/0.1]
MCKLLK40-LDC[8-20/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCKLLK40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1]
MCKLLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCKLLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-RDC[14-25/0.1]
MCKLLK50-LDC[14-25/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCKLLK50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1]
MCKLRK16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLRK16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCKLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Singole/Doppie Profilo foro albero D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment

-

1 7 giorni 100.05-1.002 ~ 42 ~ 4101510001-780000.25320000.02-0.20.22.5+0.2/-0.24.6x10-8Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.002 ~ 4-101510001-780000.25320000.02-0.20.22.5+0.2/-0.24.6x10-8Tipo doppioFori standard-1 ~ 3.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-2 ~ 4101510001-780000.25320000.02-0.20.22.5+0.2/-0.24.6x10-8Tipo doppioFori standard1 ~ 3.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--101510001-780000.25320000.02-0.20.22.5+0.2/-0.24.6x10-8Tipo doppioFori standard1 ~ 3.91 ~ 3.9

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 63 ~ 6131910001-780000.35240000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 6-131910001-780000.35240000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard-3 ~ 5.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-3 ~ 6131910001-780000.35240000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard3 ~ 5.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--131910001-780000.35240000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard3 ~ 5.93 ~ 5.9

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 84 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 8-1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard-4.1 ~ 7.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-4 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard4.1 ~ 7.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 104 ~ 10202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 10-202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioFori standard-4.1 ~ 9.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-4 ~ 10202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioFori standard4.1 ~ 9.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioFori standard4.1 ~ 9.94.1 ~ 9.9

-

1 7 giorni 101.01-3.005 ~ 125 ~ 122530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 101.01-3.005 ~ 12-2530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioFori standard-5.1 ~ 11.9

-

1 7 giorni 101.01-3.00-5 ~ 122530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioFori standard5.1 ~ 11.9-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--2530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioFori standard5.1 ~ 11.95.1 ~ 11.9

-

1 7 giorni 103.01-5.006 ~ 166 ~ 16324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 103.01-5.006 ~ 16-324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioFori standard-6.1 ~ 15.9

-

1 7 giorni 103.01-5.00-6 ~ 16324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioFori standard6.1 ~ 15.9-

-

1 7 giorni 103.01-5.00--324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioFori standard6.1 ~ 15.96.1 ~ 15.9

-

1 7 giorni 105.01-10.008 ~ 208 ~ 2040474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 105.01-10.008 ~ 20-40474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioFori standard-8 ~ 20

-

1 7 giorni 105.01-10.00-8 ~ 2040474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioFori standard8 ~ 20-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--40474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioFori standard8 ~ 208 ~ 20

-

1 7 giorni 1010.01-20.0014 ~ 2514 ~ 2550534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 1010.01-20.0014 ~ 25-50534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioFori standard-14 ~ 25

-

1 7 giorni 1010.01-20.00-14 ~ 2550534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioFori standard14 ~ 25-

-

1 7 giorni 1010.01-20.00--50534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioFori standard14 ~ 2514 ~ 25

-

1 7 giorni 100.05-1.006 ~ 86 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 100.05-1.006 ~ 8-1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-6.1 ~ 7.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-6 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 7.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

-

1 7 giorni 100.05-1.006 ~ 106 ~ 10202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 100.05-1.006 ~ 10-202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-6.1 ~ 9.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-6 ~ 10202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 9.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 9.96.1 ~ 9.9

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 126 ~ 122530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 12-2530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-6.1 ~ 11.9

-

1 7 giorni 101.01-3.00-6 ~ 122530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 11.9-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--2530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 11.96.1 ~ 11.9

-

1 7 giorni 103.01-5.006 ~ 166 ~ 16324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 103.01-5.006 ~ 16-324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-6.1 ~ 15.9

-

1 7 giorni 103.01-5.00-6 ~ 16324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 15.9-

-

1 7 giorni 103.01-5.00--324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 15.96.1 ~ 15.9

-

1 7 giorni 105.01-10.008 ~ 208 ~ 2040474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 105.01-10.008 ~ 20-40474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-8 ~ 20

-

1 7 giorni 105.01-10.00-8 ~ 2040474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d18 ~ 20-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--40474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d18 ~ 208 ~ 20

-

1 7 giorni 1010.01-20.0014 ~ 2514 ~ 2550534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 1010.01-20.0014 ~ 25-50534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-14 ~ 25

-

1 7 giorni 1010.01-20.00-14 ~ 2550534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d114 ~ 25-

-

1 7 giorni 1010.01-20.00--50534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d114 ~ 2514 ~ 25

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 86 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d2--

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 8-1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d2-6.1 ~ 7.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-6 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d24.1 ~ 7.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d24.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

Loading...

Più Informazioni

Giunti /A dischi per coppia elevata/Con vite di fermo:Immagine relativa

Informazioni di base

Nome serie A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo principale giunto
Materiale disco Fibra di carbonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico