Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo disco | Corpo principale | Disco | Accessori | |||
A morsetto senza chiavetta sui due lati | Foro sede chiavetta sui due lati | A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | ||
CPSWS | CPSWSK | CPSWSMK | Doppio | EN 1.1191 Equiv. | - | EN 1.4310 Equiv. | Vite di bloccaggio Vite di fermo |
CPSHS | - | - | Singolo | ||||
CPAWS | - | - | Doppio | Alluminio | Anodizzato trasparente | ||
CPAHS | - | - | Singolo |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPSWSK40 | - | 10 | - | 16 |
Codice componente | Selezione d1, d2 | d1,d2 | D1 | P.C.D. | Vite di bloccaggio (A morsetto senza chiavetta) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | D | Misura | Coppia di serraggio (N • m) | A morsetto senza chiavetta sui due lati | Foro sede chiavetta sui due lati | A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro | |||||
CPSWS | CPAWS | CPSWSK | CPSWSMK | ||||||||
A disco doppio A morsetto senza chiavetta sui due lati CPSWS (EN 1.1191 Equiv.) CPAWS (In alluminio) Foro sede chiavetta sui due lati CPSWSK (EN 1.1191 Equiv.) A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro CPSWSMK (EN 1.1191 Equiv.) | 40 | 10 12 14 15 16 | 10,12 | 32 | 23 | M4x18 | 3.5 | ||||
14,15 | 38 | 27 | |||||||||
16 | 39 | 28 |
Codice componente | Selezione d1, d2 | d1,d2 | D1 | P.C.D. | Vite di bloccaggio (A morsetto senza chiavetta) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Misura | Coppia di serraggio (N • m) | A morsetto senza chiavetta sui due lati | |||||
CPSHS | CPAHS | ||||||||
A disco singolo A morsetto senza chiavetta sui due lati CPSHS (EN 1.1191 Equiv.) CPAHS (In alluminio) | 40 | 10 12 14 15 16 | 10,12 | 32 | 23 | M4x18 | 3.5 | ||
14,15 | 38 | 27 | |||||||
16 | 39 | 28 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Fattore di compensazione | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
CPSWS | 40 | 8 | 1 | 0.2 | 6300 | 10000 | 7.43x10-5 | ±0.5 | 1.5 | 329 |
CPAWS | 6 | 2.65x10-5 | 117 | |||||||
CPSWSK | 8 | 7.73x10-5 | 332 | |||||||
CPSWSMK | 7.58x10-5 | 331 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coefficiente fattore di compensazione | Massa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
CPSHS | 40 | 8 | 1 | 15000 | 10000 | 5.48x10-5 | ±0.25 | 1.5 | 246 |
CPAHS | 6 | 1.96x10-5 | 88 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPAHS40-[10,12,14,15,16]-[10,12,14,15,16] |
CPAWS40-[10,12,14,15,16]-[10,12,14,15,16] |
CPSHS40-[10,12,14,15,16]-[10,12,14,15,16] |
CPSWS40-[10,12,14,15,16]-[10,12,14,15,16] |
CPSWSK40-[10,12,14,15,16]-[10,12,14,15,16] |
CPSWSMK40-[10,12,14,15,16]-[10,12,14,15,16] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Singole/Doppie | Profilo foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 39.4 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto / Tipo piccolo | [Alluminio] Alluminio | 6 | - | - | +0.25/-0.25 | 1.96x10-5 | Tipo singolo | Pressione di superficie sui due lati | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 53 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto / Tipo piccolo | [Alluminio] Alluminio | 6 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 2.65x10-5 | Tipo doppio | Pressione di superficie sui due lati | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 39.4 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Tipo piccolo | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | - | - | +0.25/-0.25 | 5.48x10-5 | Tipo singolo | Pressione di superficie sui due lati | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 53 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Tipo piccolo | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 7.43x10-5 | Tipo singolo | Pressione di superficie sui due lati | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 47 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Tipo piccolo | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 7.73x10-5 | Tipo doppio | Sui due lati con fori per sede chiavetta | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 50 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Tipo piccolo | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 7.58x10-5 | Tipo doppio | Pressione di superficie su un lato, con fori per sede chiavetta sull'altro |
Loading...
Nome serie | A disco | Applicazione | Per servomotori | Gamma coppia ammessa(N•m) | 5.01-10.00 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(mm) | 40 | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4001-10000 | Categoria | Corpo principale giunto |
Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 | Materiale disco | EN 1.4310 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Caratteristiche
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Singole/Doppie
Profilo foro albero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali