Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo disco | Corpo principale | Disco | Accessori | ||
A morsetto senza chiavetta sui due lati | A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | ||
CPSWN | CPSWMK | Doppio | EN 1.1191 Equiv. | - | EN 1.4310 Equiv. | Vite di bloccaggio Vite di fermo |
CPSHN | CPSHMK | Singolo | ||||
CPAWN | - | Doppio | Alluminio | Anodizzato trasparente | ||
CPAHN | - | Singolo |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPSWN65 | - | 35 | - | 20 |
Codice componente | d1, d2 (Fori sede chiavetta disponibili fino a Ø25) | d1,d2 | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | Vite di bloccaggio (A morsetto senza chiavetta) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | Misura | Coppia di serraggio (N • m) | A morsetto senza chiavetta sui due lati | A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro | |||||||
CPSWN | CPAWN | CPSWMK | ||||||||||
A disco doppio A morsetto senza chiavetta sui due lati CPSWN (EN 1.1191 Equiv.) CPAWN (In alluminio) A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro CPSWMK | 65 | 15 16 *17 18 *19 20 22 24 25 30 35 Per CPAWN, * non è disponibile. | 15 | 26.5 | 5.5 (EN 1.1191 Equiv.) 5.0 (Alluminio) | 41 | 29 | M5x25 | 6 | |||
16 | 30 | |||||||||||
17 | 32 | |||||||||||
18, 19 | 44 | 35 | ||||||||||
20, 22 | 22 | 48 | 37 | M5x22 | ||||||||
24, 25 | 53 | 42 | ||||||||||
30 | 58 | 45 | ||||||||||
35 | 63 | 51 |
Codice componente | d1, d2 (Fori sede chiavetta disponibili fino a Ø25) | d1,d2 | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | Vite di bloccaggio (A morsetto senza chiavetta) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | Misura | Coppia di serraggio (N • m) | A morsetto senza chiavetta sui due lati | A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro | |||||||
CPSHN | CPAHN | CPSHMK | ||||||||||
A disco singolo A morsetto senza chiavetta sui due lati CPSHN (EN 1.1191 Equiv.) CPAHN (Alluminio) A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro CPSHMK | 65 | 15 16 *17 18 *19 20 22 24 25 30 35 Per CPAHN, * non è disponibile. | 15 | 26.5 | 5.5 (EN 1.1191 Equiv.) 5.0 (Alluminio) | 41 | 29 | M5x25 | 6 | |||
16 | 30 | |||||||||||
17 | 32 | |||||||||||
18, 19 | 44 | 35 | ||||||||||
20, 22 | 22 | 48 | 37 | M5x22 | ||||||||
24, 25 | 53 | 42 | ||||||||||
30 | 58 | 45 | ||||||||||
35 | 63 | 51 |
Codice componente | d1,d2 | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coefficiente fattore di compensazione | Massa (g) | |
Tipo | D | ||||||||||
CPSWN | 65 | 15~19 | 60 | 0.6 | 0.2 | 58000 | 8000 | 6.53x10-4 | ±0.6 | 1.5 | 984 |
20~35 | 80 | ||||||||||
CPAWN | 15, 16, 18 | 20 | 47000 | 2.33x10-4 | 351 | ||||||
20~35 | 40 | ||||||||||
CPSWMK | 15~35 | 60 | 58000 | 5.70x10-4 | 934 |
Codice componente | d1,d2 | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coefficiente fattore di compensazione | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
CPSHN | 65 | 15~19 | 60 | 0.6 | 120000 | 8000 | 4.53x10-4 | ±0.3 | 1.5 | 695 |
20~35 | 80 | |||||||||
CPAHN | 15, 16, 18 | 20 | 98000 | 1.61x10-4 | 248 | |||||
20~35 | 40 | |||||||||
CPSHMK | 15~35 | 60 | 120000 | 3.70x10-4 | 645 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPAHN65-[15,16,18,20,22,24,25,30,35]-[15,16,18,20,22,24,25,30,35] |
CPAWN65-[15,16,18,20,22,24,25,30,35]-[15,16,18,20,22,24,25,30,35] |
CPSHMK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
CPSHN65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35] |
CPSWMK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
CPSWN65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Singole/Doppie | Profilo foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | - | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto | [Alluminio] Alluminio | - | - | - | +0.3/-0.3 | 1.61x10-4 | Tipo singolo | Pressione di superficie sui due lati | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | - | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto | [Alluminio] Alluminio | - | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 2.33x10-4 | Tipo doppio | Pressione di superficie sui due lati | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 50.01-100.00 | 15 ~ 35 | 15 ~ 25 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 60 | - | - | +0.3/-0.3 | 3.70x10-4 | Tipo singolo | Pressione di superficie su un lato, con fori per sede chiavetta sull'altro | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 50.01-100.00 | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 60 | - | - | +0.3/-0.3 | 4.53x10-4 | Tipo singolo | Pressione di superficie sui due lati | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01-100.00 | 15 ~ 35 | 15 ~ 25 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 60 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 5.70x10-4 | Tipo doppio | Pressione di superficie su un lato, con fori per sede chiavetta sull'altro | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01-100.00 | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 60 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 6.53x10-4 | Tipo doppio | Pressione di superficie sui due lati |
Loading...
Nome serie | A disco | Applicazione | Per servomotori | Diametro esterno D(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4001-10000 | Categoria | Corpo principale giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 8000 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0.6 | Materiale disco | EN 1.4310 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Caratteristiche
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Singole/Doppie
Profilo foro albero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali