Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo disco | Corpo principale | Disco | Accessori | ||
Foro sede chiavetta sui due lati | A morsetto sui due lati | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | ||
CPSWWK | CPSWC | Doppio | EN 1.1191 Equiv. | - | EN 1.4310 Equiv. | Vite morsetto Vite di fermo |
CPSHWK | - | Singolo |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPSWC65 | - | 20 | - | 30 |
Codice componente | Selezione d1, d2 | Vite morsetto | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m3) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Fattore di compensazione | Massa (kg) | Prezzo unitario | ||
Tipo | D | Misura | Coppia di serraggio (N • m) | |||||||||||
A disco doppio Foro sede chiavetta sui due lati CPSWWK | 87 | 20 22 24 25 30 35 | M8x25 | 28 | 180 | 0.6 | 0.2 | 140000 | 6000 | 1.94x10-3 | ±1.0 | 1.5 | 1.9 | |
A disco doppio A morsetto sui due lati CPSWC | 100 | 3.40x10-3 | 3.0 |
Il giunto con diametro foro Ø35mm è conforme alla tolleranza per alberi servomotore | +0.01 0 | di 35mm. |
Codice componente | Selezione d1, d2 | Vite morsetto | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m3) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Fattore di compensazione | Massa (kg) | Prezzo unitario | ||
Tipo | D | Misura | Coppia di serraggio (N • m) | ||||||||||
A disco singolo Foro sede chiavetta sui due lati CPSHWK | 87 | 20 22 24 25 30 35 | M8x25 | 28 | 180 | 0.6 | 330000 | 6000 | 1.11x10-3 | ±0.5 | 1.5 | 1.3 |
Il giunto con diametro foro Ø35mm è conforme alla tolleranza per alberi servomotore | +0.01 0 | di 35mm. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPSHWK87-[20,22,24,25,30,35]-[20,22,24,25,30,35] |
CPSWC87-[20,22,24,25,30,35]-[20,22,24,25,30,35] |
CPSWWK87-[20,22,24,25,30,35]-[20,22,24,25,30,35] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Singole/Doppie | Profilo foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | - | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | 67 | 180 | - | - | +0.5/-0.5 | 1.11x10-3 | Tipo singolo | Sui due lati con fori per sede chiavetta | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01-100.00 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | 94 | 100 | 0.02-0.2 | 0.2 | +1.0/-1.0 | 3.40x10-3 | Tipo doppio | A morsetto sui due lati | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | - | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | 94 | 180 | 0.02-0.2 | 0.2 | +1.0/-1.0 | 1.94x10-3 | Tipo doppio | Sui due lati con fori per sede chiavetta |
Loading...
Nome serie | A disco | Applicazione | Per servomotori | Diametro esterno D(mm) | 87 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4001-10000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
Categoria | Corpo principale giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 6000 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0.6 |
Materiale disco | EN 1.4310 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Singole/Doppie
Profilo foro albero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali