Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Foro standard | Foro sede chiavetta | Materiale | Accessori | |||
d1 (Un lato) | d2 (Un lato) | d1, d2 (Sui due lati) | Mozzo | Distanziale | ||
MCOC | MCOCLK | MCOCRK | MCOCWK | EN 1.4301 Equiv. Lega sinterizzata | Resina rinforzata in carbonio | Vite a esagono incassato |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
MCOC20 | - | 6 | - | 6 |
MCOCLK20 | - | 6 | - | 8 |
MCOCWK20 | - | 8 | - | 10 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) Tipo con fori sede chiavetta selezionabile per diametro 6 o sup. | D | D1 | D2 | d3 | L | ℓ | A | F | Vite morsetto | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||
Tipo | N. | M | Coppia di serraggio (N • m) | MCOC | MCOCLK MCOCRK | MCOCWK | |||||||||||||||||||||||
MCOC MCOCLK MCOCRK MCOCWK | 15 | 4 | 5 | 6 | 14.5 | 15 | 16 | 5.0 | 18.4 | 6.6 | 4.5 | 3.2 | M2.5 | 1.0 | |||||||||||||||
17 | 5 | 6 | 6.35 | 16.8 | 17.5 | 19 | 7.2 | 24.4 | 9 | 5 | 4 | M3 | 1.8 | ||||||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 20 | 21 | 23 | 8.2 | 27.2 | 10 | 7 | 4.5 | |||||||||||||||
26 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 29 | 12.0 | 30.4 | 11.5 | 8.4 | 5 | M4 | 3.0 | |||||||||||
30 | 8 | 10 | 30 | 31 | 32 | 13.0 | 33 | 12 | 8.5 | 6 | M5 | 8.0 | |||||||||||||||||
12 | 14 | 9 | M4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 34 | 35 | 37 | 13.0 | 34 | 13 | 11 | 6 | M5 | 8.0* | |||||||||||||
38 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 38 | 41 | 41 | 16.0 | 40 | 15 | 11.5 | 7 | M5 | 8.0 | ||||||||||||||
18 | 20 | 13.7 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Massa (g) | |
Tipo | N. | ||||||||
MCOC MCOCLK MCOCRK MCOCWK | 15 | 1.6 | 3 | 0.8 | 90 | 10000 | 5.0x10-7 | ±0.45 | 15 |
17 | 2.2 | 1 | 250 | 1.0x10-6 | ±0.55 | 28 | |||
20 | 3.2 | 1.5 | 340 | 8000 | 2.4x10-6 | ±0.6 | 40 | ||
26 | 6 | 2 | 420 | 6500 | 8.0x10-6 | 85 | |||
30 | 15 | 2 | 1200 | 6200 | 2.0x10-5 | 100 | |||
34 | 16 | 2.5 | 2400 | 6000 | 2.5x10-5 | 155 | |||
38 | 28 | 2.5 | 3500 | 5800 | 8.0x10-5 | 240 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCOC15-[4,5,6]-[4,5,6] |
MCOC15-[4,5,6]-RDC[4.1-6/0.1] |
MCOC15-LDC[4.1-6/0.1]-[4,5,6] |
MCOC15-LDC[4.1-6/0.1]-RDC[4.1-6/0.1] |
MCOC17-[5,6,6.35]-[5,6,6.35] |
MCOC17-[5,6,6.35]-RDC[5.1-6.3/0.1] |
MCOC17-LDC[5.1-6.3/0.1]-[5,6,6.35] |
MCOC17-LDC[5.1-6.3/0.1]-RDC[5.1-6.3/0.1] |
MCOC20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOC20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-RDC[6.1-10/0.1] |
MCOC20-LDC[6.1-10/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOC20-LDC[6.1-10/0.1]-RDC[6.1-10/0.1] |
MCOC26-6-8 |
MCOC26-8-8 |
MCOC26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOC26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6.1-12/0.1] |
MCOC26-LDC[6.1-12/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOC26-LDC[6.1-12/0.1]-RDC[6.1-12/0.1] |
MCOC30-[8,10,12,14]-[8,10,12,14] |
MCOC30-[8,10,12,14]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOC30-LDC[8.1-14/0.1]-[8,10,12,14] |
MCOC30-LDC[8.1-14/0.1]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOC34-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOC34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10.1-16/0.1] |
MCOC34-LDC[10.1-16/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOC34-LDC[10.1-16/0.1]-RDC[10.1-16/0.1] |
MCOC38-[10,12,14,15,16,18,20]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOC38-[10,12,14,15,16,18,20]-RDC[10.1-19.9/0.1] |
MCOC38-LDC[10.1-19.9/0.1]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOC38-LDC[10.1-19.9/0.1]-RDC[10.1-19.9/0.1] |
MCOCLK15-6-6 |
MCOCLK17-[6,6.35]-[6,6.35] |
MCOCLK17-[6,6.35]-RDC[6.1-6.3/0.1] |
MCOCLK17-LDC[6.1-6.3/0.1]-[6,6.35] |
MCOCLK17-LDC[6.1-6.3/0.1]-RDC[6.1-6.3/0.1] |
MCOCLK20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOCLK20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-RDC[6.1-10/0.1] |
MCOCLK20-LDC[6.1-10/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOCLK20-LDC[6.1-10/0.1]-RDC[6.1-10/0.1] |
MCOCLK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOCLK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6.1-12/0.1] |
MCOCLK26-LDC[6.1-12/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOCLK26-LDC[6.1-12/0.1]-RDC[6.1-12/0.1] |
MCOCLK30-[8,10,12,14]-[8,10,12,14] |
MCOCLK30-[8,10,12,14]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOCLK30-LDC[8.1-14/0.1]-[8,10,12,14] |
MCOCLK30-LDC[8.1-14/0.1]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOCLK34-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOCLK34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10.1-18/0.1] |
MCOCLK34-LDC[10.1-18/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOCLK34-LDC[10.1-18/0.1]-RDC[10.1-18/0.1] |
MCOCLK38-[10,12,14,15,16,18,20]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOCLK38-[10,12,14,15,16,18,20]-RDC[10.1-20/0.1] |
MCOCLK38-LDC[10.1-20/0.1]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOCLK38-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1] |
MCOCRK15-[4,5,6]-6 |
MCOCRK15-LDC[4.1-6/0.1]-6 |
MCOCRK17-[6,6.35]-[6,6.35] |
MCOCRK17-[6,6.35]-RDC[6.1-6.3/0.1] |
MCOCRK17-LDC[6.1-6.3/0.1]-[6,6.35] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Profilo foro albero | D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specificato in incremento di 0.1mm | D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specificato in incremento di 0.1mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 14.5 | 18.4 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 5.0x10-7 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 6 | - | 14.5 | 18.4 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 5.0x10-7 | Fori standard | - | 4.1 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 4 ~ 6 | 14.5 | 18.4 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 5.0x10-7 | Fori standard | 4.1 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14.5 | 18.4 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 5.0x10-7 | Fori standard | 4.1 ~ 6 | 4.1 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 6.35 | 5 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 6.35 | - | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Fori standard | - | 5.1 ~ 6.3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Fori standard | 5.1 ~ 6.3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Fori standard | 5.1 ~ 6.3 | 5.1 ~ 6.3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 20 | 27.2 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 2.4x10-6 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 10 | - | 20 | 27.2 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 2.4x10-6 | Fori standard | - | 6.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 6 ~ 10 | 20 | 27.2 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 2.4x10-6 | Fori standard | 6.1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 20 | 27.2 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 2.4x10-6 | Fori standard | 6.1 ~ 10 | 6.1 ~ 10 | ||
24.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 26 | 30.4 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-6 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | - | 26 | 30.4 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-6 | Fori standard | - | 6.1 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 12 | 26 | 30.4 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-6 | Fori standard | 6.1 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 26 | 30.4 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-6 | Fori standard | 6.1 ~ 12 | 6.1 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2.0x10-5 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 8 ~ 14 | - | 30 | 33 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2.0x10-5 | Fori standard | - | 8.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2.0x10-5 | Fori standard | 8.1 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 30 | 33 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2.0x10-5 | Fori standard | 8.1 ~ 14 | 8.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | - | 34 | 34 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Fori standard | - | 10.1 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Fori standard | 10.1 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 34 | 34 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Fori standard | 10.1 ~ 16 | 10.1 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 38 | 40 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-5 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | - | 38 | 40 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-5 | Fori standard | - | 10.1 ~ 19.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 20 | 38 | 40 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-5 | Fori standard | 10.1 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 38 | 40 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-5 | Fori standard | 10.1 ~ 19.9 | 10.1 ~ 19.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 | 6 | 14.5 | 18.4 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 5.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 6.35 | 6 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 6.35 | - | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 6.1 ~ 6.3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6.1 ~ 6.3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6.1 ~ 6.3 | 6.1 ~ 6.3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 20 | 27.2 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 2.4x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 10 | - | 20 | 27.2 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 2.4x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 6.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 6 ~ 10 | 20 | 27.2 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 2.4x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6.1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 20 | 27.2 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 2.4x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6.1 ~ 10 | 6.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 26 | 30.4 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | - | 26 | 30.4 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 6.1 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 12 | 26 | 30.4 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6.1 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 26 | 30.4 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6.1 ~ 12 | 6.1 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 8 ~ 14 | - | 30 | 33 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 8.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 8.1 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 30 | 33 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 8.1 ~ 14 | 8.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | - | 34 | 34 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 10.1 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 10.1 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 34 | 34 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 10.1 ~ 18 | 10.1 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 38 | 40 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | - | 38 | 40 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 10.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 20 | 38 | 40 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 10.1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 38 | 40 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 10.1 ~ 20 | 10.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 6 | 6 | 14.5 | 18.4 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 5.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 | 14.5 | 18.4 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 5.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 4.1 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 6.35 | 6 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 6.35 | - | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 6.1 ~ 6.3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 1.0x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 6.1 ~ 6.3 | - |
Loading...
Nome serie | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4001-10000 | Caratteristiche | Coppia elevata / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. Acciaio sinterizzato |
Categoria | Corpo principale giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 3 | Materiale paracolpi | Resina rinforzata in carbonio |
Temperatura di esercizio(°C) | -40::90 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Profilo foro albero
D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specificato in incremento di 0.1mm
D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specificato in incremento di 0.1mm
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali