Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Per i criteri di selezione e le procedure di allineamento, | +0.2 -0.1 | vedere P.1061 |
Parti | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
Mozzo | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Vite a esagono incassato |
Distanziale | Resina acetalica | - |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
SCOC25 | - | 8 | - | 10 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | L | D1 | W | ℓ | F | A | Vite morsetto | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | M | Coppia di serraggio (N • m) | |||||||||||||||
SCOC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13.5 | 16 | 5.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 0.5 | ||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21.5 | 8 | 6.5 | 3.25 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | ||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 19 | 27 | 8.8 | 6.8 | 3.4 | 6.5 | |||||||
25 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 22.5 | 33.5 | 10.5 | 8 | 4 | 8.5 | 3 | 1.5 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||||
SCOC | 12 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 18 | 12000 | 0.1x10-6 | 4 |
16 | 0.8 | 0.5 | 55 | 9000 | 0.42x10-6 | 9 | ||
20 | 1.0 | 1.0 | 95 | 6000 | 1.05x10-6 | 15 | ||
25 | 1.6 | 1.2 | 162 | 5000 | 3.04x10-6 | 28 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SCOC12-[3,4,5]-[3,4,5] |
SCOC16-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
SCOC20-[5,6,6.35,7,8]-[5,6,6.35,7,8] |
SCOC25-[6,6.35,7,8,10]-[6,6.35,7,8,10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 12 | 13.5 | 10001-78000 | 0.3 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 0.1x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 16 | 18 | 4001-10000 | 0.8 | 9000 | 0.41-1.0 | 0.5 | 0.42x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 20 | 19 | 4001-10000 | 1 | 6000 | 0.41-1.0 | 1 | 1.05x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 25 | 22.5 | 4001-10000 | 1.6 | 5000 | 1.1-3.0 | 1.2 | 3.04x10-6 |
Loading...
Nome serie | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Momento di inerzia ridotto / Tipo piccolo | Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo principale giunto |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 | Materiale paracolpi | Resina acetalica | Temperatura di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali