• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti a vite / bloccaggio a vite, bloccaggio del mozzo / bulloni: Nylon, PU / corpo: alluminio

Giunti a vite / bloccaggio a vite, bloccaggio del mozzo / bulloni: Nylon, PU / corpo: alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/A stella/A morsetto:Immagine relativa
TipoForo standardMaterialeTrattamento superficieAccessori
MozzoDistanzialeMozzo
Vite di fermoMMJNAlluminio pressofusoNylon (Nero)Nichelatura chimicaVite di fermo
MMJPPoliuretano (Blu)
A morsettoMMJCNNylon (Nero)Vite a esagono incassato
MMJCPPoliuretano (Blu)

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
MMJN55-15-18
■Con vite di fermo
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)D1d3LFVite di fermoDiametro foro per vite di separazione NPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)
MMJN
MMJP
551516182024    5627602110.5M68 M4 
70  182024283035 7235752613M816 M5 
95    24283035409746100 35.517.5M1033 M6 
■A morsetto
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)D1d3LFAVite morsettoDiametro foro per vite di separazione NPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)
MMJCN
MMJCP
551516182024    5627602110.518.5M615 M4 
70  182024283035 723575261324M832 M5 
95    24283035409746100 35.517.532M1065 M6 
■Vite di fermo (alta rigidità)
Codice componenteCoppia ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MMJN558010.18000110001.0x10-4±0.5300
701201100080004.0x10-4±0.7600
951800.152000060001.0x10-3±1.01200

(Con tolleranza al disallineamento)
Codice componenteCoppia ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MMJP552020.3600110001.0x10-4±0.5300
7040120080004.0x10-4±0.7600
95800.4400060001.0x10-3±1.01200

■A morsetto (Alta rigidità)
Codice componenteCoppia ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MMJCN558010.1800080001.0x10-4±0.5300
701201100060004.0x10-4±0.7600
951800.152000040001.0x10-3±1.01200
La coppia ammessa varia a seconda della temperatura. Vedere P.1062

(Con tolleranza al disallineamento)
Codice componenteCoppia ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MMJCP552020.360080001.0x10-4±0.5300
7040120060004.0x10-4±0.7600
95800.4400040001.0x10-3±1.01200
La coppia ammessa varia a seconda della temperatura. Vedere P.1062
Giunti/A stella/A morsetto:Immagine relativa

Varianti

Giunti/A stella/A morsetto:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MMJCN55-[15,​16,​18,​20,​24]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJCN55-[15,​16,​18,​20,​24]-RDC[15-24/1]
MMJCN55-LDC[15-24/1]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJCN55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1]
MMJCN70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJCN70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-RDC[18-35/1]
MMJCN70-LDC[18-35/1]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJCN70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1]
MMJCN95-[24,​28,​30,​35,​40]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJCN95-[24,​28,​30,​35,​40]-RDC[24-40/1]
MMJCN95-LDC[24-40/1]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJCN95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1]
MMJCP55-[15,​16,​18,​20,​24]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJCP55-[15,​16,​18,​20,​24]-RDC[15-24/1]
MMJCP55-LDC[15-24/1]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJCP55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1]
MMJCP70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJCP70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-RDC[18-35/1]
MMJCP70-LDC[18-35/1]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJCP70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1]
MMJCP95-[24,​28,​30,​35,​40]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJCP95-[24,​28,​30,​35,​40]-RDC[24-40/1]
MMJCP95-LDC[24-40/1]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJCP95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1]
MMJN55-[15,​16,​18,​20,​24]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJN55-[15,​16,​18,​20,​24]-RDC[15-24/1]
MMJN55-LDC[15-24/1]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJN55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1]
MMJN70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJN70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-RDC[18-35/1]
MMJN70-LDC[18-35/1]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJN70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1]
MMJN95-[24,​28,​30,​35,​40]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJN95-[24,​28,​30,​35,​40]-RDC[24-40/1]
MMJN95-LDC[24-40/1]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJN95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1]
MMJP55-[15,​16,​18,​20,​24]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJP55-[15,​16,​18,​20,​24]-RDC[15-24/1]
MMJP55-LDC[15-24/1]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJP55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1]
MMJP70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJP70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-RDC[18-35/1]
MMJP70-LDC[18-35/1]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJP70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1]
MMJP95-[24,​28,​30,​35,​40]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJP95-[24,​28,​30,​35,​40]-RDC[24-40/1]
MMJP95-LDC[24-40/1]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJP95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale paracolpi Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Metodo di serraggio albero D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 1mm Increment D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 1mm Increment

-

1 9 giorni 1050.01-100.0015 ~ 2415 ~ 2455604001-100008080000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto--

-

1 9 giorni 1050.01-100.0015 ~ 24-55604001-100008080000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto-15 ~ 24

-

1 9 giorni 1050.01-100.00-15 ~ 2455604001-100008080000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto15 ~ 24-

-

1 9 giorni 1050.01-100.00--55604001-100008080000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto15 ~ 2415 ~ 24

-

1 9 giorni 10-18 ~ 3518 ~ 3570754001-1000012060000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4A morsetto--

-

1 9 giorni 10-18 ~ 35-70754001-1000012060000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4A morsetto-18 ~ 35

-

1 9 giorni 10--18 ~ 3570754001-1000012060000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4A morsetto18 ~ 35-

-

1 9 giorni 10---70754001-1000012060000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4A morsetto18 ~ 3518 ~ 35

-

1 9 giorni 10-24 ~ 4024 ~ 40951002001-400018040000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto--

-

1 9 giorni 10-24 ~ 40-951002001-400018040000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto-24 ~ 40

-

1 9 giorni 10--24 ~ 40951002001-400018040000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto24 ~ 40-

-

1 9 giorni 10---951002001-400018040000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto24 ~ 4024 ~ 40

-

1 9 giorni 1010.01-20.0015 ~ 2415 ~ 2455604001-100002080000.21-0.400.32Poliuretano+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto--

-

1 9 giorni 1010.01-20.0015 ~ 24-55604001-100002080000.21-0.400.32Poliuretano+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto-15 ~ 24

-

1 9 giorni 1010.01-20.00-15 ~ 2455604001-100002080000.21-0.400.32Poliuretano+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto15 ~ 24-

-

1 9 giorni 1010.01-20.00--55604001-100002080000.21-0.400.32Poliuretano+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto15 ~ 2415 ~ 24

-

1 9 giorni 1020.01-50.0018 ~ 3518 ~ 3570754001-100004060000.21-0.400.32Poliuretano+0.7/-0.74.0x10-4A morsetto--

-

1 9 giorni 1020.01-50.0018 ~ 35-70754001-100004060000.21-0.400.32Poliuretano+0.7/-0.74.0x10-4A morsetto-18 ~ 35

-

1 9 giorni 1020.01-50.00-18 ~ 3570754001-100004060000.21-0.400.32Poliuretano+0.7/-0.74.0x10-4A morsetto18 ~ 35-

-

1 9 giorni 1020.01-50.00--70754001-100004060000.21-0.400.32Poliuretano+0.7/-0.74.0x10-4A morsetto18 ~ 3518 ~ 35

-

1 9 giorni 1050.01-100.0024 ~ 4024 ~ 40951002001-40008040000.21-0.400.42Poliuretano+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto--

-

1 9 giorni 1050.01-100.0024 ~ 40-951002001-40008040000.21-0.400.42Poliuretano+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto-24 ~ 40

-

1 9 giorni 1050.01-100.00-24 ~ 40951002001-40008040000.21-0.400.42Poliuretano+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto24 ~ 40-

-

1 9 giorni 1050.01-100.00--951002001-40008040000.21-0.400.42Poliuretano+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto24 ~ 4024 ~ 40

-

1 9 giorni 1050.01-100.0015 ~ 2415 ~ 24556010001-7800080110000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto--

-

1 9 giorni 1050.01-100.0015 ~ 24-556010001-7800080110000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto-15 ~ 24

-

1 9 giorni 1050.01-100.00-15 ~ 24556010001-7800080110000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto15 ~ 24-

-

1 9 giorni 1050.01-100.00--556010001-7800080110000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4A morsetto15 ~ 2415 ~ 24

-

1 9 giorni 10-18 ~ 3518 ~ 3570754001-1000012080000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Viti di fermo--

-

1 9 giorni 10-18 ~ 35-70754001-1000012080000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Viti di fermo-18 ~ 35

-

1 9 giorni 10--18 ~ 3570754001-1000012080000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Viti di fermo18 ~ 35-

-

1 9 giorni 10---70754001-1000012080000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Viti di fermo18 ~ 3518 ~ 35

-

1 9 giorni 10-24 ~ 4024 ~ 40951004001-1000018060000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto--

-

1 9 giorni 10-24 ~ 40-951004001-1000018060000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto-24 ~ 40

-

1 9 giorni 10--24 ~ 40951004001-1000018060000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto24 ~ 40-

-

1 9 giorni 10---951004001-1000018060000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3A morsetto24 ~ 4024 ~ 40

-

1 9 giorni 1010.01-20.0015 ~ 2415 ~ 24556010001-7800020110000.21-0.400.32Poliuretano+0.5/-0.51.0x10-4Viti di fermo--

-

1 9 giorni 1010.01-20.0015 ~ 24-556010001-7800020110000.21-0.400.32Poliuretano+0.5/-0.51.0x10-4Viti di fermo-15 ~ 24

-

1 9 giorni 1010.01-20.00-15 ~ 24556010001-7800020110000.21-0.400.32Poliuretano+0.5/-0.51.0x10-4Viti di fermo15 ~ 24-

-

1 9 giorni 1010.01-20.00--556010001-7800020110000.21-0.400.32Poliuretano+0.5/-0.51.0x10-4Viti di fermo15 ~ 2415 ~ 24

-

1 9 giorni 1020.01-50.0018 ~ 3518 ~ 3570754001-100004080000.21-0.400.32Poliuretano+0.7/-0.74.0x10-4Viti di fermo--

-

1 9 giorni 1020.01-50.0018 ~ 35-70754001-100004080000.21-0.400.32Poliuretano+0.7/-0.74.0x10-4Viti di fermo-18 ~ 35

-

1 9 giorni 1020.01-50.00-18 ~ 3570754001-100004080000.21-0.400.32Poliuretano+0.7/-0.74.0x10-4Viti di fermo18 ~ 35-

-

1 9 giorni 1020.01-50.00--70754001-100004080000.21-0.400.32Poliuretano+0.7/-0.74.0x10-4Viti di fermo18 ~ 3518 ~ 35

-

1 9 giorni 1050.01-100.0024 ~ 4024 ~ 40951004001-100008060000.21-0.400.42Poliuretano+1.0/-1.01.0x10-3Viti di fermo--

-

1 9 giorni 1050.01-100.0024 ~ 40-951004001-100008060000.21-0.400.42Poliuretano+1.0/-1.01.0x10-3Viti di fermo-24 ~ 40

-

1 9 giorni 1050.01-100.00-24 ~ 40951004001-100008060000.21-0.400.42Poliuretano+1.0/-1.01.0x10-3Viti di fermo24 ~ 40-

-

1 9 giorni 1050.01-100.00--951004001-100008060000.21-0.400.42Poliuretano+1.0/-1.01.0x10-3Viti di fermo24 ~ 4024 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome serie A stella Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Caratteristiche Coppia elevata / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo principale giunto
Temperatura di esercizio(°C) -20::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico