Giunti cardanici / Con sede chiavetta

Giunti cardanici / Con sede chiavetta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Giunti cardanici / Con sede chiavetta
  • Giunti cardanici / Con sede chiavetta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Non è richiesta la lavorazione del foro del bullone sull'albero, ma solo la lavorazione della cava per il serraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti cardanici/Con sede chiavetta:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
SingoloUNKAEN 1.7242 Equiv. (Cementato)-
DoppioUNKW
Copertura in gommaCSCNBR-

Specifiche

Codice componente
UNKA16
CSC12
■Giunti universali
Codice componenteDSingoloDoppioCEbtM (Grossa)Prezzo unitario
Tipo dLLDAUNKAUNKW
UNKA
(Singolo)

UNKW
(Doppio)
101942 67.525.52112631.4M5  
122352 833126157.541.8M5  
142659 94.535.529.5178.552.3M6  
163074117.543.537221152.3M6  
2036871395243.52512.562.8M6  

Codice componenteUNKA, UNKW comuneUNKAUNKW
Tipo dVariabile condizionaleVelocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Angolo d'esercizio ammesso (°)Carico di frattura statico (N)Coppia ammessa
(N • m)
Coppia di rottura statica
(N • m)
GD2 (kg • cm2)Massa (g)Coppia ammessa
(N • m)
Coppia di rottura statica
(N • m)
GD2 (kg • cm2)Massa (g)
UNKA
(Singolo)

UNKW
(Doppio)
1080000200030(*)1300027.4830.135520.1610.2195
12121000180023000461400.35110331000.55180
14151000160026000662000.67155461401250
162000001400390001023101.5260762302.3410
202730001000520001755303.64651293905.7690
* Per il tipo doppio, angolo d'esercizio ammesso (°) su un'estremità

■Rivestimento in gomma
Codice componenteKCPrezzo unitario
Tipo d
CSC
(Singolo)
1032 
1235
1440
1646 
2058 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CSC8
CSC10
CSC12
CSC14
CSC16
CSC18
CSC20
CSC25
CSC30
UNKA10
UNKA12
UNKA14
UNKA16
UNKA20
UNKW10
UNKW12
UNKW14
UNKW16
UNKW20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale corpo Applicazione Coppia ammessa
(N•m)
Temperatura di esercizio
(°C)
Perno compatibile giunto universale d
(Ø)
Singole/Doppie

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni -Altro-8------20~1008-

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni -Altro-10------20~10010-

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni -Altro-12------20~10012-

4.89 €

1 Disponibile 5 giorni -Altro-14------20~10014-

6.12 €

1 Disponibile 6 giorni -Altro-16------20~10016-

8.56 €

1 Disponibile 5 giorni -Altro-18------20~10018-

8.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Altro-20------20~10020-

9.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Altro-25------20~10025-

22.01 €

1 Disponibile 6 giorni -Altro-30------20~10030-

34.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard20.01-50.00101942[Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato)Standard27.4--Tipo singolo

36.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard20.01-50.00122352[Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato)Standard46--Tipo singolo

39.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard50.01-100.00142659[Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato)Standard66--Tipo singolo

47.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard-163074[Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato)Standard102--Tipo singolo

66.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard-203687[Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato)Standard175--Tipo singolo

68.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard20.01-50.00101967.5[Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato)Standard20.1--Tipo doppio

73.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10Standard20.01-50.00122383[Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato)Standard33--Tipo doppio

78.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10Standard20.01-50.00142694.5[Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato)Standard46--Tipo doppio

95.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard50.01-100.001630117.5[Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato)Standard76--Tipo doppio

132.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard-2036139[Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato)Standard129--Tipo doppio

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Modalità di selezione


Variabili condizionali (Formula)
Calcolo variabile condizionale =Velocità di rotazione (giri/min)×Angolo(°)×Coppia (N • m)

Calcolo variabile condizionale < Variabile condizionale ammessa

Velocità di rotazione (giri/min)
Velocità di rotazione x Fattore angolare < Velocità ammessa

=Tabella fattori angolari=
Angolo5° o inferiore10°15°20°25°30°
Coefficiente angolare1.001.051.181.431.822.50

Prodotti complementari

Supporto tecnico