Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | |
p6 | m6 | |||
EN 1.3505 o EN 1.2510 Equiv. | - | 58HRC~ | JBHUP | JBHU |
EN 1.3505 o EN 1.2510 Equiv. | Nichelatura chimica | 58HRC~ | JBHUNP | JBHUN |
EN 1.4037 Equiv. | - | 50HRC~ | JBHUCP | JBHUC |
Cod. comp. | - | L |
JBH5 | - | 8 |
JBHUN12 | - | 12 |
Cod. comp. | Selezione L | Spessore (N) | R | H | T | D | Tolleranza D | Prezzo unitario | |||||||||||||||
Tipo | d | Tolleranza D | p6 | m6 | JBHU JBHUP | JBHUN JBHUNP | JBHUC JBHUCP | ||||||||||||||||
Senza trattamento superficie | Nichelatura chimica | ||||||||||||||||||||||
(p6) JBHUP JBHUNP JBHUCP (m6) JBHU JBHUN JBHUC | 3 | G6 | +0.008 +0.002 | H7 | +0.010 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 0.5 | 9 | 2.5 | 5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | |||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.012 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 10 | 3 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | *15 | *16 | 20 | 11 | 7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | ||||||||||||
6 | 6 | 8 | 10 | 12 | *15 | 16 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||
8 | +0.014 +0.005 | G6 | +0.014 +0.005 | 6 | 8 | 10 | 12 | *15 | 16 | 20 | 14 | 4 | 10 | ||||||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 1.5 | 17 | 13 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | |||||||||||
12 | +0.017 +0.006 | +0.017 +0.006 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | *20 | 19 | 15 | |||||||||||||
13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 1 | 21 | 5 | 17 | - | - | |||||||||||
15 | 12 | 15 | 16 | 20 | 24 | 19 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | |||||||||||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | *25 | 2.5 | 2 | 26 | 21 | ||||||||||||||
20 | +0.020 +0.007 | +0.020 +0.007 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 31 | 6 | 26 | ||||||||||||
25 | 20 | 25 | 36 | 31 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tolleranza D.E. selezionabile | Materiale | Trattamento superficie | Diametro interno d (mm) | Tolleranza D | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 5 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 3 | m6 | 6 | |
19.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 5 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 3 | m6 | 8 | |
19.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 5 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 3 | m6 | 10 | |
19.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 5 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 3 | m6 | 12 | |
16.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 4 | m6 | 6 | |
16.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 4 | m6 | 8 | |
16.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 4 | m6 | 10 | |
16.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 4 | m6 | 12 | |
16.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 4 | m6 | 15 | |
16.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 4 | m6 | 16 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 | m6 | 6 | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 | m6 | 8 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 | m6 | 10 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 | m6 | 12 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 | m6 | 15 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 | m6 | 16 | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 | m6 | 20 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 6 | m6 | 6 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 6 | m6 | 8 | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 6 | m6 | 10 | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 6 | m6 | 12 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 6 | m6 | 15 | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 6 | m6 | 16 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 6 | m6 | 20 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 8 | m6 | 6 | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 8 | m6 | 8 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 8 | m6 | 10 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 8 | m6 | 12 | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 8 | m6 | 15 | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 8 | m6 | 16 | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 8 | m6 | 20 | |
16.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 | m6 | 6 | |
16.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 | m6 | 8 | |
16.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 | m6 | 10 | |
16.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 | m6 | 12 | |
16.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 | m6 | 15 | |
16.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 | m6 | 16 | |
16.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 | m6 | 20 | |
16.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 12 | m6 | 8 | |
16.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 12 | m6 | 10 | |
16.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 12 | m6 | 12 | |
16.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 12 | m6 | 15 | |
16.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 12 | m6 | 16 | |
16.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 12 | m6 | 20 | |
20.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 17 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 13 | m6 | 10 | |
20.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 17 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 13 | m6 | 12 | |
20.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 17 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 13 | m6 | 15 | |
20.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 17 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 13 | m6 | 16 | |
20.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 17 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 13 | m6 | 20 | |
22.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 19 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 15 | m6 | 12 | |
22.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 19 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 15 | m6 | 15 | |
22.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 19 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 15 | m6 | 16 | |
22.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 19 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 15 | m6 | 20 | |
22.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 21 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 16 | m6 | 12 | |
22.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 21 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 16 | m6 | 15 | |
22.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 21 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 16 | m6 | 16 | |
22.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 21 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 16 | m6 | 20 | |
22.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 21 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 16 | m6 | 25 | |
24.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 26 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 20 | m6 | 12 | |
24.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 26 | m6 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 20 | m6 | 15 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Specifiche D.I. | Profilo circolare | Fissaggio supporto | Non fornito |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tolleranza D.E. selezionabile
Materiale
Trattamento superficie
Diametro interno d(mm)
Tolleranza D
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali