• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Boccole flangiate / scanalatura / foro +0,01 / acciaio, acciaio inox / 50HRC, 60HRC

Boccole flangiate / scanalatura / foro +0,01 / acciaio, acciaio inox / 50HRC, 60HRC
[Caratteristiche] Boccola che impedisce lo smontaggio tramite vite di fermo. [Aiuto alla modifica]Modifica della profondità della parte filettata della vite di arresto e modifica del diametro interno R.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole per perni di posizionamento/Flangiate:Immagine relativa

 

MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipo
p6m6h6
EN 1.2510 Equiv.-56~60HRCJBHFPGJBHFGJBHG
Nichelatura chimica56~60HRCJBHFMPGJBHFMGJBHMG
EN 1.4037 Equiv.-50~55HRCJBHFCPGJBHFCG-

Specifiche

Cod. comp.-P-W-L
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10
-
-
-
-
-
P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8



-
-



W4.5
W4.8
-
-
-
-
-
L11
L20
L18.0
L10
L15
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 0.1mm
Spessore (N)RHTPrezzo unitario
TipoDJBHFPG
JBHFG
JBHG
JBHFMPG
JBHFMG
JBHMG
JBHFCPG
JBHFCG
(p6)
JBHFPG
JBHFMPG
JBHFCPG
(m6)
JBHFG
JBHFMG
JBHFCG
(h6)
JBHG
JBHMG
 84.00~4.508.0~10.01.75~2.501.0 12 3
104.00~6.508.0~15.01.75~3.0014
126.00~8.502.0 16 4
15 8.00~10.5010.0~35.02.25~3.5019
1810.00~12.502.75~4.0022
2012.00~13.503.25~4.0026 5
2212.00~13.504.25~5.00
2513.00~15.504.75~6.0030
2615.00~16.504.75~5.50
3016.00~20.5012.0~50.04.75~7.003.0 35 6
3520.00~25.005.00~7.5040
L+T≤Px3.0

Varianti

Boccole per perni di posizionamento/Flangiate:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JBHFCG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1]
JBHFCG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFCG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFCG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFCG35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFCPG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1]
JBHFCPG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFCPG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFCPG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCPG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCPG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCPG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCPG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCPG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCPG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFCPG35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1]
JBHFG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFG35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFMG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1]
JBHFMG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFMG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFMG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFMG35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFMPG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1]
JBHFMPG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFMPG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFMPG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMPG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMPG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMPG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMPG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMPG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFMPG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFMPG35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFPG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1]
JBHFPG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFPG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1]
JBHFPG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFPG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Tolleranza D.E. selezionabile Materiale Trattamento superficie Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza D Lungh. L
(mm)

-

1 25 giorni 104 ~ 4.58m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito8m68 ~ 10

-

1 25 giorni 104 ~ 6.510m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito10m68 ~ 15

-

1 25 giorni 106 ~ 8.512m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito12m68 ~ 15

-

1 25 giorni 108 ~ 10.515m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito15m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1010 ~ 12.518m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito18m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.520m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito20m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.522m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito22m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1013 ~ 15.525m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito25m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1015 ~ 16.526m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito26m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1016 ~ 20.530m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito30m612 ~ 50

-

1 25 giorni 1020 ~ 2535m6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito35m612 ~ 50

-

1 25 giorni 104 ~ 4.58p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito8p68 ~ 10

-

1 25 giorni 104 ~ 6.510p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito10p68 ~ 15

-

1 25 giorni 106 ~ 8.512p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito12p68 ~ 15

-

1 25 giorni 108 ~ 10.515p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito15p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1010 ~ 12.518p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito18p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.520p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito20p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.522p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito22p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1013 ~ 15.525p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito25p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1015 ~ 16.526p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito26p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1016 ~ 20.530p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito30p612 ~ 50

-

1 25 giorni 1020 ~ 2535p6[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornito35p612 ~ 50

-

1 25 giorni 104 ~ 4.58m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito8m68 ~ 10

-

1 25 giorni 104 ~ 6.510m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito10m68 ~ 15

-

1 25 giorni 106 ~ 8.512m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito12m68 ~ 15

-

1 25 giorni 108 ~ 10.515m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito15m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1010 ~ 12.518m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito18m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.520m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito20m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.522m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito22m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1013 ~ 15.525m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito25m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1015 ~ 16.526m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito26m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1016 ~ 20.530m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito30m612 ~ 50

-

1 25 giorni 1020 ~ 2535m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito35m612 ~ 50

-

1 25 giorni 104 ~ 4.58m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica8m68 ~ 10

-

1 25 giorni 104 ~ 6.510m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica10m68 ~ 15

-

1 25 giorni 106 ~ 8.512m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica12m68 ~ 15

-

1 25 giorni 108 ~ 10.515m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica15m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1010 ~ 12.518m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica18m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.520m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica20m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.522m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica22m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1013 ~ 15.525m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica25m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1015 ~ 16.526m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica26m610 ~ 35

-

1 25 giorni 1016 ~ 20.530m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica30m612 ~ 50

-

1 25 giorni 1020 ~ 2535m6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica35m612 ~ 50

-

1 25 giorni 104 ~ 4.58p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica8p68 ~ 10

-

1 25 giorni 104 ~ 6.510p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica10p68 ~ 15

-

1 25 giorni 106 ~ 8.512p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica12p68 ~ 15

-

1 25 giorni 108 ~ 10.515p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica15p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1010 ~ 12.518p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica18p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.520p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica20p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.522p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica22p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1013 ~ 15.525p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica25p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1015 ~ 16.526p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica26p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1016 ~ 20.530p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica30p612 ~ 50

-

1 25 giorni 1020 ~ 2535p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica35p612 ~ 50

-

1 25 giorni 104 ~ 4.58p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito8p68 ~ 10

-

1 25 giorni 104 ~ 6.510p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito10p68 ~ 15

-

1 25 giorni 106 ~ 8.512p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito12p68 ~ 15

-

1 25 giorni 108 ~ 10.515p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito15p610 ~ 35

-

1 25 giorni 1010 ~ 12.518p6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito18p610 ~ 35

Loading...

Esempio di utilizzo

Boccole per perni di posizionamento/Flangiate:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Specifiche D.I. Profilo circolare Fissaggio supporto Con ritenuta

Prodotti complementari

Supporto tecnico