Boccole flangiate / collare di centraggio / foro ovale H7 / acciaio / 56HRC-60HRC

Boccole flangiate / collare di centraggio / foro ovale H7 / acciaio / 56HRC-60HRC

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole per perni di posizionamento/Ovali/Con spallamento:Immagine relativa

MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipo
p6m6
EN 1.2510 Equiv.-56~60HRCJBPEJBE
Nichelatura chimica56~60HRCJBPEMJBEM

Specifiche

Cod. comp.-P-W-L
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10
-
-
-
-
-
P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8



-
-



W4.5
W4.8
-
-
-
-
-
L11
L20
L18.0
L10
L15
Cod. comp.PH7
Incrementi di 0.01mm
WH7
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
THPrezzo unitario
TipoDTolleranza DJBPE, JBEJBPEM, JBEM
p6m6
(p6)
JBPE
JBPEM
(m6)
JBE
JBEM
10+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.00~8.003.00≤W<P8~40
L+T≤Px3
314
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
 4.00~10.0016
16 8.00~14.0020
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
10.00~18.0026
2513.00~22.00530
3016.00~25.0035
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
18.0~25.0040

Varianti

Boccole per perni di posizionamento/Ovali/Con spallamento:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JBE10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(mm)
Tolleranza D.E. selezionabile Trattamento superficie Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza D D.I. P
(mm)
Larghezza sezione ovale W
(mm)
Lungh. L
(mm)

-

1 10 giorni 1010m6Non fornito10m64 ~ 83 ~ 7.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1012m6Non fornito12m64 ~ 103 ~ 9.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1016m6Non fornito16m68 ~ 143 ~ 13.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1020m6Non fornito20m610 ~ 183 ~ 17.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1025m6Non fornito25m613 ~ 223 ~ 21.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1030m6Non fornito30m616 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1035m6Non fornito35m618 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1010m6Nichelatura chimica10m64 ~ 83 ~ 7.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1012m6Nichelatura chimica12m64 ~ 103 ~ 9.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1016m6Nichelatura chimica16m68 ~ 143 ~ 13.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1020m6Nichelatura chimica20m610 ~ 183 ~ 17.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1025m6Nichelatura chimica25m613 ~ 223 ~ 21.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1030m6Nichelatura chimica30m616 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1035m6Nichelatura chimica35m618 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1010p6Non fornito10p64 ~ 83 ~ 7.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1012p6Non fornito12p64 ~ 103 ~ 9.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1016p6Non fornito16p68 ~ 143 ~ 13.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1020p6Non fornito20p610 ~ 183 ~ 17.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1025p6Non fornito25p613 ~ 223 ~ 21.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1030p6Non fornito30p616 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1035p6Non fornito35p618 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1010p6Nichelatura chimica10p64 ~ 83 ~ 7.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1012p6Nichelatura chimica12p64 ~ 103 ~ 9.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1016p6Nichelatura chimica16p68 ~ 143 ~ 13.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1020p6Nichelatura chimica20p610 ~ 183 ~ 17.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1025p6Nichelatura chimica25p613 ~ 223 ~ 21.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1030p6Nichelatura chimica30p616 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1035p6Nichelatura chimica35p618 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccole per perni di posizionamento/Ovali/Con spallamento:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Materiale EN 1.2510 Equiv. Specifiche D.I. Ovali
Fissaggio supporto Con grano di riferimento

Prodotti complementari

Supporto tecnico