• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Boccole flangiate / flangia compatta / foro ovale H7, +0,1+0,3 / acciaio / 45HRC-60HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole per perni di posizionamento/Ovali/Flangia compatta:Immagine relativa

■Flangia compatta
Materiale Trattamento superficie Durezza Tipo
EN 1.2510 Equiv. - 56~60HRC JBEH
Nichelatura chimica 56~60HRC JBEMH
■Flangia compatta economiche
Materiale Trattamento superficie Durezza Tipo
EN 1.1191 Equiv. - - JBFR
Nichelatura chimica - JBFM
- 45~50HRC JBFK
Nichelatura chimica JBFN

Specifiche

Cod. comp. - P - W - L
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10
-
-
-
-
-
P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8



-
-



W4.5
W4.8
-
-
-
-
-
L11
L20
L18.0
L10
L15
■Flangia compatta
Cod. comp. PH7
Incrementi di 0.01mm
WH7
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
T H A B d d1 h Prezzo unitario
Tipo D Tolleranza D g6 JBEH JBEMH
JBEH
JBEMH
10 -0.005
-0.014
4.34~8.00 3.00≤W<P 8~40
L+T≤Px3
5 25 17 12 3.3 6.5 3.5    
12 -0.006
-0.017
 4.34~10.00 28 20 15    
16  8.00~14.00 6 36 26 22 4.5 8 4.5    
20 -0.007
-0.020
10.00~18.00 40 30 25    
25 13.00~22.00 44 34 30    
30 16.00~25.00 8 56 42 35 6.6 11 6.5    
35 -0.009
-0.025
18.0~25.00 60 46 40    
■Flangia compatta economiche
Cod. comp. P
Incrementi di 0.1mm
W
Incrementi di 0.1mm
L
Incrementi di 1mm
T H A B d Prezzo unitario
JBFR JBFM JBFK JBFN
Tipo D L≤20 21≤L L≤20 21≤L L≤20 21≤L L≤20 21≤L
JBFR
JBFM
JBFK
JBFN
10 4.0~8.0 4.0≤W<P 5~40
L+T≤Px3
3 25 17 12 5                
12  4.0~10.0 28 20 15                
15  8.0~13.0 40 30 17 6                
16  8.0~14.0 20                
18 10.0~16.0                
20 10.0~18.0 22                
25 13.0~22.0 4 44 34 30                
30 16.0~25.0 5 56 42 35 8                
35 18.0~25.0 60 46 40                

Varianti

Boccole per perni di posizionamento/Ovali/Flangia compatta:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JBEH10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBFK10-P[4-8/0.1]-W[4-7.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK12-P[4-10/0.1]-W[4-9.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK15-P[8-13/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK16-P[8-14/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK18-P[10-16/0.1]-W[4-15.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK20-P[10-18/0.1]-W[4-17.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK25-P[13-22/0.1]-W[4-21.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK30-P[16-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK35-P[18-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM10-P[4-8/0.1]-W[4-7.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM12-P[4-10/0.1]-W[4-9.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM15-P[8-13/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM16-P[8-14/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM18-P[10-16/0.1]-W[4-15.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM20-P[10-18/0.1]-W[4-17.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM25-P[13-22/0.1]-W[4-21.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM30-P[16-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM35-P[18-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN10-P[4-8/0.1]-W[4-7.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN12-P[4-10/0.1]-W[4-9.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN15-P[8-13/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN16-P[8-14/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN18-P[10-16/0.1]-W[4-15.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN20-P[10-18/0.1]-W[4-17.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN25-P[13-22/0.1]-W[4-21.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN30-P[16-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN35-P[18-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR10-P[4-8/0.1]-W[4-7.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR12-P[4-10/0.1]-W[4-9.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR15-P[8-13/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR16-P[8-14/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR18-P[10-16/0.1]-W[4-15.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR20-P[10-18/0.1]-W[4-17.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR25-P[13-22/0.1]-W[4-21.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR30-P[16-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR35-P[18-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(mm)
Tolleranza D.E. selezionabile Materiale Trattamento superficie Durezza D.I. P
(mm)
Larghezza sezione ovale W
(mm)
Lungh. L
(mm)

-

1 10 giorni 1010g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito-4 ~ 83 ~ 7.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1012g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito-4 ~ 103 ~ 9.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1016g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito-8 ~ 143 ~ 13.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1020g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito-10 ~ 183 ~ 17.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1025g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito-13 ~ 223 ~ 21.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1030g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito-16 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1035g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornito-18 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1010g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica-4 ~ 83 ~ 7.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1012g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica-4 ~ 103 ~ 9.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1016g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica-8 ~ 143 ~ 13.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1020g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica-10 ~ 183 ~ 17.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1025g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica-13 ~ 223 ~ 21.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1030g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica-16 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 1035g6[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Nichelatura chimica-18 ~ 253 ~ 24.998 ~ 40

-

1 10 giorni 10100 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito45 - 50HRC4 ~ 84 ~ 7.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10120 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito45 - 50HRC4 ~ 104 ~ 9.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10150 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito45 - 50HRC8 ~ 134 ~ 13.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10160 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito45 - 50HRC8 ~ 144 ~ 13.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10180 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito45 - 50HRC10 ~ 164 ~ 15.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10200 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito45 - 50HRC10 ~ 184 ~ 17.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10250 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito45 - 50HRC13 ~ 224 ~ 21.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10300 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito45 - 50HRC16 ~ 254 ~ 24.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10350 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito45 - 50HRC18 ~ 254 ~ 24.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10100 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon fornito4 ~ 84 ~ 7.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10120 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon fornito4 ~ 104 ~ 9.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10150 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon fornito8 ~ 134 ~ 13.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10160 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon fornito8 ~ 144 ~ 13.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10180 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon fornito10 ~ 164 ~ 15.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10200 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon fornito10 ~ 184 ~ 17.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10250 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon fornito13 ~ 224 ~ 21.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10300 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon fornito16 ~ 254 ~ 24.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10350 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon fornito18 ~ 254 ~ 24.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10100 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica45 - 50HRC4 ~ 84 ~ 7.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10120 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica45 - 50HRC4 ~ 104 ~ 9.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10150 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica45 - 50HRC8 ~ 134 ~ 13.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10160 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica45 - 50HRC8 ~ 144 ~ 13.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10180 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica45 - 50HRC10 ~ 164 ~ 15.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10200 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica45 - 50HRC10 ~ 184 ~ 17.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10250 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica45 - 50HRC13 ~ 224 ~ 21.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10300 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica45 - 50HRC16 ~ 254 ~ 24.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10350 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica45 - 50HRC18 ~ 254 ~ 24.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10100 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon fornito4 ~ 84 ~ 7.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10120 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon fornito4 ~ 104 ~ 9.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10150 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon fornito8 ~ 134 ~ 13.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10160 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon fornito8 ~ 144 ~ 13.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10180 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon fornito10 ~ 164 ~ 15.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10200 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon fornito10 ~ 184 ~ 17.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10250 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon fornito13 ~ 224 ~ 21.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10300 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon fornito16 ~ 254 ~ 24.95 ~ 40

-

1 10 giorni 10350 / -0.2[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon fornito18 ~ 254 ~ 24.95 ~ 40

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccole per perni di posizionamento/Ovali/Flangia compatta:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Con flangia Specifiche D.I. Ovali Fissaggio supporto Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico