Kit blocchi di posizionamento / A V / Fondo piatto / Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Kit blocchi di posizionamento/A V/Fondo piatto/Standard:Immagine relativa
 Materiale: EN 1.1191 Equiv.
 Durezza: 42~45HRC

Specifiche

Codice componente
CVTA
CVTAB12
  Codice componente L L1 L2 A H d R M (Fil. grossa) Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo T 1 ~ 19 kit 20~
Standard CVTA - 35 22 23 25 14 9 4 -    
CVTA12C 20 12 13 12 8 4.5 2
CVTA16C 25 16 16 16 11 7
CVTAS 25 19 25 4
CVTACS 17 20 2    
Con foro maschiato CVTAT 35 22 23 25 14 9 4 M8    
CVTAST 25 16 19 11 7 M6
Con porta-piastra superiore CVTAB 12 35 20 26 20 9.5 5.5 2 -    
16 22 28 25 14 9 4    
19
CVTABS 12 25 14 22 20 9.5 5.5 2    
16 16 24 25 11 7 4    
19
Gola a V a 70° CVTAK - 35 25 25 25 14 9 2    
Lunghi CVTAL 35 22 23 25 14 9 4    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CVTA
CVTA12C
CVTA16C
CVTAB12
CVTAB16
CVTAB19
CVTABS12
CVTABS16
CVTABS19
CVTACS
CVTAK
CVTAL
CVTAS
CVTAST
CVTAT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Dimensione T
(mm)
Dimensione A
(mm)
Dimensione attacco L
(mm)

28.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard-2535

28.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard-1220

30.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard-1625

31.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con porta-piastra superiore122035

32.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con porta-piastra superiore162535

32.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con porta-piastra superiore192535

35.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con porta-piastra superiore122025

32.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con porta-piastra superiore162525

32.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con porta-piastra superiore192525

30.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard-2025

28.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Gola a V a 70°-2535

33.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lunghi-2535

28.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard-2525

31.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con foro maschiato-2525

31.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con foro maschiato-2535

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Kit blocchi di posizionamento/A V/Fondo piatto/Standard:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico